На этой странице:
elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Электронные автоматические выключатели (ЭАВ)

Высокий коммутационный потенциал сочетается с электронным реле.
Компактные ЭАВ WAGO обеспечивают оптимальное решение, если основное внимание нужно уделить не только безопасности, но и выгодному соотношению цены и производительности.

ЭАВ серии EPSITRON® обеспечивают множество преимуществ:

  • Они обеспечивают надежную защиту от перегрузок и короткого замыкания.
  • Также они позволяют активировать высокие нагрузки на уровне 50 000 микрофарад и выше без увеличения номинального тока.
  • Одно-, двух-, трех - и четырехканальные модели с номинальными значениями тока от 0,5 А до 12 А обеспечивают гибкость, необходимую для установки номинального тока в соответствии с вашими требованиями.
  • Максимальная ширина этих ЭАВ составляет 45 мм (1,772 дюйма), что гарантирует высокую плотность каналов для экономии пространства в распределительном шкафу.
  • На некоторых устройствах также доступно ограничение активного тока для предотвращения перегрузки блока питания при коротком замыкании.

Одноканальные ЭАВ

Ширина этих ЭАВ составляет всего 6 мм (0,236 дюйма), благодаря чему эти новые ЭАВ являются самыми узкими ЭАВ из представленных на рынке сегодня. Они примерно на 66 % меньше миниатюрных автоматических выключателей. Это позволяет сэкономить еще больше места — особенно при использовании в распределительных шкафах. Эти ЭАВ позволяют работать с высокими нагрузками более 50 000 микрофарад без каких-либо дальнейших действий и изменения номинального тока. Это поможет снизить количество ложных срабатываний из-за пусковых токов.

Преимущества:

  • 24 В пост. тока / в шести вариантах для номинальных токов от 1 до 8 А
  • С устройствами с цветной кодировкой в соответствии с номинальным током
  • Исключительно тонкая версия
  • Емкость включения: >50 000 мкФ
  • Широкий диапазон рабочих температур: −25 … +70°C (−13 … +158°F)
  • Сброс, включение/выключение непосредственно на модуле или удаленно посредством дискретного сигнала входа
  • Сигнал срабатывания выхода может быть также объединен в групповой сигнал для 30 устройств максимум
  • Сертификаты: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- и 8-канальные ЭАВ

Компактные ЭАВ WAGO обеспечивают надежную защиту при оптимальном соотношении цены и производительности. Они обладают выдающимися характеристиками и обеспечивают надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий. Максимальная ширина этих ЭАВ составляет 45 мм (1,772 дюйма), что гарантирует высокую плотность каналов для экономии пространства в распределительном шкафу.

Преимущества:

  • Двух-, четырех- и восьмиканальное защитное переключение с регулируемым током от 0,5 до 12 A
  • Высокий коммутационный потенциал: > 50 000 µF
  • Возможность обмена данными, удаленный сброс и мониторинг
  • Доступна опция ограничения активной составляющей тока
  • Сертификаты: CE, UL 60950, UL 2367, GL

Преимущества ЭАВ WAGO

1

Самая компактная конструкция в отрасли:
Ширина всего 6,0 мм (0,23 дюйма) обеспечивает максимальную экономию места на панели

2

Маркировка:
Идентификация устройств с помощью маркеров WMB или маркировочных полосок TOPJOB® S

3
4

Характеристики расцепления:
Надежное и точное разъединение в случае образования сверхтока или короткого замыкания

5

Визуальное дифференцирование моделей: устройства имеют цветовую кодировку в ​​соответствии с номинальным током

6

Простой монтаж проводки: эффективный вывод сигнала и общий сброс до 30 устройств

7
8
9
10

Экономия пространства в распределительном шкафу:
до восьми каналов в модуле шириной всего 42 мм (1,653 дюйма)

Самая компактная конструкция в отрасли:
Ширина всего 6,0 мм (0,23 дюйма) обеспечивает максимальную экономию места на панели

Маркировка:
Идентификация устройств с помощью маркеров WMB или маркировочных полосок TOPJOB® S

Характеристики расцепления:
Надежное и точное разъединение в случае образования сверхтока или короткого замыкания

Визуальное дифференцирование моделей: устройства имеют цветовую кодировку в ​​соответствии с номинальным током

Простой монтаж проводки: эффективный вывод сигнала и общий сброс до 30 устройств

Экономия пространства в распределительном шкафу:
до восьми каналов в модуле шириной всего 42 мм (1,653 дюйма)

Для чего нужны предохранители на стороне вторичной обмотки?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

На стороне вторичной обмотки импульсные источники питания обеспечивают постоянное напряжение для управления нагрузками схемы (например, контроллеры, панели управления, дисплеи и вспомогательные реле). Эти схемы управления также требуют защиты проводки. Если нагрузка не имеет собственного средства защиты, необходима и защита устройства. Кроме того, Директива по машинному оборудованию EN 60204 требует выявления опасных замыканий на землю в схемах управления и отключения в течение пяти секунд.

Защита от перегрузки по току в основных импульсных источниках питания очень быстро реагирует на сверхтоки на стороне выхода. Избирательная защита отдельных токовых дорожек во вторичной схеме посредством предохранителей или обычных автоматических выключателей часто оказывается неэффективна, если источник питания не может выдержать кратковременную перегрузку.

Какие типы защиты с помощью предохранителей предусмотрены?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Термальная

Возможные области применения:

  • Предохранители низкого напряжения, высокомощные предохранители и DP-предохранители
  • Высокие сверхтоки, необходимые для быстрого отключения

Пояснение:

  • В данном примере: десятикратная перегрузка по току (связанный с номинальным током плавкого предохранителя): отключение до 30 мс (наилучший вариант) или 200 мс (в худшем случае)
  • Двукратная перегрузка по току: отключение в пределах диапазона 2 с (наилучший случай) или > 100 с (в худшем случае)
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Термальная и магнитная

Возможные области применения:

  • Используется в выключателях и выключателях защиты двигателя
  • Высокие сверхтоки, необходимые для быстрого отключения

Пояснение:

  • В данном примере: перегрузка по току в 3–5 раз для B-характеристики и переменного тока, дополнительный коэффициент безопасности 1,2 или 1,5
  • Таким образом, в худшем случае ток отключения должен в 7,5 раза превышать номинальный ток.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Электронная

Возможные области применения:

  • Обеспечение точности настроек
  • Реакция в минимальные сроки — даже при низких сверхтоках
  • Возможна защита длинных кабельных трасс и кабелей с небольшим поперечным сечением

Пояснение:
ЭАВ обеспечивают надежную защиту даже при низких сверхтоках в длинных кабельных трассах.

Как функционируют ЭАВ?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

ЭАВ проверяет, не превышает ли выходной ток номинальный ток. Как только выходной ток превышает номинальный ток, электроника отключает выход с помощью полупроводникового переключателя. Длительность отключения зависит от значения перегрузки по току. Измерение выходного тока, обработка и расчет времени отключения, а также срабатывания полупроводникового переключателя выполняются микропроцессором, контролирующим один или несколько выходных каналов. Длительность отключения можно определить по графику справа.

Преимущества ЭАВ:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

  • Точное, быстрое, регулярное отключение при возникновении сверхтоков и коротких замыканий на стороне вторичной обмотки — даже на длинных кабельных трассах и в кабелях с небольшим сечением
  • Избирательность — особенно при использовании ЭАВ с активным ограничением тока
  • Удаленное управление с помощью дискретного входа и выхода
  • Функции считывания (обмен данными) посредством последовательной передачи данных через дискретный вход и выход
  • Удобный размер и ширина установки, например восемь выходных каналов размещаются на всего 42 мм (1,653 дюйма), что позволяет сэкономить более 70 % площади установки по сравнению с миниатюрными автоматическими выключателями
  • Номинальный ток, назначаемый по каждому каналу
  • Соответствие требованиям EN 60204-1 для надежного отключения при возникновении опасных замыканий на землю спустя пять секунд

Communication

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

Ваше контактное лицо в WAGO