katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Электронные компоненты

Конструкция современного оборудования требует использования самых разнообразных компонентов, способных отвечать разнообразным требованиям. Например, оборудование должно быть удобно в использовании и обслуживании, не требуя чрезмерных инвестиций. Оно должно быть надежным и доступным, его конструкция и принципы эксплуатации должны быть просты.

Различные интерфейсные модули WAGO различной конструкции, например съемные функциональные и интерфейсные модули, узкие реле и оптопары, современные высокопроизводительные переключаемые источники питания, идеально подходят для решения этих задач и обеспечения безопасной изоляции проводного и функционального уровней.

Категории продукции

Разнообразные электронные интерфейсы

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Блоки формирования сигналов и разделительные усилители

Изоляция, усиление, фильтрация и преобразование:

блоки формирования сигналов и разделительные усилители WAGO JUMPFLEX® реализуют большое количество функций в различных промышленных условиях и обеспечивают безопасную и безошибочную передачу сигнала — благодаря наличию большого количества различных сертификатов, подтверждающих пригодность нашей продукции для использования по всему миру.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Релейные и оптопарные модули

Релейные разъемы, съемные реле и модули оптопары — ассортимент продукции WAGO для реле и оптопар предлагает решение в соответствии с любыми требованиями. Используйте их в любом секторе промышленности, включая технологические процессы и энергетику, железнодорожную отрасль и машиностроение, а также в шкафах распределения общего назначения.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Модули питания

Эффективные источники питания WAGO всегда обеспечивают постоянное стабильное напряжение вне зависимости от того, идет ли речь о простых системах или о системах автоматизации с высокими требованиями к энергопотреблению. WAGO предлагает источники бесперебойного питания (ИБП), буферные модули, модули резервирования и электронные автоматические выключатели в рамках комплексной системы для органичной модернизации.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Трансформаторы тока и отводы напряжения

Трансформаторы тока WAGO — идеальное решение для измерения и обработки высоких токов в любых условиях. Отводы напряжения также легко и безопасно обеспечивают отвод измерительного напряжения в имеющихся системах.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули WAGO предлагают безопасные, не требующие обслуживания соединения при гибкой прокладке сигнальных кабелей. Они соединяют электронику и электрические системы на уровне управления, принимая на себя функции передачи и распределения сигнала на управляющих и полевых уровнях (система, машина).

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Системная проводка

Решения WAGO для проводки систем позволяют систематически, быстро и легко соединять отдельные компоненты вашей среды автоматизации. По мере усложнения решений для систем и шкафов распределения вы сможете сэкономить время и деньги при планировании, установке и вводе в эксплуатацию.

buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Защита от перенапряжения и специальная электроника

Специальную электронику и продукты WAGO для защиты от перенапряжения можно использовать для решения самых разных задач. Интерфейсные модули со специальными функциями обеспечивают безопасную и безошибочную адаптацию и обработку сигнала. Наши решения для защиты от перенапряжения с использованием предохранителей обеспечивают надежную защиту электрооборудования и систем от высоких напряжений.

Ваш список пуст.

К сожалению, подходящих результатов для ваших фильтров нет. Вы можете изменить или полностью сбросить критерии фильтрации.

Новости

Импульсные источники питания EPSITRON® COMPACT Power

Съемная соединительная система picoMAX® и надежная технология соединения Push-in CAGE CLAMP® в очередной раз позволили семейству мощных и элегантных источников питания EPSITRON® COMPACT Power обойти конкурентов. Это не только ускорит монтаж проводки, но и упростит обслуживание устройств и маркировку групп проводников.

Новости

Словно дополнительный источник питания: преобразователь постоянного тока в постоянный EPSITRON®

Новое поколение преобразователей постоянного тока в постоянный WAGO (787-28xx) в корпусе 6 мм — идеальное решение, если требуется дополнительный источник питания при наличии всего одного источника питания в распределительном шкафу.

Новости

Экономия2: блоки питания EPSITRON® ECO Power для всех базовых задач

WAGO расширяет диапазон блоков питания EPSITRON® ECO Power новыми моделями, предлагающими еще более выгодное соотношение цены и производительности. Благодаря соответствию требованиям EN 60335 новые блоки питания 787-17x2 можно использовать для решения самых разных задач вне промышленной среды в рамках «стандарта по бытовым приборам».

Новости

Больше энергии на полевом уровне

Из распределительного шкафа в рабочую среду: новый блок питания WAGO EPSITRON® IP67 Power обладает прочной конструкцией, гарантирует высокую степень защиты и обеспечивает питание там, где оно необходимо.

Новости

Надежность следующего поколения с экономией 66% пространства: электронные автоматические выключатели (ЭАВ) EPSITRON®

Новые регулируемые ЭАВ EPSITRON® (787-2861/0108-0020) оптимально подходят для вторичной защиты с широким спектром функций. Они срабатывают даже при малом импульсном токе, что позволяет использовать экономичное базовое сетевое устройство. В случае жесткого короткого замыкания они активируются спустя всего 4 мс. Высокая емкость включения также обеспечивает плавный ввод больших емкостных нагрузок.

Новости

Гибкое, экономичное и компактное решение: блоки питания: EPSITRON®COMPACT Power

Блоки питания WAGO EPSITRON® COMPACT Power теперь предусматривают более гибкую установку. Эти экономичные устройства можно установить как на рейки DIN-35, так и на монтажные панели — оптимальное решение в самых разных условиях, например в устройствах и приборах для использования в жилых зданиях в соответствии с EN 60335.

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими сферами нашего производства