buehne_messumformer_2_ad_2000x2000.jpg

Блоки формирования сигналов и разделительные усилители

Изоляция, усиление, фильтрация и преобразование: блоки формирования сигналов и изоляционные усилители серии JUMPFLEX® реализуют большое количество функций в различных промышленных условиях и обеспечивают безопасную и безошибочную передачу сигнала — благодаря наличию большого количества различных сертификатов, подтверждающих пригодность нашей продукции для использования по всему миру. Основное внимание уделяется удобству использования и абсолютной надежности.

Блоки формирования сигналов и разделительные усилители WAGO характеризуются идентичным профилем при размещении в шкафах. Это позволяет без проблем объединять устройства подачи питания, чтобы отказаться от занимающей много времени прокладки проводки к отдельным компонентам.

Преимущества:

  • Калиброванное переключение между диапазонами измерений всегда гарантирует равную точность
  • Имитация отклика входа/выхода (серия 2857)
  • Может использоваться в экстремальных условиях окружающей среды (−40 … +70°C)
  • Надежная изоляция согласно DIN EN 61010-1
  • Интуитивная настройка посредством программного обеспечения, приложения, дисплея, DIP-переключателя или переключателя с кнопкой / ползункового переключателя

Product Overview

Various Combination Options

Ознакомьтесь со всеми нашими блоками формирования сигналов и разделительными усилителями

grafik-trennverstaerker_oZ_2000x2000_4.jpg

Разделительные усилители

Изоляция, усиление, фильтрация и преобразование: изоляционные усилители WAGO реализуют большое количество функций в промышленных условиях и обеспечивают безопасную и безошибочную передачу сигнала.

Наш ассортимент изоляционных усилителей позволит найти оптимальное решение для любого приложения:

  • С источником питания: разделительные усилители (с постоянной конфигурацией), разделительные усилители (настраиваемые), универсальные разделительные усилители, биполярные разделительные усилители, источники питания с повторителем, разделители сигналов
  • Без источника питания: пассивные изоляторы, изоляторы с питанием от контура

Наши разделительные усилители обеспечивают следующие преимущества:

  • Гальваническая развязка между входом / выходом / источником питания
  • Настройка нуля и диапазона для компенсации ошибок или сдвигов сигналов
  • Функция переключаемого фильтра для предотвращения помех сигнала
  • Надежная защита входной цепи от перегрузки по току (857-409, 857-402, 2857-401)
  • Выход дискретного сигнала (DO) реагирует на свободно настраиваемые ограничения диапазона измерений (позволяет использовать в качестве переключателя при достижении порогового значения — без задержек при активации и деактивации)
grafik-frequenzmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Блоки формирования сигнала частоты

Блоки формирования сигнала частоты WAGO записывают сигналы от 0,1 кГц до 120 кГц c датчиков NAMUR, NPN и PNP и преобразуют частоту в аналоговый стандартный сигнал.

Наши блоки формирования сигнала частоты обеспечивают следующие преимущества:

  • Получение сигнала с датчиков NAMUR, NPN и PNP
  • Диапазон частот: 0,1 … 120 кГц
  • Сигналы о сбоях: датчик определяет обрыв провода / короткое замыкание бесконтактных выключателей NAMUR
  • Сигналы о выходе за верхнюю/нижнюю границу диапазона измерений

grafik-temperaturmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Блоки формирования сигнала температуры

Блоки формирования сигнала температуры WAGO обеспечивают запись и преобразование сигналов с датчиков и резисторов Pt, TC, Ni, KTY и RTD в аналоговый стандартный сигнал на стороне выхода. Целесообразность использования резистентного температурного устройства и термопары определяется такими факторами, как максимальный температурный диапазон, окружающая среда установки и необходимая точность измерения:

  • Резистентное температурное устройство (RTD): диапазон температур до 850°C, высокая точность
  • Термопара (TC): диапазон температур до 2320°C, улучшенное время отклика

Наши блоки формирования сигнала температуры обеспечивают следующие преимущества:

  • Получение сигнала с датчиков и резисторов Pt, TC, Ni, KTY и RTD до 4,5 кОм (например, с датчиков Pt100)
  • Технология 2-, 3- и 4-проводного соединения.
  • Сигналы о сбоях: датчик определяет обрыв провода / короткое замыкание
  • Сигналы о выходе за верхнюю/нижнюю границу диапазона измерений
grafik-grenzwertschalter_oT_2000x2000_1.jpg

Переключатели порогового значения

Переключатели порогового значения WAGO контролируют различные измерительные сигналы, такие как температура, ток и напряжение. Пользователь может настроить срабатывание функции аварийной остановки или отправки аварийных сигналов, если значение падает выше или ниже порогового. В дополнение к переключателям порогового значения для аналоговых сигналов WAGO предлагает переключатели порогового значения RTD для датчиков температуры сопротивления и потенциометров, а также переключатели порогового значения TC для термопар, позволяющие осуществлять мониторинг и измерение сигналов.

Наши переключатели порогового значения обеспечивают следующие преимущества:

  • Имитация отклика входа/выхода (серия 2857)
  • Реле в качестве переключателей порогового значения (например, задержка активации/деактивации)
  • Выход дискретного сигнала (DO) реагирует на свободно настраиваемые ограничения диапазона измерений (позволяет использовать в качестве переключателя при достижении порогового значения — без задержек при активации и деактивации)

grafik-potipositionsmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Блоки формирования сигналов потенциометра

Блоки формирования сигналов положения потенциометра WAGO записывают сигналы сопротивления, например с потенциометров, и преобразуют их в аналоговый стандартный сигнал.

Наши блоки формирования сигнала потенциометра обеспечивают следующие преимущества:

  • Получение сигнала с потенциометров и резисторов
  • Автоматическая идентификация потенциометра
  • Настраиваемые входные и выходные параметры
  • Выход дискретного сигнала (DO) реагирует на свободно настраиваемые ограничения диапазона измерений (позволяет использовать в качестве переключателя при достижении порогового значения — без задержек при активации и деактивации)
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Блоки формирования сигналов тока, напряжения и мощности

Помимо блоков формирования сигналов тока и напряжения, которые регистрируют ток и напряжение постоянного и переменного тока, этот впечатляющий диапазон включает блок формирования сигналов мощности, который может параллельно измерять ток и напряжение, преобразовывать их в мощность и выводить их в виде аналогового стандартного сигнала. Кроме того, блоки формирования сигналов WAGO для катушек Роговского предлагают решение модернизации существующих систем. Отсоединять активный проводник при этом не придется.

Наши блоки формирования сигналов тока, напряжения и мощности обеспечивают следующие преимущества:

  • Получение сигнала напряжения постоянного и переменного тока до 300 В переменного/постоянного тока с использованием модулей шириной всего 6 мм
  • Токи переменного тока до 4000 А посредством катушки Роговского
  • Функция переключаемого фильтра для предотвращения помех сигнала
  • Выход дискретного сигнала (DO) реагирует на свободно настраиваемые ограничения диапазона измерений (позволяет использовать в качестве переключателя при достижении порогового значения — без задержек при активации и деактивации)

The 3-in-1 Solution – in One Device

New 1-Phase Power Measurement Module for Current, Voltage and Power Measurement

The new single-phase power measurement module is a true multi-talent that directly measures both DC and AC currents up to 8 A, as well as DC and AC voltages up to 500 V. Furthermore, measured variables such as current, voltage, all types of power (3-in-1) and many more can be flexibly configured and evaluated – in the configuration software or directly on the device display. Therefore, this new module allows many current and voltage measurement requirements to be met in both industrial and transportation applications.

It also monitors, reports and displays signal statuses with up to two switching thresholds and provides these statuses to a higher-level PLC via an analog or serial interface. For use of this power measurement module as a current, voltage or power threshold switch, a relay and digital output are integrated.

Your Benefits:

  • Display connection for display and configuration
  • Simulation of input/output response for quick start-up
  • Additional digital signal output for configured measurement range limits

Возможности конфигурирования

Интуитивная настройка посредством программного обеспечения, приложения или дисплея

Interface Configuration Software

The signal conditioners are all user-friendly and easy to configure using WAGO's interface configuration software.

  • Simulation of input and output parameters (2857 Series)
  • Automatic module recognition
  • Configuration and visualization of process values
  • Paramentierung des digitalen Schaltausgangs (Grenzwertfunktionalität)
  • Communication via WAGO USB Service Cable (750-923) or WAGO Bluetooth® Adapter (750-921), pluggable on both series
konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Configuration Display

WAGO's 2857-0900 Removable Display can be quickly and easily attached to the housing. This unique feature includes an innovative touch panel for intuitively configuring devices. The multicolor display changes between orange, red, green or white depending on the 2857 Series’ current status. Integrated capabilities, such as the copy function, can transmit stored configuration data from one device to another of the same type. Passwords for protecting configured data may be assigned to prevent unauthorized access and changes.

  • Can be easily plugged into signal conditioners
  • Touch-Funktion durch kapazitives Bedienumfeld
  • Automatic module recognition
  • Configuration and visualization of process values
  • Copying configuration data from device to device
konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Configuration App

The free JUMPFLEX®-ToGo App brings the power of PC-based configuration software to your Android mobile device.

  • Configuration of input and output parameters with a stroke of the finger
  • Simple display of configuration data and current value
  • Communication via WAGO Bluetooth® Adapter (750-921)
konfigurationsapp_2000x2000px.jpg

Видео: Блоки формирования сигналов и разделительные усилители

Откройте для себя разнообразные функции блоков формирования сигналов и разделительных усилителей JUMPFLEX®, которые упрощают повседневные рабочие задачи за счет упрощения пусконаладочных работ и эксплуатации.

This May Also Interest You

Related Topics and Products

:

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Service and Maintenance with Transparency

Who thinks about service and maintenance when using process technology systems? Analog signal conditioners and isolation amplifiers are well established in process technology. In addition to galvanic isolation, they enable the simple and economical adaptation of measuring technology signals for further processing at the control level. Following a significant reduction in size to a 6 mm installation width and the use of DIP switches, it is, however, high time for additional innovations in their configuration. Why not consider an attachable display, PC software or a smartphone app? These could significantly support the commissioning, service and maintenance of the system technology.
process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими сферами нашего производства