MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Модули питания

Эффективные источники питания WAGO всегда обеспечивают постоянное стабильное напряжение вне зависимости от того, идет ли речь о простых системах или о системах автоматизации с высокими требованиями к энергопотреблению. WAGO предлагает источники бесперебойного питания (ИБП), буферные модули, модули резервирования и электронные автоматические выключатели в рамках комплексной системы для органичной модернизации.

Преимущества:

  • Однофазные и трехфазные источники питания для температур от −40°C до +70°C (40 ... +158°F)
  • Варианты вывода: 5 … 48 В пост. тока и/или 24 … 960 Вт (1 … 40 A)
  • Одобрены во всем мире для использования в различных средах
  • Комплексная система обеспечения питания включает такие компоненты, как ИБП, емкостные буферные модули, электронные выключатели, модули резервирования и преобразователи постоянного тока в постоянный

Product Overview

Our Range of Power Supplies

EPSITRON® PRO Power

Для решения задач, критичных к питанию на выходе, требуются профессиональные источники питания, способные справиться с пиками мощности. Источники питания WAGO PRO станут идеальным решением в этих условиях.

  • Функция TopBoost: увеличивает номинальный ток до 50 мс
  • Функция PowerBoost: обеспечивает 200% выходной мощности в течение четырех секунд
  • Однофазные и трехфазные источники питания с выходным напряжением 12/24/48 В постоянного тока и номинальным выходным током от 5 до 40 А для решения практически любых задач.
  • Опциональная функция LineMonitor: простая настройка параметров и мониторинг ввода-вывода
  • Беспотенциальный контакт / резервный вход: отключение выхода без износа и сведение потребления энергии к минимуму
  • Опциональный последовательный интерфейс RS-232/485: обмен данными с ПК или ПЛК

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power — надежный источник питания с опциональной интеграцией TopBoost. Широкий диапазон параметров входного тока и разнообразные международные сертификаты позволяют использовать источники питания WAGO CLASSIC Power для решения широкого спектра задач.

  • TopBoost: экономически эффективная защита вторичной обмотки с помощью стандартных автоматических выключателей (≥ 120 Вт)
  • Номинальное выходное напряжение: 12, 24, 30,5 и 48 В пост. тока
  • Контакт/сигнал пост. тока для удобного удаленного мониторинга
  • Широкий диапазон напряжения на входе и сертификаты UL/GL для применения по всему миру
  • Технология соединения CAGE CLAMP®: не требует обслуживания и экономит время
  • Компактный дизайн обеспечивает экономию ценного пространства в шкафах

EPSITRON® ECO Power

Во многих случаях достаточно обеспечить всего 24 В постоянного тока. Экономичным решением здесь станут источники питания WAGO ECO Power.

  • Ток на выходе: 1,25 ... 40 А
  • Широкий диапазон значений входного напряжения для использования в любой точке мира: 90 ... 264 В перем. тока
  • Экономичная поддержка базовых условий
  • Технология соединения CAGE CLAMP®: не требует обслуживания и экономит время
  • Светодиодные индикаторы состояния: доступность выходного напряжения (зеленый), перегрузка по току / короткое замыкание (красный)
  • Гибкий монтаж на DIN-рейку и установка с помощью винтовых монтажных зажимов в любых условиях
  • Плоский прочный металлический корпус: компактные размеры и устойчивая конструкция

EPSITRON® COMPACT Power

Компактные высокопроизводительные блоки питания WAGO EPSITRON® COMPACT Power в корпусах для крепления на DIN-рейке поставляются с выходным напряжением 5, 12, 18 и 24 В пост. тока и с номинальным выходным током до 6,5 A.

  • Широкий диапазон значений входного напряжения для использования в любой точке мира: 85 ... 264 В перем. тока
  • Гибкий монтаж на DIN-рейку и установка с помощью винтовых монтажных зажимов
  • Опциональная технология соединения Push-in CAGE CLAMP®: не требует обслуживания и экономит время
  • Улучшенное охлаждение за счет возможности снятия передней панели: идеально подходит для альтернативных монтажных позиций
  • Размеры в соответствии с DIN 43880: подходят для монтажа на распределительных щитах и щитах с электроизмерительными приборами
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Преобразователи постоянного тока в постоянный EPSITRON®

Преобразователи постоянного тока в постоянный WAGO EPSITRON® идеально подходят для использования со специальными напряжениями для энергообеспечения датчиков и исполнительных механизмов. Их можно использовать и вместо дополнительного источника питания.

  • Преобразователи постоянного тока в постоянный можно использовать вместо дополнительного источника питания в средах, требующих специального напряжения.
  • Компактная конструкция (фактическая ширина 6,0 мм / 0,23 дюйма) обеспечивает максимальную экономию места на панели
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Возможность применения во многих отраслях промышленности по всему миру благодаря сертификации UL
  • Общий профиль с реле и блоками формирования сигнала серии 857 и 2857: позволяет легко выполнять полное объединение напряжения на источнике питания

EPSITRON® — источник бесперебойного питания (ИБП)

Источник бесперебойного питания WAGO состоит из 24-вольтового зарядного устройства и контроллера с одной или несколькими подключенными батареями. Он обеспечивает надежную подачу питания в течение нескольких часов.. Прибор гарантирует бесперебойную работу машин и систем даже в случае кратковременного сбоя питания.

  • Тонкие зарядные блоки и блоки управления экономят пространство в шкафу управления
  • Встроенный дисплей и опциональный интерфейс RS-232 упрощают визуализацию и настройку
  • Технология соединения CAGE CLAMP® не требует обслуживания и экономит время
  • Технология управления зарядом, продлевающая срок службы аккумулятора

Модули емкостных буферов EPSITRON®

Помимо надежного обеспечения бесперебойной работы машин и систем даже при кратковременном сбое питания модули емкостных буферов WAGO EPSITRON® предлагают резервную мощность, которая может потребоваться при запуске тяжелых двигателей или в случае срабатывания предохранителя.

  • Разделенный выход: встроенные диоды для разделения буферизованных и небуферизованных нагрузок
  • Не требующие технического обслуживания и экономящие время соединения на базе съемных соединителей с технологией соединения CAGE CLAMP®
  • Неограниченные параллельные соединения
  • Регулируемый пороговый уровень переключения
  • Не требующие обслуживания суперконденсаторы высокой мощности

EPSITRON® — модули резервирования

Модули резервирования WAGO идеально подходят для надежного повышения эксплуатационной готовности источников питания. Эти модули разделяют два параллельных источника питания. Они идеально подходят для эксплуатации в условиях, требующих стабильной ​электрической нагрузки даже в случае отказа источника питания.

  • Интегрированные силовые диоды, выдерживающие перегрузки: подходят для TopBoost или PowerBoost
  • Беспотенциальный контакт (опция) для контроля входного напряжения
  • Надежное соединение через съемные соединители с технологией CAGE CLAMP® или клеммные колодки с интегрированными приводными рычагами: не требуют обслуживания и экономят время
  • Решения для питания 12, 24 и 48 В пост. тока до 76 А: подходят для решения практически любых задач

EPSITRON® — электронные автоматические выключатели (ЭАВ)

ЭАВ WAGO — это компактное специализированное решение для плавких цепей напряжения постоянного тока.

  • 1-, 2-, 4- или 8-канальные ЭАВ с фиксированным или регулируемым током от 0,5 до 12 A
  • Высокий коммутационный потенциал: > 50 000 µF
  • Возможность обмена данными, удаленный сброс и мониторинг
  • Опциональная технология соединения CAGE CLAMP®: не требует обслуживания и экономит время
  • Полный спектр сертификатов: множество приложений

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими сферами нашего производства