MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Реле и модули оптопары

Функциональность в широком диапазоне сфер применения:

Релейные разъемы, съемные реле и модули оптопары — ассортимент продукции WAGO для реле и оптопар предлагает решение для любых задач. Используйте их в любом секторе промышленности, включая технологические процессы и энергетику, железнодорожную отрасль и машиностроение, а также в шкафах распределения общего назначения.


Преимущества:

  • Широкий диапазон соединительных реле и реле таймера
  • Простое подключение проводников от 0,34 до 2,5 мм2 (22–12 AWG) без подготовки
  • Переключаемые нагрузки от 1 мА до 16 А (например, нагрузки лампы)
  • Широкий ассортимент аксессуаров (например, смежных перемычек, маркеров, системных кабелей)
  • Простота эксплуатации и обслуживании

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Релейные разъемы с миниатюрным коммутационным реле (серия 788)

Релейные разъемы WAGO серии 788 идеально подходят для коммутационных схем при промышленной автоматизации и автоматизации процессов. Эти модули могут использоваться либо с двумя каналами, либо для надежного переключения увеличенных нагрузок (например, нагрузок лампы) до 16 А.

Преимущества:

  • Быстрая и простая замена базового реле после сбоя
  • Компактный корпус: ширина всего 15 мм (0,590 дюйма)
  • Объединение на стороне управления и нагрузки
  • Соединение без использования инструментов посредством Push-in CAGE CLAMP®
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Релейные модули с миниатюрным переключающим реле и модулями оптопары (серия 859)

Релейные модули с миниатюрным переключающим реле и модулями оптопары (серия 859) идеально подходят для любых приложений промышленного интерфейса. Их компактный дизайн обеспечивает экономию ценного пространства в шкафах управления Простое подсоединение на стороне управления и нагрузки позволяет быстро и легко создать кольцевые сети с помощью стандартного входного и выходного потенциала.

Преимущества:

  • Универсальные релейные модули для переменного и постоянного тока
  • Тонкий корпус толщиной всего 6 мм (0,236 дюйма) экономит место
  • Низкопрофильный дизайн для оптимального использования в распределительных шкафах
  • Расположенные на фронтальной стороне перемычки облегчают выполнение соединений
  • Светодиод верхнего уровня для отображения сигнала состояния
  • Проверенная технология соединения CAGE CLAMP®
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Монтируемые на DIN-рейку держатели с миниатюрным переключающим реле (серия 287/288)

Полностью укомплектованные монтируемые на DIN-рейку держатели с миниатюрным переключающим реле (серия 287/288) обеспечивают прямое подключение исполнительных механизмов и других соединительных элементов в полевых условиях. Кроме того, они позволяют быстро и легко подключаться к периферийным сигналам.

Преимущества:

  • Более быстрое и легкое подключение к периферийным сигналам
  • Съемные реле для быстрой и простой замены
  • Простое подключение проводников в диапазоне от 0,08 до 2,5 мм2 (28–14 AWG)
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Релейные модули в монтируемом на DIN-рейку корпусе
(серия 789)

Релейные модули WAGO серии 789 предназначены для широкого спектра применений, начиная от управления базовыми системами освещения (при установке в зданиях) и заканчивая комплексными промышленными шкафами управления. Компактный корпус толщиной всего 17,5 мм (0,689 дюйма) для монтажа на DIN-рейку идеально подходит для распределительных щитов и шкафов учета.

Преимущества:

  • До двух размыкающих и замыкающих контактов или до четырех замыкающих контактов
  • Доступны с ручным управлением
  • Объединение на каждом уровне с помощью вставных перемычек
  • Четко обозначенные точки соединения
  • Светодиодный индикатор коммутационного состояния
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Разъемы с миниатюрным переключающим реле или твердотельным реле
(серия 857)

Разъемы WAGO с миниатюрным переключающим реле или твердотельным реле представляют собой идеальное сочетание корпуса и электронных компонентов.

Преимущества:

  • Съемные миниатюрные переключающие реле для использования в сетях постоянного и переменного тока
  • Одинаковый профиль позволяет использовать одну линейную перемычку.
  • Быстрая и простая замена реле в случае отказа
  • Соединение без использования инструментов посредством Push-in CAGE CLAMP®
  • Аттестация Ex (зона 2)
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Разъемы с промышленным реле (серия 858)

Релейные разъемы WAGO серии 858 для монтажа на DIN-рейку 35 разработаны для обычных промышленных реле со стандартным шагом контактов. Эти разъемы используются для реле с двумя или четырьмя переключающими контактами. Во время технического обслуживания они позволяют быстро заменять реле без снятия проводников.

Преимущества:

  • Монтаж посредством вставки для одножильных проводников и проводников с наконечниками от 0,5 мм2 (20 AWG)
  • Двойные входы для проводников с технологией соединения Push-In CAGE CLAMP®
  • Ручное управление в случае отказа или при вводе в эксплуатацию
  • Индикатор состояния реле постоянно обновляется визуально
  • Реле с контактами с позолотой для сухих коммутационных цепей

Maximize Space in the Control Cabinet

New Solid-State Relay Module with Lower Power Dissipation at Higher Load Current

Maximizing the limited space available is the primary goal in control cabinet manufacturing. WAGO's new solid-state relay module (SSR module) can help: It switches a limiting continuous current up to 8 A. Due to low power loss, significantly less heat is generated. Thus, with the same total power loss, a higher packing density, i.e. a larger number of switching elements, can be realized in the control cabinet.

SSR modules are ideal for applications where a coupling level between the PLC and the load to be switched is required. Because they work without moving parts, there is no mechanical wear. As a result, they achieve a long service life, switch noiselessly and are unaffected by shock and vibration. WAGO's SSR modules use sockets that are pin-compatible with standard relays. This greatly simplifies relay replacement.

Your Benefits:

  • New SSR module now switches loads up to 8 A.
  • Lower power dissipation reduces heat generation and allows for higher packing density.
MM-4933 SSR Modules_2000_1125.jpg

Ваше контактное лицо в WAGO

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими сферами нашего производства