На этой странице:
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Трансформаторы тока и отводы напряжения

Трансформаторы тока WAGO — лучшее решение для измерения и обработки высоких токов в любых условиях. Отводы напряжения также легко и безопасно обеспечивают отвод измерительного напряжения в имеющихся системах.

Преимущества:

  • Безопасная и надежная проводка с технологией соединения CAGE CLAMP®
  • Весь ассортимент продуктов для новых систем и модернизации имеющихся установок
  • Скоординированные компоненты для управления энергопотреблением

Катушки Роговского

Катушки Роговского WAGO серии 855 представляют собой закрытую катушку с немагнитным разъемным сердечником. Они обеспечивают надежное преобразование переменных токов.

Преимущества:

  • Меньшая занимаемая площадь — идеально подходит для измерения больших токов посредством разъемного сердечника
  • Простота эксплуатации — за счет байонетного замка и опорных точек для кабельных стяжек
  • Повышенная безопасность за счет герметичного байонетного замка
  • Прямое соединение катушек Роговского с трехфазным модулем измерения мощности (750-495/000-002)
  • Возможность применения во многих отраслях промышленности по всему миру благодаря сертификации UL

Съемные трансформаторы тока с технологией соединения picoMAX®

Преимущества:
  • Удобный монтаж дополнительного кабеля с использованием съемных соединений picoMAX®
  • Компактная сборка непосредственно над автоматическим выключателем для оптимального последовательного монтажа — благодаря боковым защелкам
  • Сертификат UL

Трансформаторы тока с разъемным сердечником

Преимущества:
  • Компактные трансформаторы тока с разъемным сердечником идеально подходят для модернизации существующих систем.
  • Без прерывания подачи тока
  • Легкий и надежный монтаж с использованием кабельных стяжек
  • Если места недостаточно, стойку трансформатора (855-5xxx) можно полностью удалить

Съемные трансформаторы тока с технологией соединения CAGE CLAMP®

Преимущества:
  • Технология безвинтового соединения CAGE CLAMP®
  • Комплект быстрой установки упрощает и удешевляет монтаж
  • Высокая универсальность за счет доступности нескольких вариантов монтажа
  • Простое закорачивание трансформатора посредством резервных вторичных клемм S1 и S2
  • Сертификат UL

Отводы напряжения для изолированных проводников

Отводы напряжения WAGO серии 855 легко и безопасно обеспечивают отвод измерительного напряжения в имеющихся системах. Контакт проводника обеспечивается с помощью соединения IDC для быстрого создания отвода потенциала.

Преимущества наших отводов напряжения:

  • Безопасный отвод измеряемого напряжения одним поворотом
  • Прорезной клеммный зажим гарантирует надежную установку без использования инструментов
  • Допускается использование предохранителей 2 A (5 x 25 мм)
  • Для изолированных проводников до 16 мм⊃2; (6 AWG)

Отвод тока и напряжения

Отвод тока и напряжения WAGO легко можно установить в гнездо для перемычки сильноточной проходной клеммы 95 мм2 (4/0 AWG) (285-195).

Преимущества:

  • Сигналы электроэнергии можно сразу отвести в измерительное устройство
  • Встроенный трансформатор тока 25 А/1
  • Соответствует классу точности 0,5 EN 61869-2 в отношении измерений
  • Линия напряжения снабжена предохранителем, который защищает последующие измерительные устройства

Вдохновение для вас

Измерение и анализ значений тока

Решение WAGO для контроля потребления энергии и ее экономии

Компактные клеммы для трансформатора

Предварительно собранная клеммная колодка упрощает подключение и закорачивание трансформаторов тока и предусматривает взаимодействие с трехфазными модулями измерения мощности

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Продукты

Компактные клеммы для трансформатора

Простое решение для надежного закорачивания трансформаторов тока, не подключенных к нагрузке напрямую. Также поддерживает трехфазные схемы.

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг:

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими сферами нашего производства