Что представляет собой технология телеуправления?

«Телеуправление» включает дистанционное управление и мониторинг удалённых объектов. Посредством процедур преобразования сигналов данные процесса можно передавать и принимать из одной или нескольких точек.

В 1950-х годах технология телеуправления все ещё требовала участия человека. Команды переключения, например в сфере энергетики, передавались аналоговым телефоном и персоналом на подстанции, после чего выполнялись вручную. «Обратная связь» затем предоставлялась также по телефону. В настоящее время данные, как правило, поступают с подстанции (например, ПЛК), которая их преобразует и передаёт посредством различных средств передачи (GSM, радио- или проводная связь) на центральную станцию или в систему управления.

Эти данные, зачастую весьма конфиденциальные, передаются посредством различных протоколов данных. Например, протоколы МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 и DNP 3.0 считаются стандартами в сфере технологий электроснабжения.

Системные требования высоки. Помимо прочности конструкции особое значение имеют вероятность сбоев и особые меры по обеспечению безопасности и защите данных.

Пример применения

  • Управление сетями электроснабжения (электро-, газо-, водо-, теплоснабжения) в составе системы управления электросетями

  • Контроль и мониторинг потребления энергии (счётчики газа, электроэнергии и воды)

  • Управление системами дорожного движения (светофоры, уличное освещение)

Технология телеуправления для электрических сетей

Инфраструктуры электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, в частности, характеризуются широко разветвлёнными зонами обслуживания с удалёнными станциями. Поскольку именно они обеспечивают комфортную современную жизнь, их бесперебойная работа крайне важна. Сбои необходимо обнаруживать и устранять немедленно, поскольку они могут в одно мгновение изменить жизнь людей. Высокое качество продукции должно быть гарантировано. Только так мы сможем избежать вреда здоровью и экономического ущерба.

Преимущества технологии телеуправления WAGO

  • Удалённый мониторинг станций

  • Обработка, измерение и управление

  • Быстрая реакция в случае сбоя

  • Удалённый доступ

  • Доступность различных средств передачи

Преимущества технологии телеуправления WAGO

Благодаря первоклассной продукции, решениям и сервисам для техники телеуправления всех размеров и диапазонов (например, для общественных инфраструктур, возобновляемых источников энергии и перерабатывающей промышленности) для безопасного и экономичного доступа к удалённым системам компания WAGO способна обеспечить успешное внедрение и эксплуатацию технологий телеуправления и приложений умной электросети.

Технология телеуправления WAGO уже более десяти лет является неотъемлемой частью ассортимента продукции WAGO. Система имеет все основные мировые сертификаты и используется в самых суровых условиях, например на электростанциях всех уровней напряжения, в горнодобывающей промышленности, в береговых сооружениях и трубопроводных системах. И гибкость уровня сигнала, и доступность протокола шины не имеют аналогов.

Технология телеуправления WAGO, конечно же, поддерживает протоколы МЭК 60870, 61850, DNP 3 и Modbus®. Они просты в настройке и эксплуатации — даже если вы не имеете опыта программирования ПЛК.

Наибольшее внимание уделяется коммунальному сектору. Интересуясь этой тематикой, компания WAGO поставляет контроллеры, которые обеспечивают безопасную передачу информации в соответствии со стандартом Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW). В энергетическом секторе, например, высока вероятность взлома, но благодаря решениями WAGO станции телеуправления находятся под лучшей защитой в отрасли.

Используйте наши гибкие решения удалённого управления для контроля передачи электроэнергии и распределительных сетей для гарантии надёжного электроснабжения. Интегрированный ПЛК непосредственно выполняет задачи автоматизации, среди других областей применения — управление, регулирование и удалённый мониторинг газовых, водяных и отопительных систем.

Примеры применения

  • Автоматизация точек разъединения

  • Функция преобразования протоколов

  • Подключение индикаторов короткого замыкания

  • Можно удалённо управлять генераторной и клиентской системами, а также системой хранения

  • Автоматизация газораспределительных станций

  • Адаптация контроллеров тепловых пунктов к системе управления

Информационная безопасность

Информационная безопасность: защита от хакеров

Незащищённое подключение к сети Интернет может обернуться серьёзными последствиями для производителей энергии. Киберпреступники могут использовать системные контроллеры для взлома и отключения центров управления, подвергая опасности электроснабжение и угрожая широкомасштабными отключениями электроэнергии. Есть и хорошие новости. Операторам известно об этих рисках, и они уделяют всё больше внимание информационной безопасности. Контроллеры WAGO сыграют важную роль в политике безопасности вашей компании. Операционные системы на базе ПК должны получать еженедельные обновления системы безопасности, поскольку в противном случае они будут неспособны обеспечить достаточную информационную безопасность, тогда как усиленная прошивка контроллера WAGO уже отвечает соответствующим требованиям безопасности. Преимущества решения WAGO:

  • Контроллеры PFC100 и PFC200 поддерживают кроссплатформенность Linux® в реальном времени.
  • Контроллеры PFC используют операционную систему с открытым исходным кодом, которую можно масштабировать и обновлять. Кроме того, она поддерживает различные инструменты, например Rsync.
  • Платформа Linux® поддерживает основные протоколы безопасности и постоянно совершенствуется.
  • Поддержка среды выполнения ПЛК CODESYS
  • Разнообразие интерфейсов и полевых шин: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet®, МЭК 60870, МЭК 61850, DNP 3 и Modbus TCP
  • Соответствует самым высоким требованиям безопасности согласно ISO-27000
  • Встроенный функционал VPN: VPN-туннель реализуется через IPsec или OpenVPN напрямую
  • Шифрование данных осуществляется непосредственно в контроллере с помощью шифрования SSL/TLS 1.2
  • Параллельный доступ к данным: передача данных в облако осуществляется через MQTT, OPC UA или по беспроводной связи
  • WAGO строго следует всем соответствующим директивам в области информационной безопасности и соответствует многим требованиям стандарта BDEW, разработанного правительством Германии для применения в области энергетики и водоснабжения. Требования BDEW являются частью «критически важной инфраструктуры» (KRITIS).
  • PFC200 можно использовать в качестве масштабируемого узла

Сертификаты и разрешения

Действительные разрешения и сертификаты являются важным условием безопасной и надёжной эксплуатации техники телеуправления по всему миру – особенно если речь идёт о функциональности питающих и распределительных сетей.

Поэтому мы располагаем подтверждением соответствия требованиям трёх важнейших протоколов телеуправления МЭК 61850, МЭК 60870 и МЭК 3. Соответствующие проверки мы проводим регулярно. Таким образом, вы можете полностью положиться на технологию телеуправления WAGO. Сертифицированные протоколы телеуправления обеспечивают дополнительный уровень безопасности в случае интеграции или подключения компонентов сторонних производителей к системе телеуправления WAGO.

Ваше контактное лицо в компании WAGO

Дополнительное предложение услуг: