Практический совет по созданию цифрового двойника для производства шкафов управления

25 октября 2021 г.
КПД и высокая точность для шкафов управления

Цифровой двойник от WAGO решает любые задачи

Обычно производство шкафов управления представляет собой довольно сложный процесс, состоящий из множества производственных этапов. Он является времязатратным, дорогим, и к тому же чреват ошибками. Только для стандартного шкафа управления необходимо 500 проводников разной цветовой маркировки, сечения и комплектации.

Постоянная цифровизации процессов повышает их эффективность, скорость, экономичность и точность. Основой для оптимизации процесса является цифровой двойник – цифровое изображение настоящего объекта или процесса. Он имитирует производственный процесс и расчёты на компьютере с помощью инструментов 3D-измерения.

Требования к цифровым двойникам

В зависимости от технических характеристик цифровой двойник может состоять из огромного количества данных, алгоритмов и датчиков. Если производственно-технологический аспект цифрового двойника стоит на первом плане, то в этом случае интеграция цифрового двойника в существующий процесс пройдёт легче и проще. Кроме этого, цифровой двойник можно объединить с информационным источником и таким образом преобразовать его в систему на основе технологии интернета вещей.

Речь идёт не о единственном цифровом двойнике, а о конкретном цифровом двойнике, который требуется для выполнения определённой задачи. Производственные этапы, на которых используется цифровой двойник, должны быть предельно понятными.

Топ-преимущества цифровых двойников от WAGO в производстве:

  • Высокое качество, детальное изображение

  • 28 000 цифровых двойников в 60-ти форматах 3D-данных

  • Самые новые стандарты:


    - Награды от производителя программного обеспечения CADENA


    - Всё больше продуктов с сертификатами качества “EPLAN Data Standard” или “E³ Premium”

Преимущества цифрового двойника
в производстве шкафов управления

Фокус на производстве и конструкции

  • Детальное и точное визуальное изображение объекта со всеми его информационными составляющими
  • Также в цифровом виде может быть изображён монтаж проводов, включая все электролинии, кабель-каналы и DIN-рейки. а также просверливаемые отверстия и вырезы
  • Объёмное изображение объекта с разных сторон упрощает многие задачи проектирования
  • В результате производство становится более эффективным, а количество ошибок значительно снижается
  • Экономия времени и средств
  • Реальный объект и цифровой двойник могут обмениваться данными во время работающего производства

Видеоролик для практического совета

Цифровые двойники от WAGO отличаются сверхточностью и высоким качеством

Цифровые двойники от WAGO позволяют создавать цифровую цепочку ценности при производстве шкафов управления. Благодаря тому, что 3D-программы содержат 28 000 продуктов в 60-ти различных форматах для самых важных CRM-систем, ваш шкаф управления со всеми компонентами будет представлен полностью в цифровом виде.

Создать цифровой двойник:
просто, быстро и легко!

Пример применения: мини-клеммы для монтажа на DIN-рейку

Торговый партнёр WAGO использует программу AutoCAD для создания проекта в 3D. В этом ему помогает создание цифрового двойника. В данном случае необходим цифровой двойник мини-клемм, чтобы отобразить монтажные расстояния и обозначить места для просверливаемых отверстий для фланца на монтажной пластине.

Всего несколько шагов необходимы для создания цифрового двойника от WAGO:

1. Задайте в поиске нужный артикул https://www.wago.com/ru

2. Найтдите артикул и перейдите в Downloads/CAD/CAE.

3. Здесь Вы можете выбрать нужный цифровой двойник среди 60-ти вариантов.

Цифровые двойники, для которых, кроме 3D-моделирования, также необходимы описания технических характеристик, доступны для скачивания на портале EPLAN Data Portal, Zuken Component Cloud или WSCAD Universe, где они скомпонованы в зависимости от программного обеспечения.

Стандарт данных eCl@ss

Стандарт данных eCl@ss: высокое качество, меньше работы и возможных ошибок!

eCl@ss – это международный стандарт данных для уникальных цифровых описаний продуктов и сервисов. Компания WAGO использует eCl@ss в качестве основы для цифровых двойников.

Преимущества:

  • Улучшенное качество изделия или устройства; больше опций для стандартизации и автоматизации
  • Вне зависимости от вида деятельности все отделы предприятия используют унифицированный стандарт данных.

Расширенный стандарт для файлов данных о комплектующих – eCl@ss Advanced – предлагает дополнительные опции для конфигурирования. Цифровые двойники дополнительно включают необходимую для проекта информацию о комплектующих и способе электромонтажа.

  • Точки подключения и их назначение уже описаны в 3D-макете.
  • Данные можно извлечь, не прибегая к их конвертации, а затем использовать в других подпроцессах, таких как проиводство, включая электромонтаж.
  • Одним нажатием кнопки можно выбрать цвет, длину и цель электромонтажа для проводников и отослать всю эту инофрмацию в программу CAE.
У вас есть вопросы по созданию цифрового двойника или вам нужна помощь в работе с цифровым двойником?
Мы будем рады вам помочь!

Дополнительное предложение услуг: