Темы 25 января 2021 г.
Корпус WAGO IPх8 для клемм c защитой от влаги

Конденсация, сильные осадки, мощные струи воды: влага может вызвать короткое замыкание. Не допустить его возникновения позволяет герметизация. Но теперь надёжную защиту соединительных клемм от влаги можно обеспечить ещё быстрее и проще — с помощью WAGO-корпуса IPx8. Корпус WAGO IPx8 можно использовать для решения самых разных задач в условиях низкого и сверхнизкого напряжения.

Преимущества:

  • Быстрый, простой и безопасный монтаж
  • Корпус сразу готов к применению, обеспечивая повторный доступ к проводникам и после монтажа
  • Без силикона
  • Не содержит вредных химических веществ и смесей
  • Подходит для бессрочного хранения
  • Завершённая система, состоящая из корпуса IPх8 и клемм WAGO, прошла испытания VDE и сертифицирована по стандарту IPX8.

Что представляет собой корпус WAGO IPх8?

WAGO-корпус IPx8 для клемм — это компактный корпус, заполненный не содержащим силикона гелем. WAGO-корпус IPx8 имеет шесть типоразмеров и обеспечивает уровень влагозащиты IPX8 для универсальных компактных клемм серии 221 и компактных клемм серии 2273. Этот тип защиты означает, что соединители полностью защищены от воды и могут быть погружены в воду. Удобные герметики, такие как полиуретан и силикон, также соответствуют требованиям IPX8.

Загрузить PDF

WAGO-корпус IPх8 защищает электрическую систему именно там, где это необходимо, — в точках подключения, без постоянной герметизации распределительных коробок. В отличие от гелей на основе силикона, не содержащий силикона гель в корпусах WAGO IPх8 можно использовать практически без ограничений.

WAGO-корпус IPх8 защищает электрическую систему именно там, где это необходимо: в точках подключения, без постоянной герметизации распределительных коробок. Благодаря компактной конструкции корпус WAGO IPх8 можно легко разместить в любой распределительной коробке.

Где можно использовать корпус WAGO IPх8?

Корпус WAGO IPх8 можно использовать для решения самых разных задач в условиях низкого и сверхнизкого напряжения. Однако способ использования в разных диапазонах напряжения несколько отличается. Например, при применении в условиях низкого напряжения (например, 230 В) корпус WAGO IPх8 используются в распределительных коробках с универсальными клеммами. Это единственный способ обеспечить двойную изоляцию кабеля для защиты от поражения электрическим током, поскольку в корпусе WAGO IPх8 изолированы только проводники. При применении в условиях безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) соединители WAGO могут использоваться в корпусах WAGO IPх8 без дополнительных распределительных коробок.

Примеры применения

  •  Моющие / ирригационные системы 

  •  Установка в ванной (DIN VDE 0100-0705)

  • Умывальник / оросительные системы

  • Фермы и садовые центры (DIN VDE 0100-0705)

  •  Зоны возле бассейнов (DIN VDE 0100-702)

  • Освещение парковочных зон / зарядные станции и системы освещения в портах

Как используется WAGO-корпуса IPx8 для клемм?

Удобный монтаж: откройте корпус, вставьте проводник, закройте корпус. Подробнее: откройте WAGO-корпус IPx8, поместите подключённые универсальные клеммы в корпус и закройте, немного нажав по центру корпуса. Клемма полностью погружается в гель.

Благодаря компактной конструкции корпус WAGO IPх8 можно легко разместить в любой распределительной коробке. Благодаря разным вариантам конструкции в одном корпусе WAGO IPх8 можно разместить несколько клемм, тем самым обеспечивая дополнительное пространство в распределительной коробке. При необходимости создания дополнительных электрических цепей, корпус можно легко открыть, после чего выполнить повторное подключение проводов, что очень удобно по сравнению со стандартными системами герметизации электроники. Провода, которые использовались при прежнем подключении, можно использовать повторно. Однако для этого потребуются новые клеммы и корпуса WAGO IPх8 — только так WAGO может гарантировать высокую степень защиты.

В чём преимущества корпуса WAGO IPх8?

WAGO-корпус IPх8 предлагает совершенно новые возможности для защиты универсальных клемм от влаги. Это означает, что корпуса можно легко разместить в любой распределительной коробке как на стене, так и под потолком. Во-первых, вы экономите время за счет отсутствия необходимости смешивания компонентов. Во-вторых, вам не нужно ждать, пока смешанная масса окончательно затвердеет или высохнет — тем самым вы добиваетесь дополнительной экономии времени. Кроме того, гель безопасен, потому что химические вещества в его составе уже вступили в реакцию — именно поэтому корпуса WAGO IPх8 всегда готовы к немедленному использованию. Корпус уже заполнен гелем, соединения сразу же герметизируются, позволяя без перебоев вводить в эксплуатацию электрические системы сразу после установки — быстро, легко и надёжно.

Высококачественный гель Cellpack — не содержит силикона и не требует маркировки

WAGO полагается на проверенное качество геля марки Cellpack. Этот известный производитель герметиков разработал корпус IPх8 совместно с WAGO. Гель Cellpack имеет три основных преимущества по сравнению с обычными герметиками. Главное из них: гель не содержит силикона. Благодаря этому корпус WAGO IPх8 можно использовать в любой отрасли промышленности, даже в тех, где используются лаки, краски и другие опасные материалы (например, в автомобильной промышленности). Второе преимущество — срок хранения корпуса WAGO IPх8 не ограничен, поскольку используемый гель уже вступил в реакцию и не требует никакой маркировки. Чего нельзя сказать о других компонентах, используемых для изготовления герметиков. Кроме того, этот единственный в своём роде не содержащий силикона гелевый герметик позволяет повторно получать доступ к использованным клеммам — и это крайне важно.

Насколько безопасен WAGO-корпус IPх8?

Для обеспечения полной безопасности при разработке WAGO-корпуса IPx8 основное внимание мы сосредоточили на системе в целом, включая корпус, клеммы и гель. WAGO-корпус IPx8 в полной мере соответствует тем же жёстким требованиям, которые предъявляются и при испытании клемм WAGO в соответствии с EN 60998. Высокая степень безопасности продукта подтверждается заключением нейтральной стороны в протоколе испытаний VDE.

Риск короткого замыкания: откуда берётся влага?

Как влага проникает в распределительную коробку? Конденсация может возникать, например, в результате резких перепадов температур. Это часто происходит в переходные периоды, например весной и осенью.Тёплый воздух внутри корпуса при этом взаимодействует с его холодной стенкой и резко охлаждается. В результате на внутренних стенках корпуса образуется влага. Этот физический эффект усугубляется потерей мощности из-за разницы с температурой снаружи.

Такие перепады температур также приводят к перепадам давления, из-за которых свежий воздух вновь и вновь попадает в клемму, способствуя образованию влаги. В целом внутри клемм может скапливаться значительное количество воды.

Сильный дождь или сильная струя воды рядом с распределительной коробкой также могут вызвать конденсацию влаги. Влага внутри клеммы может привести к короткому замыканию. Очень часто это замечают уже после срабатывания защитных устройств, то есть при перегорании предохранителей.

FAQ

Корпус WAGO IPх8 прошел испытания и рекомендован к использованию только с клеммами WAGO серии 2273 и универсальными компактными клеммами WAGO серии 221 для проводников сечением до 4 мм2. WAGO-корпус IPх8 поставляется в шести типоразмерах. Для каждого корпуса предусмотрена схема фиксированного распределения на основе используемых соединителей.

Да. Соединители полностью защищены от попадания влаги и могут находиться под водой. Продолжительность пребывания в воде обусловлена требованиями стандарта: погружение на глубину более 1 метра длительностью не более 30 минут.

Тип защиты IPX8 означает, что соединители в корпусе WAGO полностью защищены от воды и могут быть погружены в воду. Как правило, коды защиты от внешних воздействий (IP) стандартизированы в соответствии со стандартом DIN: чем больше значение, тем выше степень защиты. В двузначных значениях, таких как IP68, первое число характеризует защиту от прикосновения и пыли. (0 ... 6), а второе число характеризует защиту от воды и влажности (0 ... 9).

Для решения любых задач в диапазоне безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и в диапазоне низкого напряжения (например, 230 В), где электрическая система требует стопроцентной защиты от влаги и влажности без применения силикона. Возможные области применения описаны здесь

WAGO-корпус IPх8 поставляется в шести разных размерах. Благодаря разным вариантам конструкции в одном корпусе WAGO IPх8 можно разместить несколько клемм, тем самым обеспечивая дополнительное пространство в распределительной коробке. Для каждого корпуса предусмотрена схема фиксированного распределения на основе используемых соединителей.

Подключённые универсальные клеммы располагаются в корпусе. Затем небольшим усилием корпус закрывается. Клемма полностью погружается в гель. Обратите внимание на различные способы использования в диапазонах низкого и сверхнизкого напряжения, а также на информацию по первоначальной установке и замене проводки.

Срок использования корпуса WAGO IPх8 не ограничен, поскольку используемый гель уже вступил в реакцию.

Да, маркировка не предусмотрена, потому что химические вещества в геле уже завершили реакцию. Это означает, что гель не содержит каких-либо опасных веществ в концентрациях, которые требуют маркировки в соответствии с Постановлением об опасных веществах.

Нет. Для обеспечения высокой степени защиты необходимо заменять при переустановке или повторном монтаже проводки как корпус WAGO IPx8, так и соединители.

Это зависит от диапазона напряжения. Для применения в диапазоне SELV (безопасное сверхнизкое напряжение) дополнительный корпус, например как распределительная коробка, не требуется. И напротив — для применения в диапазоне низкого напряжения (230 В) корпус нужен, поскольку правила техники безопасности требуют двойной изоляции.

Корпус WAGO IPх8 в сочетании с клеммами WAGO серии 221 и 2273 прошел испытания VDE на основе стандартов EN 60998 и IPX8.

Ваше контактное лицо в компании WAGO

Вас также может заинтересовать

Новая соединительная коробка для систем освещения: решение для обеспечения соединений в системах любого типа

Тенденция к минимализму и популярность плоских светодиодных светильников требуют универсальных вариантов подключения. Новая соединительная коробка для систем освещения WAGO — лучшее решение за счёт размещения вне светильника. Этот подход обеспечивает дополнительное пространство для проектирования систем освещения.

Наведение порядка в хаосе, даже с большим количеством проводов.

Когда в одной точке оказывается большое количество проводов, распределительная коробка WAGO помогает обеспечить соединение до 60 проводников с универсальной компактной клеммой WAGO серии 221 для проводников всех типов до 4 мм2 (12 AWG).