reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

С клеммами TOPJOB® S для монтажа на рейку вы легко добьетесь максимальной производительности

В различных промышленных условиях, а также в современных инженерных системах зданий широкий диапазон монтируемых на рейку универсальных клемм WAGO TOPJOB® S предлагает нечто большее, чем просто надежные электрические соединения. Наши монтируемые на рейку клеммы TOPJOB® S обладают многочисленными преимуществами:

  • Оптимальные варианты приведения в действие в любых условиях: с помощью рычага, кнопки и рабочего разъема
  • Push-in CAGE CLAMP®: универсальная технология соединения для проводников любых типов
  • Быстрый монтаж одножильных проводников, многожильных проводников и проводников с наконечниками путем вставки
  • Серия многофункциональных перемычек предлагает оптимальное решение для любой задачи, требующей подключения
  • Система быстрой непрерывной маркировки позволяет сэкономить время и деньги
  • Ведущие в отрасли стандарты безопасности: единственная в мире система монтируемых на рейку клемм для решения практически любых задач

Обзор продукции

Откройте для себя продуктовую линейку TOPJOB®.

Варианты срабатывания

Широкая серия монтируемых на рейку клемм TOPJOB® S предоставляет три варианта активации на выбор: с помощью рычага, кнопки и рабочего разъема. Выберите модели, наиболее подходящие для решения ваших задач.

Преимущества:
  • Рычаг: все типы проводников легко и интуитивно отключаются вручную.
  • Кнопка: используйте любой стандартный инструмент для открытия точки зажима с помощью кнопки
  • Рабочий разъем: рабочий инструмент остается в рабочем разъеме до завершения подключения.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

Проходные клеммы

Проходные клеммы TOPJOB® S поставляются в версиях с двумя, тремя и четырьмя уровнями — например, для подсоединения электродвигателей.

Преимущества:

  • Одноуровневые клеммы подключают проводники в диапазоне от 0,14 до 25 мм2 (24–4 AWG)
  • Четкая идентификация с помощью центральных маркерных слотов для непрерывных многострочных маркировочных полосок и маркеров WMB
  • Предусмотрены варианты Ex i и Ex e для использования во взрывоопасных зонах
  • Варианты, соответствующие требованиям МЭК и UL (800 В и 600 В соответственно).

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы для монтажа на DIN-рейку в зданиях

Защитите свои системы от ошибок и увеличьте их эффективность. Монтируемые на DIN-рейку клеммы WAGO упрощают измерение сопротивления изоляции в соответствии с требованиями стандартов в пожароопасных местах и общественных зданиях, время тестирования при этом сокращается вдвое.

Преимущества:

  • Чрезвычайно прочные клеммы с высочайшей в отрасли токонесущей мощностью
  • Экономия времени и затрат за счет трехстрочных непрерывных маркировочных полос
  • Экономия пространства за счет объединения в одном разъеме для перемычек
  • Подключение однопроволочных и многопроволочных проводников, а также проводников с наконечниками с помощью Push-in CAGE CLAMP®

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

Клеммы WAGO с размыкателем / тестовые клеммы позволяют быстро и безопасно разъединять цепи. Оранжевый ножевой размыкатель соединяет и разъединяет разъемы между проводниками, благодаря чему оператор всегда без проблем сможет определить состояние соединения.

Преимущества:

  • Альтернативные варианты разъединения: с помощью поворотного ножевого размыкателя и дополнительной механической блокировки или посредством разъема
  • Экономия пространства с двухуровневыми клеммами с двойным размыканием: две беспотенциальные клеммы с размыкателем на двух уровнях
  • Удобное в обслуживании тестирование потенциальных замыканий на землю с помощью клемм с размыкателем
  • Также идеально подходят для применения в сфере получения энергии из возобновляемых источников с напряжением до 1500 В постоянного тока (серия 2006)
  • Форма, характерная для соответствующих сквозных клемм, обеспечивает удобный обзор
  • Широкое разнообразие перемычек для безопасного и экономичного монтажа цепей

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы с предохранителями

Клеммы TOPJOB® S с предохранителями защищают электрические цепи от коротких замыканий и обеспечивают отказоустойчивость системы. Эти клеммы предназначены для метрических миниатюрных предохранителей и предохранителей с ножевым контактом.

Преимущества:

  • Клеммы можно объединять в колодки
  • Простая и безопасная замена предохранителей
  • Опциональный светодиодный индикатор позволяет быстро выявить перегоревшие предохранители
  • Подготовка клемм с использованием базовых клемм и штекерных предохранителей не требует сложной сборки и монтажа проводки

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы для трансформаторов тока и напряжения

Клеммы трансформатора тока и напряжения TOPJOB® S (с размыкателем и тестовые) предназначены для цепей трансформаторов тока и напряжения. Эти клеммы идеально подходят для безопасного автоматического короткого замыкания, а также для проведения простых измерений.

Преимущества:

  • Разъем для перемычки в верхней части для активации закорачивания
  • Интуитивно понятная и простая в использовании конструкция
  • Открытая конструкция с защитой от ударов позволяет определить состояние переключения
  • Высокая функциональность в сочетании с компактными размерами
  • Все клеммы серии 2007 имеют номиналы 30 A / 500 В (МЭК) и 300 В (UL).
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств

Клеммы TOPJOB® S для датчиков/исполнительных устройств идеально подходят для проводного монтажа современных систем управления машинного оборудования. Небольшое расстояние между клеммами позволяет эффективно использовать их в компактных распределительных шкафах на децентрализованной периферии системы, а также при централизованной установке в распределительном шкафу.

Преимущества:

  • Размещение нескольких датчиков на минимальном пространстве — всего лишь 3,5 мм (0,138 дюйма) для датчика на DIN-рейку
  • Объединение с помощью стандартных перемычек без ограничения числа полюсов
  • Цветные перемычки упрощают распределение потенциалов
  • Четкая идентификация благодаря печати на маркировочных полосках в несколько линий без перекрытия разъемов для перемычек
  • Маркировка легко читается под любым углом благодаря двум гнездам для маркировки сверху и сбоку клеммной колодки
  • Простое распределение: светодиоды, перемычки и маркеры всегда видны - даже после проводного монтажа

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы с диодами и светодиодами

Диодные клеммы WAGO были специально разработаны для специализированных диодных схем, таких как цепи испытания ламп и сигнальные цепи общего сбоя. На основе клемм со светодиодом можно разработать блоки контроля, например для управления работой схем.

Преимущества:

  • Эти клеммы обеспечивают организацию высокоплотной электропроводки при ширине всего в 5,2 мм (0,205 дюйма).
  • Вставные гребешковые перемычки обеспечивают возможность проектирования цепей
  • Двух- и трехуровневые клеммы с диодами и светодиодами расширяют возможности проектирования цепей.
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Съемные диодные и светодиодные модули

Съемные диодные и светодиодные модули WAGO упрощают создание специализированных функциональных блоков без дополнительных затрат на сборку и проводку. Они доступны в двух следующих версиях: в качестве модулей, предусматривающих вставку в размыкающие контакты двух смежных клемм, и в качестве модулей, предусматривающих вставку в разъемы перемычек стандартных клемм. Пустые корпуса для базовых клемм могут индивидуально комплектоваться резисторами, диодами или другими компонентами.


Преимущества:

  • Дополнительные расходы на сборку и монтаж проводников не требуются
  • Разделение на уровень проводки и функциональный уровень
  • Модули можно легко и быстро заменять на модули других типов — съемные модули для клемм идеально подходят для быстрой модернизации имеющихся систем
  • Прорезной клеммный зажим (IDC) упрощает сборку пустых корпусов для базовых клемм — пайка не требуется.
  • Маркировка маркировочными полосками или маркерами WMB

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Все продукты

Ознакомьтесь со всем спектром продуктов MCS.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Вдохновение для вас

Ваше контактное лицо в WAGO

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 4 pm CET

Дополнительное предложение услуг:

Инновационные технологии соединения

Стандарт для обеспечения большей безопасности и снижения затрат: с 1951 года WAGO предлагает не требующую обслуживания соединительную систему для решения любых задач на базе технологии подключения с помощью пружинного зажима.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Технология электрических соединений

Маркировка для удобного обзора распределительных шкафов

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими товарами WAGO

Технология автоматизации

Универсальная технология автоматизации WAGO обеспечивает открытые стандарты, упрощает производственный процесс и реализацию различных функций в зданиях, предлагает всеобъемлющий выбор продуктов. Мы предлагаем самые разные решения: от программного обеспечения, устройств ЧМИ и технологий управления до независимых от полевых шин систем ввода-вывода, коммутаторов и блоков датчиков / исполнительных механизмов.

Гибкость и свобода планирования являются главными преимуществами независимых от полевых шин модульных устройств, используемых для создания децентрализованных систем автоматизации. Компания WAGO еще в 1995 году совершила прорыв, представив в сфере автоматизации систему полевой шины, с помощью которой узлы полевой шины можно было состыковывать с высокой точностью для обеспечения соответствия конкретным применениям с использованием принципа функциональных блоков. С тех пор мы продолжаем развивать и совершенствовать эту систему, дополняя ее новыми технологиями и экранами.

Преимущества технологии автоматизации WAGO для вас:

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Электронные интерфейсные устройства

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg