På den här sidan:
MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

“Time-Sensitive Networking” (TSN) är den framåtriktade tekniken för end-to-end, flexibelt, kraftfullt och säkert nätverk av maskiner och system. I/O System Advanced, vår helt nya "made for TSN" automationslösning, gör att du kan höja din industriella automation till en ny nivå.

Dina fördelar:
  • Ett öppet, innovativt och framtidssäkert automationssystem för maskinteknik
  • I/O System Advanced kombinerar de beprövade fördelarna och funktionerna i 750-serien med enastående prestanda och en ergonomisk mekanisk design som hjälper till att förhindra fel.
  • Den nya WAGO PFC200-controllern kombinerar de många möjligheterna med PFC-teknologi med I/O System Advanced.
  • Hög prestanda, korta reaktionstider och hög synkronitet för anslutning till olika snabba ETHERNET-fältbussar

WAGO på arbetet

KLAR FÖR MODERN MEKANISK ENGINEERING

Anslutning och hastighet är grunden för moderna produktionsanläggningar. Med I/O System Advanced har WAGO utvecklat en lösning som gör att du enkelt kan uppfylla alla krav på uppgraderbara automationssystem. Det snabba nya IP20 I/O-systemet sätter ett ansikte på trendande ämnen som OPC UA och TSN - och ger dig möjlighet att ställa om till nya standarder.

Topp prestanda och funktionell design

Som en gateway till det universella WAGO I/O-system 750 kombinerar det nya I/O System Advanced de beprövade fördelarna och funktionerna i I/O-system 750 med en fräsch och ergonomisk design, enastående prestanda och mekaniska funktioner som hjälper till att förhindra fel. Resultaten: korta reaktionstider, hög signalöverföringssynkronitet och i framtiden möjligheten att använda snabba ETHERNET-fältbussar (t.ex. PROFINET, EtherCAT® och Ethernet/IP) - allt detta gör I/O System Advanced till det nya riktmärket för avancerade industriella automatiseringssystem.

Det Nya I/O System Advanced

Det finns många bra anledningar att använda WAGO I/O System Advanced. Vår expert Jürgen Gorka förklarar hur #openandeasy vår helt nya lösning för industriell automation är.

“Made for TSN”

Industriell kommunikation måste vara snabb, i realtid och standardiserad om produktionsanläggningar ska vara redo för framtiden. “Time-Sensitive Networking” (TSN) är nyckeln till detta eftersom det ger har potentialen att avsevärt öka prestandan för enskilda nätverk. Det ger också grunden för direktkommunikation från fältnivån med varje enhet på andra nivåer, samtidigt som det inte längre behövs åtkomst till gateways eller helt ändra kommunikationsteknik. TSN blir ännu effektivare i kombination med OPC UA. Tillsammans gör de att utrustning, maskiner och systemdelar kan beskriva sig själva, förstå varandra och konfigurera sig automatiskt. Detta är i sin tur nödvändigt för att modulär maskinteknik verkligen ska ta fart.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

» Med det här nya och otroligt snabba IP20 I/O-systemet sätter vi ett ansikte på tekniker som OPC UA och TSN.

«

Jürgen Gorka, produktchef på WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Beprövad PFC-teknik

Med introduktionen av I/O System Advanced återlanserar WAGO också PFC200-styrsystemet, som är baserad på bransch-beprövad PFC-teknik, med en ny matchande exteriördesign. Denna vidareutveckling gör det så enkelt som möjligt för kunderna att komma igång med det nya systemet. Den nya styrenheten bildar en bro till olika tekniker via Linux®-operativsystemet och Docker-virtualisering (IT), liksom till OT-teknik tack vare IEC 61131 runtime-system. Att skicka data till molnet och utnyttja alla fördelarna med molnbearbetning är enkelt tack vare ett stort antal gränssnitt och de högsta cybersäkerhetsstandarderna.

MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x1125.jpg

Maximal självständighet och flexibilitet

Användare kan dra nytta av alla dessa fördelar utan att investera betydande tid eller pengar. I/O System Advanced stöder välkända PFC-funktioner och CODESYS-baserad programmering via e!COCKPIT mjukvaran. Dessutom möjliggör en gateway till det universella I/O System 750 att alla 500+ moduler kan anslutas direkt, vilket maximerar avkastningen på investeringen.

» Denna vidareutveckling av vår beprövade PFC-teknik gör det möjligt för våra kunder att komma in i det nya systemet så enkelt som möjligt. «

Christian Bartelheimer, produktchef på WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Ekonomiska controllers

Kontrolluppgifter, stora som små måste framför allt vara en sak: kostnadseffektiva. WAGOs produktlinje inkluderar rätt PLC för alla utmaningar och krav.

buehne_controller_2000x1125.jpg