På den här sidan:
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Tillförlitlig under extrema förhållanden: PFC200 XTR Controller

PFC200 XTR Controller för extrema miljöer och Ex-områden: Ingenjörskonst, styrning och visualisering där andra styrenheter ger upp.

Med PFC200 XTR controller erbjuder WAGO en robust enhet som är oöverträffad och utmärker sig i extrema miljöer. Kräver ingen extra skyddsutrustning, kontrollerar regulatorns temperaturfluktuationer på -40 till + 70 ° C (-40 ... + 158 ° F), har extremt motstånd mot impulsspänning upp till 5 kV, är immun mot störningar och vibrationssäkrad upp till 5g. e!RUNTIME-miljön baserad på CODESYS V3 och realtidskompatibelt Linux® operatoperativsystem, gör PLC till det effektiva styrsystemet för dina automationsåtgärder. Detta inkluderar platser som kräver mer än vad ett typiskt automationssystem kan tillhandahålla.

Dina fördelar:

  • Linux® operativsystem i realtid
  • Runtime-system för CODESYS 2 och e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Fjärrstyrningsprotokoll
  • Omfattande utbud av XTR-komponenter för extrema miljöer

WAGO på arbetet

Vad gör PFC200 XTR-controller framgångsrik

Extremt robust

PFC200 XTR är opåverkad både vid kyla ner till -40 ° C och värme upp till + 70 ° C (-40 ° C). +158°F). Den maximala godkända drifthöjden på 5 000 m är en annan höjdpunkt. Även i den tunna luften på en bergstoppstation visar systemet sin imponerande höga prestanda och tillgänglighet. PFC200 XTR ger större immunitet mot impulsspänningar upp till 5 kV, lägre EMC-störning och högre okänslighet för EMC-störningar, vilket garanterar problemfri drift i praktiskt taget alla applikationer.

Embedded Linux (Linux i inbyggt system)

Inbäddad Linux är tillgänglig för användare som är redo att ta fullständig kontroll och föredrar direkt användning av ett litet och säkert operativsystem. Denna realtids Linux-programvara ger ett brett utbud av fördelar, inklusive flexibiliteten att använda öppen källkod som anpassar källkoden till en användares specifika behov när som helst. En annan stor fördel: Utöka funktionaliteten för din styrprogram på PFC200 genom att integrera det öppna källkodspaketet eller med externa CODESYS-bibliotek i basbilden.

CODESYS 2 och 3

Dess e!RUNTIME-miljö baserat på CODESYS 3 och ett realtidskompatibelt Linux® operativsystem gör PFC200 XTR till det effektiva styrsystemet för dina automationsuppgifter – inklusive platser som kräver mer än vad ett typiskt automationssystem kan ge. Detta inkluderar platser som kräver mer än vad ett typiskt automationssystem kan tillhandahålla. PFC200 XTR Controller står också ut eftersom den packar dubbla operativsystem. Välj att använda e!COCKPIT programvara baserat på CODESYS 3 eller WAGO-I/O-PRO baserat på CODESYS 2 för att designa dina projekt.

Fjärrstyrningsprotokoll

PFC200-varianterna kan också användas som fjärrstyrning. De stöder DNP3-kommunikationsstandarden utöver IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 och IEC 61400-25. Styrenheten är tillgänglig i två versioner med olika antal kommunikationsinterface: antingen två ETHERNET-anslutningar och ett RS-232/RS-485-intreface eller två ETHERNET-anslutningar, RS-232/RS-485, CAN, CANopen och PROFIBUS DP Slave-interface.

Engineering, Controlling, Visualisering i extrema förhållanden

e!RUNTIME-miljön baserad på CODESYS V3 och realtidskompatibelt Linux® operatoperativsystem, gör PLC till det effektiva styrsystemet för dina automationsåtgärder. Detta inkluderar platser som kräver mer än vad ett typiskt automationssystem kan tillhandahålla. PFC200 XTR Controller står också för varandra eftersom den packar dubbla operativsystem: Välj att använda e!COCKPIT programvara baserad på CODESYS 3 eller WAGO-I/O-PRO baserad på CODESYS 2 för att designa dina projekt.

Applikationer

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Marine och Onshore/Offshore Automation

Användning inom dessa områden kräver bedömning och kvalifikation av oberoende klassificeringsföretag (t.ex. ABS, GL, LR). Mer än hälften av de 20 administrerade testerna gäller EMC. Resultaten från dessa test möjliggör drift på marina dieselmotorer utsatta för vibrationer och i det EMC-känsliga området på ett fartygs brygga (kompassgodkännande). Naturligtvis är de också lämpliga för andra industrier - utan extra kostnad.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Processautomation

Skydda människor, en ren miljö och säker, problemfri anläggningsoperation är särskilt viktiga för denna sektor. Möjligheten att använda på farliga platser är också ett vanligt krav inom kemi-, energi-, gas- och oljeindustrin. WAGO-I/O-SYSTEMET är lämpligt för användning i Zon 2 för att bearbeta fältsignaler i zon 1 och zon 0 via internt säkra I/O-moduler.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Energinätverk (fjärrstyrningsteknologi)

Huvudsyftet med kraftproduktions- och distributionsindustrin är att säkerställa en pålitlig och säker strömförsörjning. Med en omfattande produktportfölj erbjuder WAGO kunder ett brett spektrum av applikationsmöjligheter. Med en omfattande produktportfölj erbjuder WAGO kunderna ett brett spektrum av applikationsmöjligheter: från automatisering av energiproduktionsanläggningar och energifördelning till säkra fjärrlösningar, samt energibevakning och styrning med I/O-komponenter för ström- och energimätteknik.

Din kontaktperson på WAGO