Öppen Automation med WAGO
DIN ANSLUTNING TILL IOT
Vill du övervaka och styra dina maskiner, byggnader och system från molnet. Dra nytta av vår öppna lösning för enkla och säkra uppkopplingar. Med några få steg så är du igång och kan kommunicera med de flesta molntjänster som Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud och SAP Cloud.
WAGO Cloud är WAGOs egna molntjänst. Det är den enkla lösningen för att koppla upp dina styrsystem. Du kan överföra din data och sköta dina styrsystem utan IT kunskap.
WAGO IoT Box erbjuder en kombinerad lösning för hårdvara/mjukvara. Börja skicka data till molnet inom minuter.
Controllers PFC
Optimum performance and availability: Thanks to their ultra-high performance, low power consumption, numerous interfaces, space-saving design and high level of reliability, WAGO’s user-friendly controllers (PLCs) are cost-effective automation solutions.
WAGO Touch Panels 600
WAGO's Touch Panels 600 make simultaneous control and visualization possible. By using a corresponding library, these panels become IoT controllers that can send data from the field level to the cloud.
WAGO IoT Box
The WAGO IoT Box is a complete open solution for connecting existing machines, systems and buildings to the IT system. It can be connected to WAGO Cloud and serve as a gateway for existing production systems.
Cloud Connectivity
Data can be exchanged directly via the MQTT protocol with WAGO Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, the SAP Cloud Platform, IBM Cloud or other MQTT brokers.
WAGO Cloud
WAGO Cloud enables you to centrally collect and analyze machine data. With simple, user-friendly operation, it was developed so that even people without IT expertise can use it.
Cloud Integration
WAGO Cloud can be connected to other cloud platforms such as Microsoft Azure, Amazon Web Services or the SAP Cloud via APIs (interfaces), so the collected data – from the WAGO IoT Box, for example – can flow directly to the existing cloud applications.
Manufacturing
Incorporating WAGO IoT products into production allows easy direct use of machine data, whether in WAGO Cloud or in existing customer applications on other cloud platforms.