Ämnen
Mätsystem med extra värde

WAGOs nya Energy Data Management registrerar och hanterar enkelt energidata utan någon programmering och kan uppgraderas när som helst.
Företagen granskar allt mer effektiviteten i sina byggnader och utrustning. Å ena sidan kräver juridiska bestämmelser detta. Å andra sidan verkar potentiella besparingar, som i slutändan kan ge avgörande konkurrensfördelar, också lockande. Nivån av potentiella besparingar kan emellertid endast bestämmas när alla typer av energi och deras konsumenter systematiskt registreras och data ses i lämpligt sammanhang. Grunden för allt detta är ett bra mätningssystem.

Fördelar med WAGOs Energy Data Management:

  • Modulär inspelning av energi och processdata
  • Enkel parametrering av ingångar med webvisualisering - ingen programmering behövs
  • Anslut befintliga sensorer till WAGO-I/O-SYSTEMET
  • Integrerad visualisering
  • Utvärdera energidata och skapa effektivitetsplan
  • Använd nyckeltalindikatorer (KPI:er) för att uppnå ISO 50001

Mätningslösningen komplexitet

Praktiskt sett har det emellertid ofta visat sig vara ganska svårt, eftersom det är nödvändigt att samla de olika mätdatatyperna i ett enda system för att skapa öppenhet över energityper. Mätlösningen är vanligtvis skräddarsydd för situationen och är också extremt komplex. Förutom att definiera enskilda mätpunkter väljer du lämpliga mätinstrument, mätare och sensorer och installerar dem sedan. Programmering av mätsystemet är komplicerat, tidskrävande och medför vanligtvis höga kostnader. Och när mätsystemet slutligen körs, samlar det snabbt berg av data, som sedan måste hanteras.

Modulär insamling av energi- och processdata

Ett lämpligt mätsystem måste uppfylla tre kriterier: Det måste vara enkelt att integrera i systemet, det måste fungera ekonomiskt och det måste säkerställa att behandlingen av de insamlade data är enkel. Det här är exakt den lösning som erbjuds av det nya "WAGO Energy Data Management" -systemet. Genom att kombinera förkonfigurerad hårdvara och användarvänlig programvara i ett paket kan WAGOs mätsystem enkelt integreras i både system och fastighetsteknik. Förutom energispecifika värden, som elektrisk ström eller spänningar, kan många andra mätvärden också registreras som är relevanta för industri- och processteknik eller för byggnadstillämpningar. Till exempel kan ström, gas, värme, vatten, tryckluft och temperatur mätas i ett system, vilket ger en övergripande bild av företagets energiflöden och produktionsprocesser.

Solid grund: PFC200 och WAGO-I/O-SYSTEM 750

Den branschbeprövade PFC200-kontrollen och WAGO-I/O-SYSTEM 750-hårdvaran utgör grunden på hårdvarusidan. Den modulära konstruktionen gör systemet lätt att anpassa till respektive krav. För registrering av enhets- och processpecifik förbrukning är ett antal I/O-moduler anslutna i serier till styrenheter, t ex 3-fasströmsmätningsmoduler för energiförbrukning, pulsräknare, gränssnitt för koppling av M-bussmätare och för radiobaserade EnOcean-sensorer. Många andra moduler ingår också för inspelning av analoga och digitala ström- och spänningssignaler.

Modern programvara

Systemets standardprogramvara gör den kraftfulla serien "WAGO Energy Data Management" -otroligt enkel att använda. Denna programvara är förprogrammerad på PFC200 och identifierar automatiskt anslutna I/O-moduler vid start. Ingångarna för datainspelning justeras via enkel parametrering. Alla inställningar, för idrifttagning och under drift, kan utföras med ett musklick - ingen programmering krävs. Eftersom det grafiska användargränssnittet kan nås av en vanlig webbläsare behöver du inte installera lokala program. Webvisualiseringen avlägsnar alla komplikationer från konfigurering av energimätningssystemet. Vidarebefordran av data till mjukvaruhanteringsprogramvara på högre nivå utförs via MODBUS TCP/IP eller som en CSV-fil via FTPS Dessutom är det möjligt att spara historiken på ett SD-kort. WAGOs flexibla lösning konstruerades för att anpassa sig till befintliga infrastrukturer och ledningssystem, vilket ger företag med grundläggande energihanteringsförfaranden en bättre överblick över sina mätpunkter på ett elegant enkelt sätt.

Visualisering inkluderas

Olika utvärderingar kan genereras med hjälp av det integrerade visualiseringsverktyget, vilket ger olika typer av diagram och representationer för visualisering av data. Företagen kan därigenom generera förbrukningskurvor som synkroniseras med sin kraftleverantör (PSC) eller bestämma vilka konsumenter som är ansvariga för toppbelastning genom att använda den andra och andra bildskärmen. Dessutom kan energianvändningen övervakas i förhållande till specifika processanpassningar för att bestämma hur mycket energi som ska sparas genom att använda motorer med variabel hastighet eller nya lampor eller genom att minska läckage i tryckluftsystemet. Systemet "WAGO Energy Data Management" är också idealiskt för företag som precis påbörjat energiövervakning eller önskar att göra det utan högre energihanteringsprogramvara.

Hög besparingspotential för industrin

Energiövervakning är värdefullt, främst för industriföretag, vilket framgår av siffrorna. Enligt energieffektivitetssektorns övervakning av det tyska branschinitiativet för energieffektivitet (DENEFF) konsumerade denna sektor totalt 2,508 petajoules 2014. Det är knappt en tredjedel av hela landets energiförbrukning. Nästan 65 procent av denna användes för att generera processvärme. Enligt den tyska energibyrån (DENA) kunde cirka 15 procent av den energin ha sparats. Andelen elektrisk energi som användes för processuppvärmning var marginell; men elektricitet får betydande betydelse inom den industriella energimixen. Idag förbrukar industriverksamheten 45 procent av den elektriska energin som förbrukas i Tyskland. Det federala miljöorganet uppskattar att besparingspotentialen i detta fall ska vara cirka 20 procent. Denna statistik gör det tydligt: Övergången till högre energieffektivitet är starkt beroende av industrin.

Hörnstenen för ökad effektivitet

För att uppnå högre energieffektivitet har företag i Tyskland varit skyldiga att, från och med 2015, genomföra regelbundna energirevisioner eller införa energihantering. Det nya "WAGO Energy Data Management" -systemet är den rätta grunden för båda. För att mätresultat i slutändan ska vara meningsfulla måste företagen emellertid överväga dem i samband med energiprestandindikatorer (EnPI), liksom andra relevanta operativa data. Individuell utvärdering ger ny information i varje fas i energistyrningen avseende besparingspotentialer i företaget.

Text: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Foto: Fotolia.com, WAGO

Rekommenderad läsning

Fler lösningar inom energiförvaltning

WAGO stöder dig så att du kan utnyttja din verksamhet optimalt – från övervakning till identifiering av lämpliga åtgärder.

Digitalisering

Anpassad digitalisering

Det finns ingen storleksanpassad lösning för digital transformation, detsamma gäller för energiförvaltning. WAGO stöder dig på väg med råd och resurser.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Standarder och lagar

Standard kompatibel med databearbetning

Registrera, visualisera och utvärdera data: WAGO erbjuder många produkter och lösningar för att upprätta din energidatahantering.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Framsteg med WAGO

WAGOs automations- och anslutningsteknik används inte bara inom energy management. Läs mer om våra andra expertområden här.

Digitalisering

Digitalisering

Korskommunikation via moln eller smart automation: Medan industriell digitalisering har många aspekter och ger ännu fler möjligheter, är cybersäkerhet en stor utmaning.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering
Lighting Management

Belysningsstyrning

Med en kombination av fördefinierad hårdvara och användarvänlig mjukvara erbjuder WAGO ett ljushanteringssystem som underlättar design och driftsättning av nya belysningssystem.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Belysningsstyrning