icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Säkra tändkällor

Om en explosiv atmosfär inte kan förhindras i ett arbetsområde, ska sekundärt explosionsskydd tillämpas. Sekundära åtgärder omfattar förebyggande av antändningskällor i Ex-området.


Men de är inte så lätta att upptäcka. Endast med kännedom om vad som kan orsaka en gnista eller värme kan åtgärder vidtas för att förhindra explosioner. Antändningskällorna är upptagna i grundstandarden EN 1127-1 "Explosionsexperiment - Explosionsskydd del 1" samt i "Tekniska regler för driftsäkerhet" TRBS 2152, Del 3. Lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra antändningskällor är även listade där.

WAGO inom explosionsskydd

Principer för explosionsskydd

Allt som är värt att veta om Ex-skydd i överblick.

Tändkällor och deras orsaker

TändkällaOrsak (exempel)
Heta ytorVärmeanordningar, mekaniska processer på grund av friktion och flisning, värmeförluster (friktionskoppling och bromsning)
Elektriska bågarMekaniskt genererade gnistor (t ex på grund av friktion, slag eller bearbetningsprocesser), elektriska gnistor, elektriska växlingsbågar
Flammor och heta gaserFlammor eller deras heta reaktionsprodukter som heta gaser och glödande materialpartiklar kan antända en explosiv atmosfär.
Gnistor som genereras mekanisktFriktion-, slag- eller bearbetningsprocesser som slipning, verktyg som skiftnycklar, tänger eller verktyg, såsom en stege; arbete på rostiga komponenter med aluminiumverktyg (termitreaktion)
ElsystemÖppning och stängning av elektriska kretsar, utjämningsströmmar, elektromagnetiska fält, ledande damm
Obs! Skyddande lågspänning är inte ett mått för att skydda mot explosion, eftersom tändning också är möjlig med mindre än 50 V!
Katod korrosionsskyddOmvänd ström till strömkälla, induktion, kortslutnings- eller jordfel
Statisk elektricitetStatisk elektrisk urladdning
Blixtnedslag-
Elektromagnetiska fältFrekvensintervall från 9 x 103 till 3 x 1011 Hz. Dessa inkluderar högfrekvent utrustning, såsom radioutrustning eller högfrekventa generatorer.
Elektromagnetisk strålningFrekvensintervall från 3 x 1011 till 3 x 1015 Hz och våglängder på 1000 till 0,1 μm. Detta inkluderar optisk strålning, såsom solljus, lasrar, blixtnedslag, elbågar.
Joniserande strålningTändning på grund av energiabsorption med orsaker som kortvågs UV-strålar, röntgenstrålar eller radioaktiva ämnen
UltraljudTändning på grund av energiabsorption med orsaker som kortvågs UV-strålar, röntgenstrålar eller radioaktiva ämnen.
Adiabatiska kompressions- och strömmingsgaserPå grund av de höga temperaturer som uppstår på grund av stötvågor och i fall av adiabatisk kompression kan en explosionsatt atmosfär antändas.
Kemisk reaktionPå grund av kemiska reaktioner som orsakar värmeutveckling (exoterma reaktioner), värms materialet upp och kan orsaka explosion.

Läs mer här

Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Allt du behöver veta om ATEX, Ex-zoner, tändskyddskategorier etc.

Zonklassificering

Beroende på vilken typ av material som uppstår, är farliga platser inte lika riskfyllda. Frekvensen och varaktigheten av ett av dessa ämnen ger upphov till olika skyddskrav för driftutrustning.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Ex skyddsåtgärder

Vem behöver explosionsskydd? För vem gäller explosionsskydd? Vad måste noteras här? Och vad är ett konstruktivt explosionsskydd? WAGO har sammanställt svar på de viktigaste frågorna för dig.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Enhetsgrupper

Liksom enheterna är gaser, ångor och damm uppdelade i olika grupper enligt deras egenskaper. Denna indelningen förenklar rätt val av enheter för olika gaser, ångor och damm.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Vad är en explosion?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) betyder "fly under tryck." Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Du lär dig allt du behöver veta om explosionsskydd här.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Skyddstyper

Endast explosionsskyddad utrustning är tillåten i ex-områden. Tändskyddskategorier är konstruktiva och elektriska åtgärder för utrustning och kvalificerar som sekundärt explosionsskydd.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Direktiv, standarder och regler

Krav på elektrisk utrustning för farliga platser är flerskiktiga: Nationella och internationella benämningar, riktlinjer och standarder måste följas för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi ger dig en översikt över de viktigaste reglerna och rekommendationerna, såsom ATEX-direktivet.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO produkter för Explosionsskydd

Automation

Redo för Ex-område

Automation under skadliga miljöförhållanden? WAGOs produkter och lösningar är gjorda för detta.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Anslutningsteknik

Inklusive explosionsskydd

Godkänd för Ex-området: WAGO-produkter bildar säkra anslutningar även under de mest extrema förhållandena

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar: Explosionsskydd

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Kundapplikation

Flygplansbränsle och automation

Äntligen felsäker: Tack vare bytet till fjäderanslutningsteknik från WAGO är flygplanstankarna på Brasiliens flygplatser säkrare än någonsin tidigare

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Automation för pipelines

Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Absolut tillförlitlig kvalitet

Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Detta kanske också intresserar dig

Mer från processteknikområdet

Vare sig det gäller modulär processautomation, explosionsskydd, cybersäkerhet eller Process 4.0 – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar som industrin står inför.

Process 4.0

Process 4.0

Förvandla och omforma processer digitalt: WAGO är din pålitliga partner för anpassad utveckling och implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Modulär processautomation

Modulär processautomation

Modulära systemkoncept är lösningen att ständigt förändra marknadens krav. WAGO stödjer din utvecklingsprocess.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modulär processautomation

Rekommenderad läsning

WAGO i andra branscher

WAGOs automations- och elektriska interconnectiontekniker är inte bara representerade inom processteknikområdet. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.

Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi