building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Intelligent rumsstyrning och installation för större effektivitet

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

Starka skäl för rumsstyrning

  • Intelligent rumsautomation minskar energianvändningen med så mycket som 40 %
  • Hög effektivitet, anpassad fastighetsautomation och integrerade lösningar för bygghanteringslösningar
  • Obegränsad flexibilitet i systemutbyggnader och modifieringar – när som helst, med WAGO-komponenter

Rumsautomation

Flexibla rumsfunktioner

Rumsbelysning

Kravspecificerad och användarorienterad ljusstyrning minskar energikostnaderna avsevärt.

Dina fördelar i översikt:

  • Optimal växelverkan mellan givare och manöverdon via centraliserad eller distribuerad styrenhet
  • Ett stort antal gränssnittslösningar för rumsautomationsbussystem och undersystem
  • Användarorienterad och efterfrågestyrd rumsbelysning för lägre driftskostnader – spara upp till 50 % med WAGOs belysningskontrolllösningar

Solskyddskontroll

Ett modernt solskydds- eller rulljalusikontrollsystem minskar inte bara energikostnaderna utan hjälper också till att skydda miljön och har en positiv effekt på ditt välbefinnande.

Dina fördelar i översikt:

  • Moderna lösningar för persiennstyrning minskar energikostnaderna och förhindrar oönskad rumsuppvärmning/-kylning och solreflektion genom glasfasader
  • Lägre kostnader för uppvärmning, kylning och konstgjord belysning
  • Lösningar för konventionell solskyddskontroll eller SMI-enhetsteknik

Luftkonditionering

Strömlinjeformad, automatisk energiförbrukning samt maximal användarkomfort är nyckelfunktionerna i moderna rums luftkonditioneringssystem. Efterfrågestyrd, tidsberoende och rörelsebasreglering av temperatur och relativ luftfuktighet är möjlig, liksom funktioner som fönsterövervakning och automatisk termisk kontroll.

Dina fördelar i översikt:

  • Betydande energibesparingar upp till 30 % genom interaktiv luftkonditionering i rummet
  • Efterfrågestyrd, tidsberoende och rörelsebaserad kontroll av temperatur och relativ fuktighet
  • Fönsterövervakning och automatisk termisk kontroll

Produkter

flexROOM®

flexROOM® utgör således grunden för att uppnå energieffektivitetsklass A enligt EN 15232 och stöder certifieringen av din byggnad som en hållbar grön byggnad, t.ex. per nationellt och internationellt system som DGNB eller LEED.

Konceptet bygger på segment som de minsta funktionella enheterna i byggnader; rumsautomationsfunktioner utförs i dessa i alla byggnadssystem. Detta segmentorienterade koncept möjliggör en flexibel sammansättning av kontorslokaler med rum eller öppna ytor under hela byggnadens livscykel.

Användbara länkar:

WAGO rumsautomation makro

Alla relevanta rumsfunktioner i byggnadssystemen för belysning, skuggning och rumsklimatkontroll har ställts in och kan anpassas eller utvidgas efter behov.

Användbara länkar:

WAGO Väderstation

WAGO Väderstation gör all relevant sensordata, såsom temperatur, nederbörd, vindhastighet och ljusintensitet, tillgänglig för vidare bearbetning och visning i en visualisering eller ett ledningssystem. Den ger också centrala funktioner som väderskydd, automatiserat bländskydd och timerprogram.

Lamellspårningen baserad på solens position säkerställer att den maximala mängden dagsljus tillåts i rummen samtidigt som man undviker bländning. För detta ändamål beräknar väderstationen solens exakta position, registrerar dess intensitet med hjälp av anslutna ljusintensitetssensorer och justerar markisens position cykliskt.

Användbara länkar:

WAGO på arbetet

Produkter och teknologier för
dina applikationer

Intelligent belysningsstyrning från WAGO

Ställ in belysningen snabbare och minska overheadkostnaderna med enkel hantering: Detta är möjligt med WAGO!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Ekonomiska controllers

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste hanteras kostnadseffektivt. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.

buehne_controller_2000x1125.jpg

WINSTA® för installation i byggnader

Snabb elektrisk installation utan fel eller underhåll: Genom att ansluta alla elektriska komponenter förser WINSTA® pluggbart anslutningssystem moderna byggnader med hög flexibilitet och hållbarhet som uppfyller dagens stränga normer och standarder.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

221-serien från WAGO – flexibel, snabb och säker

Tryck upp den öppningsbara spaken, anslut ledaren och stäng spaken igen – det är allt! Med 221-seriens anslutningsklämma ansluts entrådiga, fåtrådiga och mångtrådiga ledare enkelt, snabbt och säkert.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Rekommenderad läsning

Ytterligare applikationer för fastighetsautomation och installation

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsfastigheten, eftermonterar ett uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller involverar rumsstyrning, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i fastigheter.

Certifierade byggnader

Hållbar konstruktion lönar sig. Flera certifikat ger planeringsstöd - varav man även tar hänsyn till energibesparingspotentialen för fastighetsautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

WAGO för yrkeskategorier

Dina krav i fokus

För installatörer och systemintegratörer: Använd vår webbportal för professionella för att direkt få tillgång till relevant information inom byggteknik.

Praktiska tips för installatörer

Snabba, säkra och underhållsfria lösningar som gör din vardag enklare och ger optimala resultat

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Enkel systemintegrering

Vare sig det gäller nybyggnation, reparation eller renovering: Fastighetsautomation är nyckeln till genomförandet av hållbara resurs- och energieffektiva byggnader. Systemintegration är den viktigaste grunden för att uppnå dessa mål.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg