Möjligheten att hantera och övervaka fastigheter och distribuerade fastigheter med lokal infrastruktur och decentraliserade system från en central punkt blir allt viktigare för en tillförlitlig, effektiv och framtidssäker fsatighetssdrift. Det kräver state-of-the-art system som ger en fullständig översikt över fastighetsdriften och erbjuder transparens för att möjliggöra snabba och målinriktade åtgärder.
Bygg- och fastighetsförvaltning med WAGO
Effektiv, framtidssäker fastighetsdrift
Flexibilitet genom molnlösningar
Molnlösningar är dagens ämne: De fungerar som en enda källa för att förenkla hanteringen av distribuerade fastigheter och ger den nödvändiga flexibiliteten för att på bästa sätt möta framtida krav relaterade till utvecklande teknologier.
För de flesta användare är den viktigaste faktorn i cloud computing tillgängligheten av all information om deras fastigheter, såsom butiker eller offentliga byggnader, när som helst och från vilken plats som helst.
En översikt över WAGO-lösningen
Utöver dessa krav behöver moderna automationslösningar även erbjuda möjligheten att integrera ett mycket brett utbud av fastighetssystem och koncentrera drift och övervakning till en central plats. WAGO Applikation för byggnadskontroll och WAGO Drift och kontroll av molnbyggnad slå samman alla fastighetssystem, inklusive övervakning och energihushållning, till en smart lösning som gör driftsättning och löpande drift av system betydligt enklare. Och det bästa av allt, det hjälper dig att få grepp om kostnaderna.
Fördelar under driftsättning
WAGO Building Control Application
WAGO Building Control-appen är förprogrammerad applikationsprogramvara där alla funktioner som behövs för automatisering av byggnader och distribuerade fastigheter enkelt kan skapas.
Dina fördelar:
WAGO Cloud Building Drift och kontroll
Anslutningen till WAGO Cloud Building Operation and Control fullbordar den totala lösningen, vilket ger tillgång till all data från var som helst i världen.
Dina fördelar:
Lär känna vår lösning genom exempelapplikationer
Den perfekta lösningen för butiker och affärer
Det finns många krav som återförsäljare måste uppfylla för att förbli konkurrenskraftiga. Kostnadseffektiv butiksdrift och hög tillgänglighet på den tekniska utrustningen hjälper dem att göra det. Krav för detta inkluderar:
Enkel övervakning och hantering för offentliga byggnader
Alla som ansvarar för offentliga byggnader som involverar utdelade fastigheter, såsom förskolor, skolor eller kommunala byggnader, känner till dilemmat: Varje byggnad har sina egna krav, en annan struktur och unika tekniska egenskaper. Att hålla koll och reagera snabbt på avvikelser kan vara en utmaning – och WAGO Building Operation and Control är den perfekta lösningen.
Building Roadshow
Vill du lära dig mer om byggnads- och fastighetsförvaltning? På vårt första Building Roadshow-evenemang i år tog våra experter upp just detta ämne och undersökte frågan om hur man uppnår tillförlitlig, effektiv och framtidssäker drift av byggnader och distribuerade fastigheter. Få förstahandserfarenhet av hur du enkelt implementerar modern fastighetsförvaltning, plus praktiska insikter i WAGO-lösningar.
Du kan se hela sessionen (45 min) på begäran efter en engångs gratisregistrering via Building Roadshow-plattformen. Här kan du också hitta mer information om roadshowen och andra spännande ämnen inom byggbranschen.
Detta kanske också intresserar dig
Rekommenderad läsning
Oavsett om du planerar belysning eller rumsinstallationer och automatisering i din kontorsbyggnad, eftermonterar ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller är involverad i byggnadsteknik, hjälper WAGO till att uppfylla dina krav i byggnader.
Kostnad och energieffektivitet spelar en viktig roll för belysning. WAGOs lösningar ger långsiktigt stöd för planering och genomförande av dina mål.
Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.
Värme- och kylanläggningar står för mer än 55 % av den totala energiförbrukningen. Energitransitionen leder direkt till pannrummet. Lita på WAGOs lösningar för morgondagens ventilationssystem.