“FJÄRRTERMINALENHETER” FÖR DIGITALISERING AV NÄTVERK FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING

RTU FÖR FJÄRRSTYRNINGSTEKNIK

WAGO RTU-lösningarna använder det modulära WAGO I/O-systemet, som har en lång historia av framgång, som plattform. Alltså lades fjärrstyrningsprotokoll (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) till de skalbara prestandakontrollerna. I kombination med möjligheten att programmera IEC-61131-3 gör detta att alla uppgifter – både fjärrstyrningsuppgifter och stationsautomationsuppgifter – kan hanteras flexibelt och framför allt enkelt.

Internationella godkännanden garanterar kontinuerlig drift under de mest utmanande miljöförhållandena. Linux® operativsystem garanterar maximal flexibilitet tillsammans med långsiktig tillgänglighet av automatiseringslösningen, med hänsyn till de strängaste säkerhetskraven för kritiska infrastrukturapplikationer (KRITIS).

Systemets flexibla kommunikations- och programmeringsegenskaper, kombinerat med en omfattande portfölj av I/O-gränssnitt och programmeringsbibliotek, resulterar i oöverträffad öppenhet för automatiseringslösningar i olika branscher – särskilt för elektriska distributionsnät, vattenresurshantering, olja och gas och infrastrukturprojekt.

Dina fördelar:

  • Mångsidiga kommunikationsgränssnitt
  • Effektiviserad användning och låga livscykelkostnader
  • Godkännanden för tuffa transformatorförhållanden
  • Helt säker och pålitlig – uppfyller höga cybersäkerhetsstandarder

Mångsidiga kommunikationsgränssnitt

  • Kompatibel med alla viktiga fjärrstyrningsprotokoll: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®
  • Flera gatewayfunktioner möjliga (klient/server)
  • IoT (MQTT), OPC UA, fältbuss, industriell ETHERNET, etc.

Okomplicerad användning

  • Högkvalitativa modulära I/O-moduler möjliggör individuella noddesigner.
  • Intuitiva konfigurationsverktyg och projektspecifika webbgränssnitt gör idrifttagning enklare och sänker livscykelkostnaderna.
  • Fritt programmerbar IEC 61131-3 styrlogik
  • Linux MicroServices (docker) direkt tillämplig

Godkännanden beviljas för automatisering av transformatorstationer

  • Uppfyller de strängaste miljöförhållandena enligt IEC 60255
  • Certifierat protokollöverensstämmelse (GL_DNV, KEMA)
  • Lång produkt- och livslängd
  • CPU-prestanda skalbar till komplexa uppgifter

Helt säker och pålitlig

  • Uppfyller högsta säkerhetsstandarder för att garantera större systemdrifttid och dataintegritet (ISO27000).
  • Härdad firmware för “kritisk infrastruktur” (granskbar) + fjärrunderhåll och uppdatering av maskinvara
  • Inbyggd brandvägg och VPN-funktionalitet

RTU (Remote Terminal Unit)

Robust och mycket tolerant är nyckelkännetecknen för WAGO Remote Terminal Unit (RTU) för fjärrstyrningsteknik, Oavsett om det är temperaturfluktuationer, vibrationer, stötar eller elektromagnetisk störning – eftermontering av fjärrstyrningsteknik enligt dina behov och krav. WAGO Remote Terminal Unit (RTU) är redo för standardapplikationer eller extrema användningar.

Produkter

Serie 750 Telecontrol Station (RTU)

Kompakt, värme- och kylbeständig; den perfekta passformen: Det här är fördelarna som WAGO Telecontrol Station (RTU) för fjärrstyrningsteknik ger produktsidan.

Fördelar:

  • Icke-klimatiserad användning från 0 till 55/−20 till 60 °C
  • Utrymmessparande kompakt design
  • Industriell standard enligt IEC EN 61000-6-2/-3
  • Tål upp till 0,5 g acceleration

Telecontrol Station (RTU) XTR

Där andra lösningar för fjärrstyrningsteknologi är begränsade är WAGO Telecontrol Station (RTU) XTR efterfrågad. Den erbjuder övertygande extremt temperaturmotstånd, störningsimmunitet och hållbarhet mot vibrationer och impulsspänningar. Utrustad på det sättet är den redo att användas i EEG-system, lokala nätverksstationer och petrokemikalier samt avlopps- och avloppsvattenindustrin.

Fördelar:

  • Temperaturresistans från −40 till +70 °C
  • Färdig att använda enligt IEC EN 60870-2-1; möjliggör ökad tillgänglighet även i oskyddade områden; också kompatibel med standardteknik för fjärrstyrning
  • Spänningssäker upp till 5 kV impulsspänning
  • Tål upp till 5 g acceleration

750-890 Controller

Fjärrstyrningscontroller från den kraftfulla serien 750-890 är kompakta styrenheter som kan programmeras med CODESYS V2.3 och konfigureras för fjärrstyrningsapplikationer. Det smidiga operativsystemet erbjuder ett utmärkt pris/prestanda-förhållande

PFC200-controller

PFC200-prestandaklassen innehåller enheter som kan programmeras och konfigureras med CODESYS V2.3 eller med e!COCKPIT (CODESYS V3-baserad). Det gör dem till ett utmärkt val för framtidssäkra migrationslösningar.

Andra generationens PFC200-kontroller har fått en uppgradering. Vissa styrenheter i denna generation kan bara programmeras med e!COCKPIT; fjärrstyrningsfunktioner kan enkelt utökas genom en programvarulicens (“DRM”).

Operativsystemet Linux® gör det möjligt att genomföra omfattande cybersäkerhetsåtgärder eller använda dina egna Linux® MicroServices eller IoT-anslutningar med PFC200.

ArtikelnummerBeskrivningFjärrstyrning med
CODESYS v2.3
Fjärrstyrning med
e!COCKPIT
XTRFjärrstyrningslicens
750-0880/040-001ETHERNET Fjärrstyrning/XTR ControllerXXIntegrerad
750-0890/025-001Modbus Controller TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; TXIntegrerad
750-0890/025-002Modbus Controller TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; T; ECOXIntegrerad

750-8202/025-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/TXXIntegrerad
750-8202/025-002PFC200 CS 2ETH RS TeleControl ECO/TXXIntegrerad
750-8202/040-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/XTRXXXIntegrerad
750-8206/025-001PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS TeleControl/ TXXIntegrerad
750-8206/040-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/XTRXXXIntegrerad
750-8207/025-001PFC200 CS 2ETH RS 3G TeleControl/TXXIntegrerad
750-8208/025-001PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM TeleControl/ TXIntegrerad

750-8212/025-001PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol TXXIntegrerad
750-8212/025-002PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol ECO TXXIntegrerad
750-8216/025-001PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS Telecontrol TXXIntegrerad
750-8210PFC200 G2 4ETHXDRM
750-8210/0025-0000PFC200 G2 4ETH TXDRM
750-8210/0040-0000PFC200 G2 4ETH XTRXXDRM
750-8212/0040-0010PFC200 G2 2ETH M12 XTRXXDRM
750-8217PFC200 G2 2ETH RS 4GXDRM
750-8217/0025-0000PFC200 G2 2ETH RS 4G TXDRM
750-8211PFC200 G2 2ETH 2SFPXDRM
750-8211/040-000PFC200 G2 2ETH 2SFP XTRXXDRM
750-8211/040-001PFC200 G2 2ETH 2SFP TeleControl/XTRXXXIntegrerad

Digital Rights Management

Med “Digital Rights Management” (DRM) kan specifika andra generationens telekontrollfunktioner licensieras till styrenheter från PFC200-familjen. Dessa licenser kan användas antingen individuellt eller i kombination.

Fjärrstyrningsteknologiprotokoll

Olika konfigurationer av kommunikationsprotokoll finns tillgängliga beroende på teknikmiljön. Protokoll kan också kombineras med varandra (inom systemgränserna); till exempel för att implementera olika gatewayfunktioner:

Konfiguration av fjärrstyrningsprotokollCODESYS V2.3e!COCKPIT

IEC 60870

Slav (server, fjärrstyrning understation)-101, -104-101, -104
Master (klient)-101, -103, -104-101, -103, -104

IEC 61850

Serverx
Kundxx
GOOSEUtgivare och abonnent
DNP 3Slav (utstation)TCP och seriellTCP och seriell
MasterTCP och seriell

Konfiguratorer och programmering

Fjärrstyrningskonfiguratorerna är integrerade direkt i CODESYS V2.3 och e!COCKPIT teknikmiljön.

Efter bekväm konfiguration av den önskade fjärrstyrningsapplikationen genereras motsvarande kod automatiskt för styrenheten.

Nu är det möjligt att programmera gatewayfunktioner eller ytterligare logik enligt IEC 61131-3, till exempel en matningsregulator med ett TÜV-certifierat bibliotek.

Den integrerade webbvisualiseringen är redo för diagnostik och/eller konfigurationer.

Enkla RTU-applikationer kan också realiseras mycket enkelt med den nya fristående fjärrstyrningskonfiguratorn. Det betyder att kommunikationsobjekt snabbt och enkelt kan skapas och mappas till befintliga I/O-datapunkter – utan några komplexa tekniska verktyg.

CODESYS V2.3: Konfigurera fjärrstyrningsstationer (RTU) och programmeringsapplikationer

CODESYS V2.3 är ett teknikverktyg baserat på IEC 61131 3 för att skapa kontrollkonfigurationer, styrlogik och visualiseringar. Konfigurationerna för fjärrstyrningsteknik är redan integrerade.

Dina fördelar:

  • Ett teknikverktyg för ETHERNET-styrenheter och PFC200
  • Integrering av IEC 60870-5 (klient/server), DNP3 (master, utstation), IEC 61850 (klient/server/GOOSE)

e!COCKPIT: CODESYS Konfigurera fjärrstyrningsstationer (RTU) och programmeringsapplikationer

e!COCKPIT är baserat på CODESYS V3 och länkar IEC 61131-3-redigerarna med en kraftfull visualisering och en modern kontrollkonfiguration med topologivyer. Konfigurationerna för fjärrstyrningsteknik är redan integrerade.

Dina fördelar:

  • HTML5-baserad visualisering
  • Integrering av IEC 60870-5 (klient/server), DNP3 (master, utstation), IEC 61850 klient

e!COCKPIT: WAGO Telecontrol Configurator: Enkel konfigurering av fjärrstyrningsstation (RTU)

WAGO Telecontrol Configurator är en fristående programvara som underlättar konfigurering och drift av din fjärrstyrningsstation (RTU). Fjärrstyrningskonfiguratorn kan inte bearbeta ytterligare data i den decentraliserade fjärrstyrningsstationen (RTU) med denna programvara.

Dina fördelar:

  • Enkelt idrifttagande av en RTU-kopplare
  • Skicka data från WAGO I/O-systemets digitala och analoga mätmodul till ett styrsystem DNP3 eller IE-C60870-5-101-/-104. (övervakningsriktning)
  • Både analog och digital dataöverföring från styrsystemet till I/O-modulen (kommandoriktning)

Certifikat och godkännanden

Giltiga godkännanden och certifieringar är en förutsättning för en säker och säker drift av fjärrstyrningsteknologi runt världen – särskilt när det gäller leverans- och distributionsnätets funktion.

Därför har vi verifiering för de tre viktigaste fjärrstyrningsprotokollen IEC 61850, IEC 60870 och DNP 3 och förnyar det regelbundet. Så du kan använda WAGO Telecontrol Technology helt utan bekymmer. De certifierade fjärrstyrningsprotokollen tillför en extra säkerhetsnivå när tredjepartskomponenter är integrerade eller anslutna till WAGO-telekontrollsystemet.

RTU-applikationer

Lösningar

Oavsett om elkraft, gas, vatten eller värme: På grund av den ökande decentraliseringen av energiproduktion och integrerade nät, såväl som sektorkoppling, växer dataöverföringsvolymer och kommunikationsutmaningar. Som leverantör av telestyrteknik har WAGO just lösningen – säker, ekonomisk och redo för framtiden.

Pålitlig fjärrstyrnings-
teknologi

Världens tillgång på fossila bränslen är begränsad och den globala uppvärmningen är redan på god väg. Misslyckande är inte ett alternativ för energiomställningen. Telekontrollteknik kommer att spela en speciell roll i implementeringen, eftersom infrastrukturen för el, gas, vatten och värme i synnerhet involverar utspridda serviceområden och fjärrstationer.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

Mer information