building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Enklare automation med flexROOM®

flexROOM®, den mångsidiga lösningen för fastighetsautomation, ger belysning, solskydd och temperaturkontroll – ingen programmering krävs.

Dina fördelar:

  • Enkel konfiguration – ingen programmering
  • Flexibel anpassning till individuella applikationskrav
  • Säker konfiguration via HTTPS och SFTP
  • Modern webbvisualisering baserad på HTML5
  • Minskad energiförbrukning för belysning, skuggning, uppvärmning och kylning av fastigheter
  • Distributionsanslutningslösning: Säker och bekväm pluggbar WINSTA® anslutningsteknik
  • Uppfyller alla installations- och driftstandarder för energieffektivitet och funktionalitet (t.ex. DGNB, LEED)

Konfiguration – inte programmering

FlexROOM® är WAGOs skalbara rumsautomationslösning och är särskilt lämpad för stora och medelstora kontors- och administrativa fastigheter. Den kan användas både i nya fastigheter och för energimoderniseringsprojekt.

Den täcker relevanta rumsfunktioner för belysning, skuggning och klimatkontroll. Således gerflexROOM® grunden för att uppnå energieffektivitetsklass A enligt EN 15232 och stöder certifiering av din fastighet som en hållbar grön fastighet, t.ex. per nationellt och internationellt system som DGNB eller LEED.

Den färdiga applikationslösningen möjliggör rumsautomatisering utan betydande programmeringsansträngning.

Den erbjuder ett webbaserat grafiskt användargränssnitt för att integrera och konfigurera ljus, markiser, ställdon, sensorer och rumsstyrenheter. Konceptet bygger på segment som de minsta funktionella enheterna i byggnader där rumsautomationsfunktioner utförs över alla fastighetssystem. Detta segmentorienterade koncept möjliggör en flexibel sammansättning av kontorslokaler med rum eller öppna ytor under hela fastighetens livscykel.

Applikationslösningen möjliggör direktanslutning av Thermokon Sensortechnik GmbH:s Novos Series Room Operating Units. Den stöder också ett brett urval av EnOcean® trådlösa rumskontrollenheter och sensorer, så att integrera rätt kontrollenhet för din applikation är aldrig ett problem. MP-Bus är nu en integrerad komponent av flexROOM® applikation som tillåter användning av intelligenta ventilställdon för distribuerade sensorer och kostnadseffektiv kabeldragning.

Lösningen för integrerad rumsautomation

WAGOs användarvänliga rumsautomatiseringslösning gör att kontor och hela golv kan omfördelas när som helst. flexROOM® Controller inklusive förkonfigurerad programvara maximerar potentiella energibesparingar och bekvämlighet.

Energieffektivitet

Planering, driftsättning och fastighetsdrift måste uppvisa maximal effektivitet och en hög grad anpassningsbarhet. Av denna anledning, utvecklades flexROOM® speciellt för projekt med ett stort antal identiska lokaler, såsom kontors- och administrativa fastigheter, samt skolor.

Belysning

flexROOM® ställer skickligt upp ljusscener – från enkel omkoppling och dimning till skräddarsydda dagsljusberoende ljuskontroller.
I rum med infallande dagsljus som inte alltid behöver full belysning, flexROOM® gör intelligent användning av konstant artificiell belysning för att överbrygga gapet mellan de erforderliga ljusstyrkorna och den aktuella mängden dagsljus. Tack vare en ljussensor förblir ljusnivåerna konstanta; ljusstyrningssystemet vrider automatiskt upp det konstgjorda ljuset när ytterljuset minskar och ner när det ökar.

Solskydd

Modern arkitektur i nya byggnader använder glasfasader mer och mer. Glas släpper in mycket dagsljus i interiörerna samtidigt som det förbättrar passagerarnas komfort och minskar störningar som reflektioner. Hög ljusinsläpp kan dock leda till överhettade rum – särskilt på sommaren. De höga temperaturerna och direkt solljus påverkar också växter och möbler. Med flexROOM®, minskar du energikostnaderna för uppvärmning, kylning och konstgjord belysning. Ett automatiserat solskyddssystem med säsongssolskydd bidrar också till klimatskydd och minimerar användningen av fossila bränslen.

Uppvärmning och kylning

flexROOM® inkluderar alla viktiga funktioner, från börvärdesjustering till värme-/kylaventilstyrning. Rumsanvändare kan ändra det fördefinierade börvärdet. När de boende lämnar ett rum eller öppnar ett fönster sänks dess temperatur. Energiförbrukningen hos lediga rum minimeras.

Vårt koncept

Den perfekta kombinationen av hårdvara och mjukvara

Genom kombinationen av PFC200 Controller med DALI Multi-Master Module, flexROOM® levererar lösningen högpresterande, framtidssäker hårdvara med den WAGO-kvalitet du har förväntat dig.

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Konfiguration – inte programmering

flexROOM® erbjuder ett webbgränssnitt för konfiguration. Både idrifttagningsteknikern och slutanvändaren kan konfigurera controllerna för varje rum via webbläsare, oavsett var de befinner sig och vilken distributionslåda som används.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Ytterligare funktioner

Utöver rumssegmenten kan särskilda användningsområden, såsom trappor, korridorer eller sanitära anläggningar, automatiseras med specialdesignade flexROOM® versioner.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Inspiration för dig

Upptäck flexROOM® i videon

En kort introduktion: Allt du behöver veta om rumsautomation med flexROOM® och dess tillämpningar

WAGO-produkter

Upptäck produkter

Upptäck produkter för rumsautomation med flexROOM®: Oavsett om PFC200 Controllers, pluggbara installationssystem eller SMI-masters – olika WAGO-produkter är lätta att kombinera med flexROOM®.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

flexROOM® mjukvaruapplikationen

För att kunna använda applikationens fulla funktionalitet behöver du flexROOM® programvara. Programvaran är tillgänglig efter registrering. När du registrerar dig skickar vi dig den senaste versionen av programvaran via e-post och kan när som helst hjälpa dig med alla frågor.

För att läsa mer

Intelligent rumsstyrning och installation för större effektivitet

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg