[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hemsida", "item": "https://www.wago.com/se" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Förnybar energigenerering", "item": "https://www.wago.com/se/foernybar-energigenerering" } ] } [{"url":"/foernybar-energigenerering","name":"Förnybar energigenerering","linkClass":"active","categoryCode":null}]
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Säker anslutning till energitransitionen

Huvudsyftet med kraftproduktions- och distributionsindustrin är att säkerställa en pålitlig och säker strömförsörjning. WAGO-produkterna ger högsta grad av säkerhet och kvalitet. Vi har ett komplett utbud av produkter från elektriska sammankopplingstekniker till automatiseringslösningar.

Operatörer av ekoproduktionsanläggningar konkurrerar hårt för den billigaste kilowattimman och måste vara uppmärksamma på effektivitet och låga kostnader när de installerar sina system. De är också skyldiga att ansluta system av en viss storlek till nätoperatörens styrsystem så att de kan nedregleras på distans efter behov. Som kräver kommunikation via fjärrstyrningsprotokoll

Hantering av solfångarpark: Fotovoltaisk nätverksvänlig kontroll

För att möjliggöra kommunikation mellan elproducenter och nätoperatörer återgår operatörerna av fotovoltaiska kraftverk till telekontrollprotokoll. WAGO Controllers tillhandahåller ett standardiserat och lättanvänt interface för användare baserat på IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Server/Klient), MODBUS, DNP3-standarderna. Fördelarna med WAGOs telekontrolllösning:

  • Direktkommunikation mellan telekontrollsystem och strömomriktare eller till solsystemet datalogger
  • Separata ETHERNET-interface tillåter skapandet av parallella nätverk
  • Cybersäkerhet: Kryptering som följer Europas strängaste energi- och säkerhetsriktlinjer per BDEW och BSI
  • Cloud-anslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
  • Lösenordsskyddad webbaserad hantering hindrar obehöriga användare från att ändra systeminställningar
  • Fria funktionsblock för utökade funktioner, till exempel dataloggare och växelriktare
  • Genomförande av respektive nätoperatörs krav på aktiv ströminmatning och reaktiv strömförsörjning
  • cos φ eller Q/U-kontroll (reaktiv effektstyrning) enligt karaktäristiken
  • Integration av externa mätsystem från mellanspänning (nätverksanalysenheter, kortslutningsindikatorer, nätverks- och utrustningsskydd) via Modbus TCP/RTU eller andra fältbussprotokoll
  • Registrering av lågspänningsdata via 3-fas effektmätningsmodul
  • Enkel parametrisering och konfiguration via visualisering
  • Modulär design: Digitala och analoga I/O-moduler samt specialmoduler kan fritt mixas i samma nod.
  • Välj mellan fler än 500 olika I/O-moduler
  • Parameterisering/konfiguration via webb visualisering
  • Programmering enligt IEC 61131-3
  • Integrerat mobilt radiomodem
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Solenergi fluktuerar och måste regleras.