Ämnen
WAGO Gelbox skyddar anslutningsklämmorna från fukt

Kondens, kraftig nederbörd, kraftfulla vattenstrålar: När fukt möter el kan kortslutning inträffa snabbt. Inkapsling är en beprövad lösning. Men nu kan pålitligt fuktskydd för anslutningsklämmor uppnås ännu snabbare och lättare med WAGO Gelbox. Den är redo för omedelbar användning i ett brett spektrum av applikationer med låg och extra låg spänning.

Dina fördelar:

  • Lätt, snabbt och säkert att använda
  • Kan användas omedelbart och nås igen senare
  • Silikonfri
  • Etikettfri
  • Lämplig för obestämd lagring
  • Det kompletta systemet som består av Gelboxar och WAGO-kontakter är VDE-testade och IPX8-certifierade.

Artiklar

Vad är WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox är en kompakt låda förfylld med silikonfri gel. Gelbox finns i sex storlekar och ger IPX8-nivåer av fuktskydd för WAGOs 221-serie anslutningsklämmor och 2773-seriens ® toppklämmor. Denna skyddstyp innebär att kontakterna är helt tätade mot vatten och kan permanent nedsänkas i vatten. Konventionella material som polyuretan och silikon uppfyller också IPX8-kraven.

Ladda ned PDF

WAGO Gelboxs utmärkande egenskap är dock att skydda den elektriska installationen exakt där det är viktigt - vid anslutningspunkterna - utan att kapslingsboxarna permanenta inkapslas. Till skillnad från silikonbaserad gel stöder WAGO Gelboxs silikonfria gel ett praktiskt taget obegränsat antal applikationer.

WAGO Gelbox skyddar den elektriska installationen exakt där det är viktigt - vid anslutningspunkterna - utan att inkapsla kopplingsdosorna permanent. Tack vare en kompakt design kan WAGO Gelbox enkelt rymmas i varje kopplingsdosa.

Var kan Gelbox användas?

WAGO Gelbox kan användas i ett brett spektrum av applikationer med låg och extra låg spänning. Hur det används skiljer sig emellertid något åt i de enskilda spänningsområdena. Till exempel, i lågspänningsapplikationer (t.ex. 230 V), används gelboxarna i kopplingsboxar tillsammans med anslutningsklämmor. Detta är det enda sättet att säkerställa dubbel kabelisolering för att skydda mot elektrisk stöt, eftersom endast ledarna är inkapslade i WAGO Gelbox. I SELV (Safety Extra Low Voltage) applikationer kan WAGO-kontakterna användas med Gelboxes utan ytterligare kopplingsbox.

Applikationsexempel

  • Badrumsinstallation (DIN VDE 0100-0705)
  • Tvättutrymmen / bevattningssystem
  • Gårdar och trädgårdscentra (DIN VDE 0100-0705)
  • Poolområden (DIN VDE 0100-702)
  • Parkeringsbelysning
  • Laddningsstationer och belysningssystem i hamnar

Hur används WAGO Gelbox?

Installationen är enkel: Öppna boxen, sätt i anslutningsklämmorna, stäng boxen. Mer detaljerat: Öppna WAGO Gelbox, placera de anslutna anslutningsklämmorna i boxen och stäng boxen med lätt tryck. Gelén sveper sig helt runt installationen.

Tack vare en kompakt design kan WAGO Gelbox enkelt rymmas i varje kopplingsdosa. Tack vare olika storlekar på gelboxar kan flera anslutningar rymmas i en WAGO Gelbox för att skapa extra utrymme i fördelningsboxen. Om en krets behöver utökas kan boxarna enkelt öppnas igen och snabbt och tillförlitligt kopplas om - en verklig fördel jämfört med standardelektronikapsling. Ledningarna som anslöts i den gamla installationen kan återanvändas för den nya. Detta kräver dock nya anslutningsklämmor och gelboxar - detta är det enda sättet WAGO kan garantera hög skyddsnivå.

Installationen är enkel: Öppna WAGO Gelbox, sätt i anslutningsklämmorna, stäng lådan. Mer detaljerat: Öppna WAGO Gelbox, placera de anslutna anslutningsklämmorna i boxen och stäng boxen med lite tryck. Gelén sveper sig helt runt installationen.

Varför använda WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox erbjuder helt nya möjligheter för att skydda anslutningsklämmor från fukt. Detta innebär att boxarna enkelt kan placeras i vilken kopplingslåda som helst - oavsett om de är monterade på väggen eller under taket. Först och främst elimineras den tid som krävs för blandning av komponenterna. För det andra så sparas ytterligare tid då du inte behöver vänta tills gelén härdat eller torkat. Dessutom är gelén icke-farlig eftersom kemikalierna redan har reagerat, vilket gör WAGO Gelbox redo för omedelbar användning. Boxen är redan förfylld med gel och förseglar anslutningen omedelbart, så att elektriska system kan distribueras direkt efter installation utan avbrott - snabbt, enkelt och pålitligt.

WAGO Gelboxes används enkelt i kopplingsboxar tillsammans med anslutningsklämmor. Detta är det enda sättet att säkerställa dubbel kabelisolering för att skydda mot elektrisk stöt.

Cellpack-kvalitetsgel - Silikon- och etikettfri

WAGO förlitar sig på den beprövade kvaliteten påCellpack gel. Denna välkända tillverkare av gel utvecklade tillsammans med WAGO Gelboxen. Cellpack-gelén som används erbjuder tre huvudfördelar jämfört med konventionell inkapsling. Ledande bland dem: Gelén är silikonfri. Detta gör det möjligt för Gelbox att användas i alla branscher - även sådana där lack, färg och andra känsliga produkter används, till exempel fordonsindustrin. För det andra har den silikonfria gelen redan reagerat, och den kan lagras på obestämd tid. Detta kan inte sägas om alla komponenter som används för att tillverka gelboxar. Dessutom tillåter den silikonfria gelpottföreningen unikt att användaren får åtkomst till anslutningen igen - nyckelordet här: re-accessibility.

Är WAGO Gelbox säker?

För att säkerställa omfattande säkerhet har utvecklarna av WAGO Gelbox fokuserat på det totala systemet som består av låda, anslutningsklämmor och gel. WAGO Gelbox uppfyller samma tuffa testkrav som WAGO-kontakterna i enlighet med EN 60998. Produktens höga säkerhet bekräftas av en neutral part i VDE-testrapporten.

Risk för kortslutning: Vad orsakar fukt?

Hur bildas fukt och fukt i en kopplingsdosa? Kondens kan uppstå till exempel genom snabba temperaturförändringar. Detta är ofta fallet under övergångsperioder, såsom vår och höst, när den varma luften inuti huset möter anslutningskammarens kalla utsida och den svalnar plötsligt. Resultatet: kondens på husets innervägg. Denna fysiska effekt förstärks ytterligare av effektförlust, vilket ökar värmen jämfört med utetemperaturen.

Dessa temperaturskillnader leder också till tryckdifferenser, som gör att frisk luft kan strömma in i kontakten om och om igen, vilket introducerar fukt. Totalt kan en ansenlig mängd vatten ansamlas i anslutningen.

Men kraftigt regn eller en stark vattenstråle för nära en fördelningsbox kan också orsaka fukt i kopplingsboxar. "Fukten i kontakten kan då få strömmen att ta helt nya vägar, vilket snabbt leder till en kortslutning." Detta märks dock ofta bara när skyddsanordningar utlöses, dvs när säkringarna går.

WAGOs mångsidiga Gelbox kan användas både i lågspänningsområdet (t.ex. 230 V) och i så kallade SELV (Safety Extra Low Voltage) -applikationer. Ett exempel: Landskapsbelysning

FAQ

WAGO Gelbox testas och godkänns endast i kombination med WAGOs 2773-serie och WAGOs 221-serie anslutningsklämmor med ledararea upp till 4 mm2. Lådan finns i sex storlekar. För varje box finns det en layout som tydligt anger en fast tilldelning baserat på de anslutningsklämmor som ska användas.

Ja: Anslutningarna är helt täta mot vatten och kan sänkas ned permanent i vatten (På applikationssidan, t.ex. med pressande vatten, är detta endast tillåtet för kompletta kabelsatser).

IPX8-skyddstypen innebär att anslutningsklämmorna i WAGO Gelbox är helt tätade mot vatten och kan också permanent sänkas ned i vatten. I grund och botten är IP-koder (IP-koder) standardiserade enligt DIN: ju högre antal, desto högre är skyddsgraden. Med tvåsiffriga nummer som IP68 beskriver det första numret skyddet mot kontakt och damm (0 ... 6), det andra skyddet mot vatten och fuktighet (0 ... 9).

Var som helst inom det extra låga spänningsområdet - så kallade SELV (Safety Extra Low Voltage) -applikationer - och lågspänningsområdet (t.ex. 230 V) där din elektriska installation kräver vattentätt skydd mot fukt och fukt, utan silikon. Du kan hitta möjliga applikationer här

WAGO Gelbox finns i sex olika storlekar. Tack vare olika storlekar på gelboxar kan flera anslutningar rymmas i en WAGO Gelbox för att skapa extra utrymme i fördelningsboxen. För varje box finns en layout som tydligt anger en fast tilldelning baserat på de anslutningar som används.

De anslutna anslutningsklämmorna placeras i lådan. Sedan stängs lådan med lätt tryck. Gelén sveper sig helt runt installationen. Observera de olika sätten det används i lågspännings- och extralåga spänningsområden, samt information om den första installationen och omkopplingen.

Gelboxen kan lagras på obestämd tid eftersom den använda gelén redan har reagerat.

Ja, det är kladdfri eftersom kemikalierna i gelén redan har reagerat helt. Detta innebär att gelén inte innehåller några farliga ämnen i några koncentrationer som kräver märkning baserat på förordningen om farliga ämnen.

Nej: För att säkerställa en hög grad av skydd måste både Gelbox och anslutningsklämmorna bytas ut när de installeras om eller kopplas om.

Det beror på spänningsområdet: För SELV-applikationer (Safety Extra Low Voltage) krävs inget extra hölje, t.ex. en kopplingsdosa. Däremot behöver lågspänningsområdet (230 V) en, eftersom säkerhetsbestämmelser kräver dubbel isolering.

WAGO Gelbox, i kombination med både WAGO 221- och 2773-serien, är VDE-testad enligt EN 60998-standarder och är IPX8-certifierad.

Cellpack-silikonfri gel används, särskilt polyuretangel med Cellpack kvalitetsmärke

Detta kanske också intresserar dig

Ny anslutningsbox för belysning: En anslutningslösning för alla installationstyper

Ökande miniatyrisering och populariteten för platta LED-lampor kräver universella anslutningsalternativ. WAGOs nya anslutningsbox för belysning erbjuder den bästa lösningen eftersom den ligger utanför ljuset. Detta ger belysningstillverkare mer designfrihet.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Skapar ordning, även med många ledare.

När många ledare sätts ihop hjälper WAGOs kopplingsbox dig att ansluta upp till 60 ledare med WAGOs 221-serie anslutningsklämmor för alla ledartyper upp till 4 mm2.