MM_2773_Sonderbild_Gruppe_2000x2000.jpg

WAGO 2773 Toppklämmor för EK och FK ledare

Snabba och pålitliga anslutningar - WAGO 2773 toppklämmor erbjuder ett kompakt och säkert sätt att ansluta EK och FK ledare Det kompakta, självklara valet för anslutningar.

Dina fördelar

  • Upp till 30% mindre och med platt design
  • Snabb anslutning av EK och FK ledare
  • Verktygsfritt montage

Välkommen – Serie 2773

WAGO COMPACT 2773-serien PUSH WIRE®-anslutning för kopplingslådor ger ett brett anslutningsområde i de minsta utrymmen för EK och FK ledare. PUSH WIRE® anslutningstekniken som används i 2773-serien möjliggör snabb anslutning av ledare utan behov av verktyg - med knappast någon kraft som krävs och utan någon förberedelse av ledarna. Du kan se genom den öppna kapslingen om ledarna har skalats korrekt och anslutits på plats. Sex olika versioner finns med WAGO 2773-serien: 2, 3, 4, 5, 6 och 8-ledare

Brett användningsområde i trånga utrymmen

Med hjälp av WAGO COMPACT 2773 kan både EK och FK ledare anslutas enkelt, snabbt och pålitligt med varandra: EK ledare med area i intervallet 0,75 mm2 till 4 mm2, FK ledare med area 1,5 mm2 to 4 mm2. Den superkompakta och utrymmesbesparande designen på klämman gör det lättare att använda den även i trånga utrymmen, till exempel bakom brytare och uttag. Dessa anslutningar är godkända för spänningar upp till 450 V, vilket gör dem till den ideala lösningen för fastighetsinstallationer och trefasapplikationer. Dessa COMPACT anslutningar för kopplingsboxar kan också hantera den fulla nominella strömmen på 32 A för 4 mm2-ledaresåväl som i extrema omgivningstemperaturer upp till 85 °C (T85).

Möjligt tack vare PUSH WIRE® anslutningsteknik

Optimal kontaktkvalitet med låg anslutningskraft: Det är vad som ligger bakom WAGO COMPACT 2773-serien för kopplingsboxar. Detta tack vare sin innovativa fjäderdesign Den kombinerar enkel ledaranslutning med högsta grad av säkerhet och tillförlitlighet. Enkel ledaranslutning uppnås med låg insättningskraft. Men trots dessa låga anslutningskrafter överstiger fasthållningskrafterna långt över de standarder som krävs. PUSH WIRE® anslutningstekniken som används i 2773-serien möjliggör också snabbt intryck av ledare utan behov av verktyg.
(Det finns en märkbar skillnad mellan den reducerade kraften som krävs för denna serie i jämförelse med WAGO 773-serien: Anslutningskrafterna för den nya serien är upp till 30% lägre.)

Säker och pålitlig användning i applikationer

WAGO vill inte bara göra arbetet enklare och effektivare för användaren - specialisten inom anslutningsteknologi vill också göra arbetet varje dag säkrare och mer pålitligt. Detta erbjuder 2773 serien genom lättläst märkning, transparent hölje, kontrollfönster i locket och en lättillgänglig testport.
Tydlig märkning gör det enkelt att läsa tekniska data, till exempel korrekt skallängd, tillåten spänning eller ledararea. Se på ett ögonblick genom det transparenta höljet om ledaren har satts in hela vägen till backstoppen och är i rätt läge. Visningsområdet på den icke markerade sidan gör det också möjligt för användaren att vara extra säker på att ledaren har rätt skallängd, vilket ger installatören dubbel säkerhet. Sist men inte minst kommer 2773 serien också med en testport för alla testprober. Den är placerad på baksidan av höljet för att möjliggöra test snabbt och enkelt.

Krav på högsta kvalitet, globala godkännanden

WAGO-varumärket står för kvalitet - och detta över hela världen. Varje produkt i 2773 serien testas och inspekteras till 100%, vilket innebär att kunderna kan vara säkra på att de alltid får en optimal produkt.
Denna höga kvalitetsnivå framgår av de globala godkännanden som serien har. Till exempel har COMPACT-anslutningen för kopplingsboxar fått tillstånd som ENEC för den europeiska marknaden, UL för den nordamerikanska marknaden och PSE och CQC för Asienmarknaden. Detta ger installatörerna garantin att de arbetar med en testad, säker och pålitlig produkt. WAGO 2773 serien öppnar också nya möjligheter för tillverkaren av elektriska apparater: Det är ett universellt anslutningsmedel som uppfyller kraven på godkänd, kompakt anslutningsteknik för EK och FK ledare i enheter som marknadsförs över hela världen.

Övriga fakta värt att veta om 2773 serien

WAGO står för kvalitet. Här hittar du hur 2773 serien klarade kvalitetsprovningen.

Testning av 2773 serien

Testning av 2773 serien

2773 SERIEN TOPPKLÄMMOR