[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnection","name":"Interconnection","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnection/tvåvånings-kopplingsplint-vertikal","name":"TOPJOB® S Tvåvånings kopplingsplintar","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tvåvånings-kopplingsplint-vertikal" }, "headline": "Tvåvåningsplintar med vertikala ledaringångar", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jun 14 23:56:39 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:06 CET 2024" }
Nyheter

TOPJOB®S tvåvåningsplintar med enkla vertikala ledaringångar

Kontrollskåp är viktiga för problemfri drift av maskiner, utrustning och byggsystem. De måste rymma så många komponenter som möjligt i ett kompakt utrymme. WAGOs TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar har ett långvarigt rykte för att säkerställa säker och underhållsfri systemdrift i en mängd olika industriella tillämpningar och moderna byggnader.

Dina fördelar:

  • Slimmad anslutning via verktyg – särskilt i trånga utrymmen
  • Dubbelt så många spänningspunkter kan anslutas på samma plintbredd.
  • Två bygeluttag på båda våningarna
  • Sidovinklat märkuttag (ca 10°) ökar läsbarheten från ovan.

Förutom detta arv, är nya TOPJOB® S tvåvåningsplintar med vertikala ledaringångar (15°) lätta att använda, speciellt i trånga utrymmen. Blocken är perfekta för utrymmesbegränsade applikationer i kopplingsdosor eller bredvid höga ledningskanaler tack vare ledaringångar och driftuttag som underlättar ledarens anslutning uppifrån. Användbarhet drev också utformningen av WAGOs nya TOPJOB® S tvåvåningsplintar Inkluderat är den enkla fjädertrycksanslutningstekniken som erbjuder viktiga fördelar under ledningsdragningen, vilket bara kräver några rörelser. Beroende på ledartyp kan ledare enkelt tryckas in i enheten via inbyggd anslutningsteknik.

Dessutom är de nya TOPJOB® S tvåvåningsplintarna exceptionellt smala (5,2 mm/0,205 tum), vilket gör att många plintar får plats på DIN-skena. En signifikant fördel med dessa nya tvåvåningsplintar är att dubbelt så många spänningspunkter kan anslutas på samma plintbredd. Användare kan också dra nytta av dubbla bygeluttag på båda våningarna, vilket möjliggör olika sammankopplingsalternativ. Vertikala byglar tillåter potentialer att multipliceras över båda våningarna. Det sidovinklade märkuttaget (10°) ökar läsbarheten från ovan.

TOPJOB® S tvåvåningsplintar med vertikala ledaringångar är konstruerade för ledare från 0,25 till 4 mm2 (22–12 AWG) och en nominell ström på 24 A. Den maximala nominella strömmen vid 4 mm² (12 AWG) är 28 A. Som med alla TOPJOB® S-modeller kan ett brett utbud av tillbehör användas för de nya tvåvåningsplintarna – från byglar till märkningsmaterial.

Din kontaktperson på WAGO

Mer information