Den kompakta designen av TOPJOB® S Mini Radplintar gör dem särskilt lämpliga för anslutningar inuti trånga kopplingslådor på motorer eller pumpar, till exempel.
Överblick:
Produktöversikt
Miniradplintar i användning
Anslutningar i fastighetsteknik – Utomhusenhet i ett delat luftkonditioneringssystem
Små komponenter, stor markering – den stora markeringsytan på TOPJOB® S Mini-Radplintar ger tydlig organisering snabbt i kompakta delsystem.
Apparatanslutning i kontrollskåp
Mindre storlek betyder bättre passform – TOPJOB® S Mini-Radplintar erbjuder en kompakt design för anslutning i kontrollskåp.
Två storlekar för alla ledartyper
Med 1 mm² och 2,5 mm² ledararea kan RQ ledare från 0,14 till 1 mm² i den mindre versionen och 0,25 till 2,5 mm² i den större versionen anslutas; EQ och FQ ledare upp till 1,5 mm² och 4 mm² kan också anslutas.
1 mm² (2250-1201 ) 2.5 mm² (2252-1201 )
Monteringsvarianter för varje applikation
WAGOs mini-radplintar erbjuder flera monteringsalternativ för exceptionell flexibilitet. De kan monteras direkt på en 15 x 5.5 mm (0.5 x 0.27 in.) DIN-15 skena eller på en monteringsplatta med en fläns eller snap-in.
Push-in CAGE CLAMP® Aktiveringsvarianter
WAGOs mini-radplintar finns tillgängliga med två manövertyper: radplintar med tryckknappar eller manöverhål. Båda typerna tillåter Push-in CAGE CLAMP® anslutning.
Födelar med knapp:
Fördelar med manöverhål:
Ett omfattande utbud av tillbehör
WAGO Mini-radplint är den minsta versionen i TOPJOB® S portfölj. Eftersom det är en del av samma portfölj är branschen betrodd TOPJOB® S tillbehör är också kompatibla med mini-radplint:
Upptäck produkter