I olika industriella tillämpningar och moderna fastighetsinstallationer går våra radplintar med armar och tryckknappar utöver att bara tillhandahålla tillförlitliga elanslutningar. TOPJOB® S Radplintar erbjuder många fördelar.
Produktöversikt
Upptäck vår TOPJOB®S produktfamilj
Med expansionen TOPJOB® S radplintar kan du nu välja mellan tre aktiveringsvarianter: arm, tryckknapp och manöverhål.
Fördelar:
TOPJOB® S Genomgångsplintar finns tillgängliga i enkel-, dubbel- och trevåningsplintar, såväl som fyrvåningsplintar för applikationer som elmotorledningar.
Fördelar:
Skydda dina system från fel och gynnas av ännu bättre effektivitet. WAGOs installationsplintar förenklar mätning av isolationsresistans enligt standarderna på brandutsatta platser och offentliga byggnader, samtidigt som testtiden halveras.
Fördelar:
WAGOs frånkopplings-/testplint gör att du kan koppla ur kretsar snabbt och säkert. Den orangefärgade kniven kopplar bort eller kopplar loss pluggarna mellan ledarna och är alltid synliga för operatören.
Fördelar:
TOPJOB® säkringsplintar skyddar elektriska kretsar mot kortslutning och garanterar felsäker systemdrift. Dessa säkringsplintar är designade för miniatyrsäkringar eller säkringar av bladtyp.
Fördelar:
TOPJOB® S strömtransformator (Frånskiljare/Test) plintar är utformade för strömtransformatorkretsar. Dessa block är idealiska för säker, automatisk kortslutning, samt enkel mätning.
Fördelar:
TOPJOB® S Sensor/aktuatorplintar är idealiska för kabeldragning av moderna maskinkontrollsystem. Det lilla avståndet mellan plintarna gör dem idealiska för kompakta kopplingslådor inom ett systems decentraliserade periferi, samt för centraliserad installation i styrskåpet.
Fördelar:
WAGOs diodplintar har utvecklats speciellt för anpassade diodkretsar, såsom lamptest och kollektiva felsignalkretsar. Vid användning av LED-plintar, kan övervakningsenheter utformas, t.ex. för kontroll- och driftkretsar.
Fördelar:
WAGOs inkopplingsbara diod- och LED-moduler förenklar skapandet av funktionella specialenheter – utan extra tid och ansträngning för montering och kabeldragning. Två grundläggande versioner av varje finns tillgängliga: moduler som kan sättas in i frånkopplingskontakterna på intilliggande bärarplintar och varianter som kan pluggas in i byglarna på standard-genomgångsplintar. Dessutom kan tomma moduler utrustas individuellt med motstånd, dioder eller andra komponenter.
Fördelar:
Här kan du läsa om framgångsrika projekt med WAGO radplintar.
Upptäck produkter
Rätt radplint för varje applikation! Arm, tryckknapp eller manöverhål – välj de varianter som bäst passar dina behov och tillämpningar.
WAGOs utbud av multifunktionsbyglar för TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar ger dig rätt lösning för alla sammankopplingsalternativ.
Upptäck fördelarna med TOPJOB® S med universell koppling för alla ledartyper och hög tillförlitlighet även under de svåraste förhållanden.
Detta kanske också intresserar dig
Relaterade ämnen och produkter
Standarden för större säkerhet och lägre kostnader: Sedan 1951 har WAGO erbjudit ett underhållsfritt anslutningssystem för alla behov: fjäderanslutningsteknik.
En strömlinjeformad översikt med mindre underhåll: Rätt märkning lönar sig i längden. WAGO erbjuder en mängd märkningslösningar för dina uppgifter.
Rekommenderad läsning
Upptäck våra produkter nu!
Automationsteknologi
Mätning, styrning, reglering: WAGOs automationsteknik och tillhörande mjukvara är framtidssäkrad och sparar tid. Våra I/O-system, styrenheter, displayer och paneler kännetecknas av högsta tillförlitlighet, även under extrema förhållanden.
Interfaceelektronik
Enkla att använda med maximal driftsäkerhet på systemet: WAGOs interfacemoduler uppfyller de högsta kraven. Planera och utför dina uppgifter på ett tillförlitligt sätt med våra signalomvandlare, relä- och optokopplare, spänningsomvandlare och nätaggregat, samt interfacemoduler och systemanslutningar.