På den här sidan:
power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif

Intelligent planering

The WAGO Power Supply Pro 2 – allt som planerat!

WAGO Power Supply Pro 2 är mindre än sin föregångare, och erbjuder samma effekt dvs högre effektivitet. Vad det betyder för dig är tre gånger högre kostnadsreduceringar och ytterligare fördelar.

Först och främst: Den högre effektiviteten på upp till 96 % minskar energiförlusten och därmed energikostnaderna.

För det andra: WAGO Power Supply Pro 2 genererar mindre värme i kontrollskåp, vilket möjliggör motsvarande besparingar på kyllösningar.

För det tredje: Mindre uppvärmning innebär en längre livslängd för komponenterna.

WAGO Power Supply Pro 2 sparar ännu mer tid och pengar från planering, installation, långsiktig drift, eftersom den kan skapas, planeras, modifieras och i sista hand drivs som en digital tvilling. All nödvändig data finns tillgänglig i de viktigaste 2D/3D-formaten, och kommunikationen ger öppenhet.

Märkning som överensstämmer med EN 81346-2 är viktigt för snabb och säker installation. WAGO Power Supply Pro 2 rymmer detta genom entydiga tryckta anslutningsbeteckningar och möjligheten att identifiera enheter genom märkremsor.

WAGO Power Supply Pro 2

Upptäck mer

Kraften hos det möjliga

Vårt svar på strängare krav är WAGO Power Supply Pro 2 – apparatskåpets hjärta, som tar sig an dagens och morgondagens utmaningar, något som vi kallar möjligheternas kraft!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Intelligent lasthantering

TopBoost, PowerBoost och konfigurerbart överbelastningsbeteende – WAGOs Pro 2 Power Supply skyddar din utrustning och erbjuder intelligenta ström- och lastfall. 150 % PowerBoost och upp till 600 % TopBoost finns tillgängliga för tillförlitlig och felsäker systemtillgänglighet.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Extrem tillförlitlighet

Tuff och intelligent: WAGO Pro 2 Power Supply kan hantera värme, kyla och höjd vibrationer i olika lastfall – och levererar fortfarande maximal effekt på ett optimalt sätt.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Banbrytande kommunikation

Att veta är bättre än att gissa – WAGO Pro 2 Power Supply är utformad så att du antingen kan läsa av viktig driftstatus direkt på plats eller visa värdefulla data via en kommunikationsmodul.

Konsekvent hållbar

Upp till 96 % effektivitet – det har betydande fördelar, såsom lägre energiförbrukning, och därmed lägre CO2-utsläpp. Värmeförlusten är också lägre, vilket i sin tur betyder lägre värmeutveckling i styrskåpet.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Enkel installation

Plug-in-anslutningen är snabbare: WAGOs Pro 2 Power Supply kan enkelt och säkert anslutas via industriellt beprövad fjäderanslutningsteknik och förmonterade kablar.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

Pålitlighet – genomgående

Effektiv av naturen, pålitlig design – hållbarheten hos WAGOs Pro 2 Power Supply kommer från dess design, vilket bland annat innebär mindre avgiven värme. Det skyddar både material och miljö samtidigt som du sparar pengar!

Anpassad konfiguration

Redo när du är det! Använd fabriksinställningarna, eller anpassa WAGOs Pro 2 Power Supply till dina behov: På olika utrustningar med olika parametrar, anpassning betyder också flexibilitet!

power-supply_pro2_configuration_en_2000x1125.gif
Din kontaktperson på WAGO

Kenneth Höglund

Produktspecialist Interface

Ytterligare serviceerbjudanden: