marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Framdrivningskontroll

Oavsett om det gäller en dieselmotor med avgasrening eller ett hybriddrivsystem: WAGO har rätt lösning för framdrivningsautomation. Vi har lösningarna för framdrivningskontrollapplikationer som flyttar dig framåt.

En överblick av dina fördelar:

  • Egensäkra moduler för sensorer i zon 2.
  • Marin-kompatibel strömförsörjningsdesign
  • Signalkonvertering och automation från en enda källa
  • Energimätteknik och elektroniska säkringar för riktad energihantering ombord

WAGO i marina applikationer

Lösningar för framdrivningskontroll

Våra automations- och elektriska sammankopplingstekniker för framdrivnings- och styrsystem har prövats i verkligheten på öppet hav och under de svåraste förhållandena.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

Marin framdrivningsteknik sätts på prov

Trender som långsam ångning, dubbelt bränsle, avgasreduktion, hybridframdrivning och LNG som bränslebeskrivning är ökande drivkedjekomplexitet. Med tanke på detta är det helt logiskt med krav på intelligenta automationslösningar. Portföljen för det inbyggda säkra WAGO-I/O-SYSTEMET 750 gör det möjligt att automatisera LNG-framdrivningssystem eller eftermontera skrubber- och filtersystem för avgasreduktion.

750 XTR seriens komponenter är speciellt förstärkta för användning med särskilt höga eller låga omgivande temperaturer, extrema vibrationer eller EMC-förhållanden. Våra nätaggregat är konstruerade för strängare tillgänglighet och pålitlighetskrav. I händelse av fel säkerställer en- och flerfasströmaggregat och buffertmoduler tillgängligheten för automationssystemet. Skydd av sekundära kretsar tillhandahålls bekvämt via fjärrstyrda elektroniska säkringar. Energimätningsmoduler för dieseldrivna framdrivningssystem och en omfattande portfölj av signalomformare och signalförstärkare kompletterar sortimentet.

Se våra lösningar på arbetet

WAGO har genomfört många spännande framdrivningskontrollprojekt. Läs mer här om de senaste.