neues-CI-Loesungen-Cloud-2000x2000.jpg

Molnet

Din anslutning till IoT: s digitala värld

Vill du använda dina maskiner, system och fastighetsdata för övervakning och analys i molnet? Dra nytta av våra öppna lösningar för en enkel och säker anslutning. I några steg har du en webbplatsoberoende översikt över all relevant information och kan identifiera möjligheter för optimering och initiera ändringar direkt. Du bestämmer själv vilket molnsystem du vill skicka dina data till via MQTT – till exempel Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud eller SAP Cloud.

Förutom molnanslutning erbjuder WAGO Cloud dig en färdig lösningsplattform för en mängd olika applikationer. Du kan analysera dina data direkt utan IT-kunskap och få information omedelbart, till exempel om maskinfel.

WAGO IoT Box erbjuder båda alternativen kombinerade i en hårdvara / mjukvarulösning. Upplev hur du kan skicka dina data till WAGO Cloud inom några minuter med hjälp av den konfigurerbara lösningen och återanvända datan där.

Öppen automation med WAGO

1

Controllers PFC

Optimal prestanda och tillgänglighet: WAGOs användarvänliga styrenheter (PLC) är tack vare sin ultrakraftiga, låga strömförbrukning, många interface, platsbesparande design och hög tillförlitlighetsnivå kostnadseffektiva automationslösningar.

2

WAGO Touch Panels 600

WAGOs Touch Panels 600 möjliggör samtidig kontroll och visualisering. Genom att använda ett motsvarande bibliotek blir dessa paneler IoT-kontroller som kan skicka data från fältnivån till molnet.

3

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box är en komplett öppen lösning för att ansluta befintliga maskiner, system och byggnader till IT-systemet. Den kan anslutas till WAGO Cloud och fungera som en gateway för befintliga produktionssystem.

4

Moln-anslutningsmöjlighet

Data kan utbytas direkt via MQTT-protokollet med WAGO Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, SAP Cloud Platform, IBM Cloud eller andra MQTT-mäklare.

5

WAGO Cloud

Med WAGO Cloud kan du samla in och analysera maskindata centralt. Med enkel och användarvänlig drift utvecklades den så att även personer utan IT-expertis kan använda den.

6

Cloud Integration

WAGO Cloud kan anslutas till andra molnplattformar som Microsoft Azure, Amazon Web Services eller SAP Cloud via API: er (gränssnitt), så den insamlade informationen - till exempel från WAGO IoT Box - kan flöda direkt till befintliga molnapplikationer.

7

Tillverkning

Att integrera WAGO IoT-produkter i produktionen möjliggör enkel direkt användning av maskindata, vare sig i WAGO Cloud eller i befintliga kundapplikationer på andra molnplattformar.

WAGO Cloud

WAGO Cloud låter dig samla in och analysera data från olika maskiner och system centralt. Dessutom kan du hantera och övervaka alla WAGO-Styrsystem, inklusive din data och dina applikationer. Med enkla, användarvänliga funktioner utvecklades WAGO Cloud för användare utan stor IT-erfarenhet.

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

Moln-anslutningsmöjlighet

Det handlar om data: Tidigare kom de data från fältnivån i bästa fall till automationsnivån. Så är det inte längre. Tack vare modern informationsteknik är den viktigaste informationen från produktionen inte längre begränsad till den klassiska automatiseringspyramiden utan är nu tillgänglig när som helst och var som helst. Men för att detta ska fungera måste de tekniska förutsättningarna vara rätt. WAGO PFC Controllers och Touch Panels 600 är utrustade med molnuppkoppling och överför data till WAGO Cloud – eller någon annan MQTT-broker.

Loesungen_Offene_Automatisierung_Controllerbild_DE-SAPCloud_2000x2000.jpg

WAGO IoT Box

Med IoT Box tar WAGO det första steget och ger dig en praktisk, lösning som är lätt att hantera med konkret mervärde. Boxen är mycket mångsidig och perfekt för maskin-, enhets- och fastighetsanslutningar samt för kapitalförvaltning. Den är helt förmonterad, inrymd i en solid hölje och utrustad med banbrytande WAGO automationsteknik.

MM-17122 website update IoT-Box_iot-box-frontalansicht-seitlich_2000x2000.png