Artikel nr. 2086-3228/300-000/997-607
THR kretskortsplint; tryckknapp; 1,5 mm² ...; Delning 5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; i tejp- och rullförpackningar; Lödstift längd 1,5 mm; svart
Dimensioner (i mm)
L = (polantal – 1) x delning+ 4,2 mm
L = (polantal – 1) x delning+ 4,2 mm
Dimensioner (i mm)
A = Jämna polnummer
B = Udda polnummer
A = Jämna polnummer
B = Udda polnummer
Dimensioner (i mm)
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm