Artikel nr. 2092-3352
1-ledare THT hona stiftlist; vinklad; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 2-polig; 1.4 mm Ø lödstift; Gripplatta; 2,50 mm²; ljusgrå
Dimensioner (i mm)
L = (polantal – 1) x delning+ 5 mm
A = 3,6 mm THT lödben
A = 2,4 mm THR lödben
L = (polantal – 1) x delning+ 5 mm
A = 3,6 mm THT lödben
A = 2,4 mm THR lödben