MCS MIDI
Artikel nr. 2721-1608/114-000
Hankontakt, 1 ledare; öppningsbar arm; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 8-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Snap-in-fläns; 2,50 mm²; ljusgrå
Dimensioner (i mm)
L = Pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = Pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = Pole no. x pin spacing + 18,2 mm
L3 = Pole no. x pin spacing + 22 mm
Utskärningsdimensioner
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm