Hendel, trykknapp, betjeningsspor
Fordelene med WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer:
- For alle ledertyper
- Verktøyfri kobling
- Kontinuerlige merkingsmuligheter
- Utvalg av multi-funksjonelle lasker
- Testmuligheter for alle varianter
Hvilken rekkeklemme som passer til ditt behov vet du best, vi har alternativene.
Nettopp derfor er WAGO's TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer utstyrt med hendel, trykknapp eller betjeningsspor.
Slik kobler vi idag!
Fordelene med WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer:
3 variasjoner av WAGO TOPJOB® S skinnemontert rekkeklemme
De nye WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med hendel gir verktøyfri tilkobling og fjerning av alle typer ledere for hånd.
FORDELER:
WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med betjeningsspor gjør det enkelt å koble med et betjeningsverktøy.
FORDELER:
Den nye TOPJOB® S skinnemontert rekkeklemme med trykknapper kan brukes uten noen som helst spesialverktøy.
FORDELER:
The Accordion Module is used with different Accordion groups (like items). The headline is shown directly next to the plus sign. In the section "paragraph" you add the content, that is not shown directly. You can also add a teaser and as you can see next to the headline, you can add a CTA.
Lanseringen av WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer
"Making of" WAGOs TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer
Be om sample
Vil du ha en gratis Topjob S rekkeklemme med hendel?