[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/arabirim-elektronigi","name":"Arabirim Elektroniği","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/arabirim-elektronigi/akım-gerilim-fişi","name":"Akım ve Gerilim Fişi ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/akım-gerilim-fişi" }, "headline": "2 İletkenli Geçiş Klemensi için Akım ve Gerilim Fişi", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/powertab-855-0951-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoalpDOW9ZV0l2TVRBME1qa3pOakl5TkRFMU5qWXVhbkJufGZiYTVkOTVlODhjODNmNzc2MWZmNzBhM2VlNzZlMDg4NWRhMjU0Yzc2ZjM4MTI4MDhjODM0MDlkMzczODkxYTU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:32:42 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:16 CET 2024" }
Haberler

Enerji Yönetimi Kolaylaştı: 2 İletkenli Geçiş Klemensi için Akım ve Gerilim Fişi

WAGO'nun yeni akım ve gerilim fişi (855-951/250-000) kendi serisindeki akım ve enerji ölçüm ekipmanını yeni, yenilikçi bir çözümle anında tamamlayacak. WAGO'nun 2 iletkenli geçiş klemensinin bu yeni akım ve gerilim fişi ile birleştirilmesi, her elektrik gücü ölçümünde akım ve gerilim gerektiğinden başarılı enerji yönetimi için ideal bir temel sağlar.

Your benefits:

  • Power data can be directly tapped into the power supply
  • Same overall width as a two-conductor 95 mm² (4/0 AWG) through terminal block
  • Easy installation – simply insert the tap into the jumper slot of the 2-conductor through terminal block
  • Integrated 250 A/1 A current transformer
  • Complies with accuracy class 0.5 for exact measurement results
  • Fused voltage path protects downstream measurement devices
  • Transformer short circuit and neutral point jumper
  • Various marking options for clear identification

Akım ve Gerilim Fişi Videosu

Ürün videosunu izleyerek 2 iletkenli geçiş klemensleri için WAGO'nun akım ve gerilim fişi (855-951/250-000) hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Güvenli Koruma ve Hassas Akım Ölçümü

Birkaç akım trafosu ve gerilim fişi monte etmek gerektiğinde yer bulunamaması kumanda panolarında yaygın bir sorundur. Zaman ve montaj da çok önemli rol oynar. Bu akım ve gerilim fişi, WAGO'nun 95 mm⊃2; (4/0 AWG) 2 iletkenli geçiş klemensinin köprü yuvasına çabucak takılabilir ve böylece son kullanıcının ek trafo veya montaj ünitesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Dahası, entegre bir sigorta takip eden enerji sayaçlarını korur. Entegre bir akım trafosu (dönüştürme oranı: 250 A/1 A) EN 61869-2'ye göre hassas akım ölçümüne imkan tanır (hassasiyet sınıfı: 0.5).
Akım çıkış konnektörleri S1 (siyah) ve S2 (kırmızı) ile etiketlenmiştir. İnce bükümlü iletkenlerin sonlandırılması ve çıkarılması basma butonlar marifetiyle yapılır.

5 Kutuplu Konfigürasyonun (2 x S1 ve 3 x S2) Avantajları:

  • Akım trafosu (S1 ve S2) köprü ile (2000-402) kısa devre yapılabilir
  • Akım trafosunda direkt ‘Y’ nokta köprüsü

Başarılı Enerji Yönetimi için İlk Adım:

Gerilim, yedek klemens kullanılarak bağlanır. Ürün, ideal etiketleme seçenekleri ile tamamlanarak kumanda panosunda net etiketleme sağlanır. Kullanıcılar sürekli etiket şeritleri veya WMB Multi Etiketleme Sistemi arasında seçim yapabilir.

Kısacası akım ve gerilim fişi, WAGO'nun 750 Serisi 3 Fazlı Güç Ölçüm Modülü ile birlikte, başarılı enerji yönetiminde ilk adımdır.
Ürünler

Akım Trafoları ve Gerilim Fişleri

Sürdürülebilir maksimum enerji performansı: WAGO bu amaca giden yolda her adımda size doğru çözümü sunar.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Product Overview

Ürüne Genel Bakış