MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x2000.jpg

İletişimi Güç ile Kurun

WAGO Pro 2 Güç Kaynağı: Talepler hem nicelik hem de nitelik açısından arttıkça kontrol panoları da gelişiyor. Artan bağlantı gereksinimleri, yükselen enerji maliyetleri ve giderek daha fazla özelleştirme ihtiyacı; kontrol panolarının daha küçük, daha verimli, daha hızlı ve daha esnek olmasını gerektiriyor.

WAGO Pro 2 Güç Kaynağının Sınıfında Önde Gelen Özellikleri

  • Verimlilik şampiyonu – %96,3'e varan verimlilik, maliyet tasarrufu sağlar ve kaynakları korur.

  • İletişim öncüsü – takılabilir tip iletişim modülleri, tüm önemli durum bilgileri ve veriler hakkında sizi güncel tutarken sürekli fieldbus iletişimi sağlar.

  • Hemen hemen her uygulama için uygun – parametreleştirme ve geniş bir onay yelpazesi (DNV / ATEX IECE / SEMI F47 vb.) çok çeşitli uygulama olanakları sunar.

  • Akıllı yük yönetimi – TopBoost veya PowerBoost, her zaman yeterli çıkış akımı sağlar.

Avantajları

İletişimde Öncü

Endüstri 4.0 için İletişim Gücü

WAGO Pro 2 Güç Kaynağı'nın tasarımı, önemli çalışma parametrelerini doğrudan ön panelden okuyabilmenizi veya bir kontrolör aracılığıyla ek değerli verileri alabilmenizi sağlar. Bu veriler, çalışma durumlarını gerçek zamanlı olarak değerlendirmenize ve sonraki adımlarınız hakkında mantıklı kararlar almanıza olanak tanır. WAGO Pro 2 Güç Kaynağı, tam da bu amaç için çeşitli işlevlere ve bileşenlere sahiptir.

Veri toplama ve durum bilgilerinin okunması için Pro 2 Güç Kaynağı, otomasyon ve kontrol seviyesi ile bağlantı için istenen protokolün seçilebilmesini sağlayan özel bir iletişim modülüne her zaman bağlanabilir.

Ön paneldeki LED çubuk grafiği, mevcut çıkış gücünü, aşırı yükleri ve yük rezervlerini güvenilir bir şekilde gösterir. LED'ler ayrıca seçilen çalışma modunu gösterir; ayrıca uyarıları ve hataları da işaret edebilir.

Özel Yapılandırma

power-supply_pro2_configuration_2000x1125.gif

WAGO Pro 2 Güç Kaynağı için Arayüz Yapılandırma Yazılımı

Konfigürasyon fonksiyonu, örneğin güç kaynağının aşırı yük davranışını yapılandırmak için kullanılabilir. TopBoost ve PowerBoost'a ek olarak, ECB fonksiyonu da makine mühendisliği uygulamalarında EN 60204 standartlarının gerekliliklerine uyum sağlamak için seçilebilir.

  • Güç kaynağı yüksek düzeyde yapılandırılabilir olduğundan, neredeyse her türlü uygulamaya kolayca uyarlanabilir.

  • Yapılandırılabilir ECB işlevi, maliyetleri düşürür, daha az yer kaplar ve güvenliği artırır.

  • Simülasyon işlevi, bir cihazı fiilen bağlamadan Pro 2 Güç Kaynağının tüm özelliklerini keşfetmenizi sağlar.

Akıllı Yük Yönetimi

MM-382565_power-supply_pro2_load_handling_DE_V4_2000x1125

Doğru Güç, Doğru Yerde, Doğru Zamanda

Yüksek çıkış gereksinimleri olan uygulamalar, güç piklerini güvenilir bir şekilde yönetebilen profesyonel güç kaynakları gerektirir. “Mümkün Olanın Gücü” – özel gereksinimleriniz ne olursa olsun, WAGO Pro 2 Güç Kaynağı bunları mümkün kılar. 150 % PowerBoost, 600 % TopBoost ve daha fazla parametrelenebilir aşırı yük davranışı ile WAGO Güç Kaynağı Pro 2, akıllı güç yönetimi ile güç sistemlerini korur ve besler. Bekleme modu, duruş süresince gereksiz enerji tüketimini önler.


Sizin için Avantajlar:

  • TopBoost, kısa devre durumunda 15 milisaniye boyunca %600'e kadar çıkış voltajı sağlar ve termomanyetik devre kesicileri güvenli bir şekilde tetikler.

  • PowerBoost, maksimum beş saniye boyunca %150 çıkış gücü sağlar, böylece daha hızlı kondansatör şarjı ve güvenilir ve kapasitif yük anahtarlama mümkün olur.

  • Elektronik devre kesici (ECB) dahildir – Pro 2'yi yazılım aracılığıyla tek kanallı ECB olarak da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

  • Yapılandırılabilir sinyal kontakları – yazılımla yapılandırılabilir dijital girişler ve çıkışlar aracılığıyla bekleme modu ile uyarı ve alarm mesajlarından yararlanın.

Tutarlı Verimlilik

Verimli Kaynak Enerji Kullanımı

Küçük ama güçlü: Teknik verilerdeki farklar önemsiz gibi görünse de büyük etkileri olabilir: Nominal gücü 960 W olan tipik bir basit güç kaynağı %91 verimlilik sağlar. Buna karşılık, Pro 2 Güç Kaynağımız %96,3 verimlilik sağlar. İlk bakışta %5,3'lük bir farkın çok önemli olmadığı düşünülebilir, ancak aslında büyük bir fark yaratır: Pro 2 Güç Kaynaklarının daha yüksek verimliliği, 37 W'lık güç kaybını ortadan kaldırır. Beş yıllık bir çalışma süresi için hesaplandığında, bu yaklaşık 1.500 kWh'lik bir tasarruf anlamına gelir – bu da iki kişilik bir hanenin yıllık tüketimine karşılık gelir.

Your WAGO Contact

Additional service offerings: