[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/tek-kanallı-elektronik-devre-kesici","name":"Tek Kanallı Elektronik Devre Kesiciler (ECB'ler)","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tek-kanallı-elektronik-devre-kesici" }, "headline": "Tek Kanallı Elektronik Devre Kesiciler (ECB'ler) ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOaTlvTldZdk1UQTBNamt6TmpJeU56UXpNelF1YW5CbnxjM2I1YjdhMWM4ZThmODBiN2Y5ZGNiMTA2MjJjMDAzOWE5MzY2MTU1ZmUwYmJlZTE0MTFmYmI1Njc3ZmI5OWYy" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:32:45 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:20 CET 2024" }
Haberler

Maksimum Hızda Maksimum Güvenlik: EPSITRON® Tek Kanallı Elektronik Devre Kesiciler

WAGO'nun yeni EPSITRON® Serisi tek kanallı ECB'leri, sistemlerinizi aşırı akım ve kısa devreye karşı hatasız korur. Sekonder taraf sigorta, EN 60204 koşullarının içinde kalan düşük aşırı akım durumunda bile atarak uygun maliyetli temel bir şebeke cihazı olarak kullanılmasını mümkün hale getirir. Açılışta kısa devre durumunda sadece 4 ms sonra atma gerçekleşir.

İlaveten bu yeni modüller sadece 6 mm genişliğinde olup halihazırda piyasada mevcut en ince ECB'lerdir. Daha da fazla yer tasarrufu sağlamak için, özellikle kumanda panolarında kullanıldıklarında, minyatür devre kesicilerden yaklaşık %66 daha küçüktürler.

Bu performans, yüksek yük altında bile sisteminin sorunsuz bir şekilde başlamasını sağlar. WAGO'nun ECB'leri, ek işlem veya nominal akımın değiştirilmesini gerektirmeden 50.000 mikrofaraddan daha büyük yüksek kapasiteli yüklerin açılmalarını sağlayarak ani akımlardan dolayı hatalı atmayı düşürmeye yardımcı olur.

Ürüne genel bakış

[{"code":"787-862","name":"Elektronik devre kesici; 4 kanallı; 24 VDC giriş gerilimi; ayarlanabilir 1 … 10 A; iletişim yeteneği; 10,00 mm²","url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-862","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0ODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaGlaUzh4TlRBM05UTTBORFkwTmpFM05BfGQwZjA2YzMyNzI3Nzc4MzBhM2MwMWVhODQwNDJiY2I3MDM2ZjRiMmRiODM4OTNkM2MyYzAwNTAwOGM1OWY3NzE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa1lTOHhOVEEzTlRNME5UVXpNRGt4TUM4eE5EUXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDgzMDZjOTM4NjUyY2Q4OWNkYmI0MGE2NTM3M2U4YmM0MTk1MmIyYWZhMzU4Mzc4NDE0ZmExNzRmNzcwMjUxYzQ","altText":"1440_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa1lTOHhOVEEzTlRNME5UVTVOalEwTmk4eE1qZ3dYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGY1YTg4MDlhYjBmNTgwZDA4NjRiMzE1NGE0ZTYyMDkyZDMzYTNjNjI0Y2E5ZmIyOTRlYTM2OWQ0MDI2MDZmZjc","altText":"1280_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoa01DOHhOVEEzTlRNME5UZzFPRFU1TUM4eE1ESTBYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ3N2M0ZGExNjdhMjYzYTIxNTM5Yzk1ODllYmExOWNjMjUyZGMzODE2ZDdjYmQzNWI3NTA2YzgwNzZmMDVkMjM","altText":"1024_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmczWlM4eE5UQTNOVE0wTmpFeU1EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhPRGM1TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyODNmNTE3M2FlZTI5MTBmYzBmYWVjNjRlMjkwNDlhNWNjODBjNzU2YjY1ODJiNzJmNDI0YzVlZTAwOGVjOTAx","altText":"768_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmczTkM4eE5UQTNOVE0wTmpRME9EUXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhPRGM1TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4Mzc4MWU5YjIxNDIwNDA0ZTE2MjA5ZTM0YzVjNWQ0ZjBiYTBkZjQwNTAwODg0MTUxNTg1MWM0MGU5YzY0OWYz","altText":"480_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzJaQzh4TlRBM05UTTBOalkzTnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MDBjMjVhMGE5ZTYxYzBiZjNmYmNkMGU2NmY1MmM2YjBhMDk1ZjVlNmFmMmYxMTU5MGU2NzU1OTMyZTllNTM","altText":"200_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzJaQzh4TlRBM05UTTBOalkzTnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MDBjMjVhMGE5ZTYxYzBiZjNmYmNkMGU2NmY1MmM2YjBhMDk1ZjVlNmFmMmYxMTU5MGU2NzU1OTMyZTllNTM","altText":"200_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzJaQzh4TlRBM05UTTBOalkzTnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MDBjMjVhMGE5ZTYxYzBiZjNmYmNkMGU2NmY1MmM2YjBhMDk1ZjVlNmFmMmYxMTU5MGU2NzU1OTMyZTllNTM","altText":"200_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3dZUzh4TlRBM05UTTBOelEyTkRJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwMGU2ZDE3YzlkZGJkYWNjMTYxNTFjMDg1M2I2YWQ1ZGRmYTI1NzM4ZWY3MzRmZDNiYjQ0MWUwZWY1ZGNiNTg","altText":"120_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-862","stock":null,"url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-862","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-862"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454909864","primaryCategoryName":"Aşırı gerilim Koruması","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Aşırı gerilim Koruması"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Elektronik devre kesici","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; communication capability; 10,00 mm²","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7870862","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Elektronik devre kesici","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-860","name":"Elektronik devre kesici; 4 kanallı; 24 VDC giriş gerilimi; ayarlanabilir 1 … 6 A; iletişim yeteneği; 10,00 mm²","url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-860","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxOTk5fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzRZUzh4TlRBMk56QTBNekkyTmpVNU1BfGIwMWE2ZjE1MzhhMGNhMTA5ZDkyNDhkZTVkMWI3NzJjZDE4ZTUyYzliZTBiMTRhZjgxNWZhMDY0ZGMwZDUzMDg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJneU15OHhOVEEyTnpBME5ERTROREE1TkM4eE5EUXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDY1NmNkM2Q0NTI3MzFiNDkyMTNjMmRlOTIyNDYyYTdmMmRjOTcyYTI3ZWNmYmZkMzRhZDQ4YTcyMzBlYTc5ZDA","altText":"1440_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJneE55OHhOVEEyTnpBME5EVXhNVGMzTkM4eE1qZ3dYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ2YzEwOGRjNGNkYjE2MDVmOTZkYTg5MGI4NDQ5MmE3MmY4ZDdjNmFlMTYyY2JmNWNmZjg1NjM2YTg2YWU0NDE","altText":"1280_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME1TOHhOVEEyTnpBME5UQXpOakEyTWk4eE1ESTBYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDMyNTdjN2U3MzgzYmU3YTM5MzA2NzI0ZjZlOTRiMDc1MDhkZmU4YzJkNzEyNTYxNzgyMWI5MzdhYzE5OTU4MGU","altText":"1024_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFppOHhOVEEyTnpBME5UUXlPVEkzT0M4M05qaGZNREl3TURBd01HSXdNREF4TldRMVlUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NGYxNTlkN2QwYjlkYTgwODRjYTFkNWJmMjc5Yzg2MjNjYjQyZDEzNTBhNGJlOGYzNmFjYjk3MWE5MjU1ZTQ2Mg","altText":"768_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcxTnk4eE5UQTJOekEwTlRZNU1UUXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXhOV1ExWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZmQyZDNjYjFkZDdkYTcwZTUzYjk0ODVkMDU3NWI4ZjhmOWJkYzJkZDFhYjdhZDk0ODkyZGUyMWNiYmJmMTg0","altText":"480_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaQzh4TlRBMk56QTBOVGcxTlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyY2NiYTJjOGQ2MGFkYzFmOWEzNzk0ZTdjYzgyN2RiYmI4NTA2NDNkYTYxOThjYWVlZDJhNTcwMzk0N2M3MmQ","altText":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaQzh4TlRBMk56QTBOVGcxTlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyY2NiYTJjOGQ2MGFkYzFmOWEzNzk0ZTdjYzgyN2RiYmI4NTA2NDNkYTYxOThjYWVlZDJhNTcwMzk0N2M3MmQ","altText":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaQzh4TlRBMk56QTBOVGcxTlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyY2NiYTJjOGQ2MGFkYzFmOWEzNzk0ZTdjYzgyN2RiYmI4NTA2NDNkYTYxOThjYWVlZDJhNTcwMzk0N2M3MmQ","altText":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGpOQzh4TlRBMk56QTBOamMzTWpjMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MDQwOGZkMjE2ZmY5MTkyNTIyMmUxNDE5YzFjYjgyMGJlYmM1ZDBiMDE5ZmVjODYzNDY5Y2EzZTdiYTMwNmQ","altText":"120_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-860","stock":null,"url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-860","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-860"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454909888","primaryCategoryName":"Aşırı gerilim Koruması","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Aşırı gerilim Koruması"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Elektronik devre kesici","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 6 A; communication capability; 10,00 mm²","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7870860","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Elektronik devre kesici","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-861","name":"Electronic circuit breaker EPSITRON®; 4-channel; DC 1 A ... 8 A; parametrizable; active current limitation","url":"/electronic-circuit-breaker-epsitron/p/787-861","description":null,"purchasable":false,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/p-0750-0362-000-xx.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY5MzZ8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJoa1l5OW9Zak12T1RVeU1qTXdOREV5TWpreE1DNXdibWN8NjhkMTZiNWJiMjkzNTRiZTdiMzQ5ZTQ5YzI2ZTBiMmMyMDkyNjFmYTNiZTY1YjI3NDY1OTY4MjIyY2NlYTQyZQ","altText":"p_0750_0362_000_xx","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcwTUM4eE5ERTBOek0xT0RjMU1qYzVPQzh4TkRRd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58OWVhZDY1YTVkNTBkMTdlZmNmMjM1M2NmMDNhZTE3OTZhOTJjZjIyMmJkNmFmMWVmYzZkNmJlNGNjYjRiYzYxNw","altText":"1440_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmd6WkM4eE5ERTBOek0xT0RneE9ETXpOQzh4TWpnd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58OTY1YTMzZTc4NjVmMjhmMDdkZTRhYjI0ODBiNzEzYTUyYjkwYjFmNTRmOGFlOWE5ZTNlZGIxMjMyNjQ4NTUxMw","altText":"1280_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd6WXk4eE5ERTBOek0xT0RnNE16ZzNNQzh4TURJMFh6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58YWY0ZTVlNGM1MmU2Y2JhYjhjN2FjOWIxOTg1ZmFlMTE0NGQ4NGNlYjdkYTEyZGNmZWNkMTIyM2U5ZjQ0ZWQyYg","altText":"1024_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd6T1M4eE5ERTBOek0xT0RrME9UUXdOaTgzTmpoZk56VXdMVE0yTWk1d2JtY3xlM2FkMWUxMzRjYjE0Y2MwNjZlMzcyN2RiZjY4OTQwZTI1ODBhZWRmNDljMzA1NDBjYTc4MjJiNTk2ZTZmNmU2","altText":"768_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd4TVM4eE5ERTBOek0xT1RBeE5EazBNaTgwT0RCZk56VXdMVE0yTWk1d2JtY3xjNTE4MjQ0ZDE1NTVjMDc0OGVkZmE2YjNkYjcyZTIzMGQwZTg1ODk0MzliMTY0YmI0OTc2NjI3Njk0NDVjOTI4","altText":"480_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3hOeTh4TkRFME56TTFPVEl4TVRVMU1DOHlNREJmTnpVd0xUTTJNaTV3Ym1jfDEwYjA2YjhmOWZiZjU2ZDMxYWNjYTg1MmQ1NGRiMzE0NmQ3MjgyYjlmN2I2ZTRmNWQ2NTNiNGRjNTFhNDgwOTY","altText":"200_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3hOeTh4TkRFME56TTFPVEl4TVRVMU1DOHlNREJmTnpVd0xUTTJNaTV3Ym1jfDEwYjA2YjhmOWZiZjU2ZDMxYWNjYTg1MmQ1NGRiMzE0NmQ3MjgyYjlmN2I2ZTRmNWQ2NTNiNGRjNTFhNDgwOTY","altText":"200_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3hOeTh4TkRFME56TTFPVEl4TVRVMU1DOHlNREJmTnpVd0xUTTJNaTV3Ym1jfDEwYjA2YjhmOWZiZjU2ZDMxYWNjYTg1MmQ1NGRiMzE0NmQ3MjgyYjlmN2I2ZTRmNWQ2NTNiNGRjNTFhNDgwOTY","altText":"200_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_750-362.png"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-861","stock":null,"url":"/electronic-circuit-breaker-epsitron/p/787-861","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["787-861"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454909871","primaryCategoryName":null,"numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":true,"status":"CANCELLED","cancelDate":1514674800000,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":null,"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":null,"ultralibrarianCAD":null,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Electronic circuit breaker EPSITRON®","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker EPSITRON®; 4-channel; DC 1 A ... 8 A; parametrizable; active current limitation","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7870861","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Diğer","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":true,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]

Additionally, these new modules are just 6 mm (0.236 inch) wide, making them the slimmest ECBs currently available. They are approximately 66% smaller than miniature circuit breakers to save even more space, particularly when used in control cabinets.

This performance ensures that the system starts up smoothly, even under high load. WAGO's ECBs enable high-capacity loads greater than 50,000 microfarads to be switched on, without requiring further action or changing the nominal current, helping reduce false tripping due to inrush currents.

Geniş, Esnek Uygulama Aralığı

Bu ECB'ler, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir ve minyatür devre kesicilerin ve eriyen sigortaların atmadığı küçük kablo kesitleri veya uzun hatlı sekonder taraf sigortalama için idealdir. Dijital girişi sayesinde WAGO ECB'ler, yükleri uzaktan açıp kapamak için elektronik röleler olarak da kullanılabilir. ECB'ler, kontrol devresindeki kaçak akımı EN 60204'e uygun olarak tanımlanmış zaman zarfında güvenilir bir şekilde nötralize etmek için makine ve ekipman üreticileri tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. ECB'ler ekipmanı korumak için yüksek hassasiyet seviyelerinden dolayı genellikle güvenlik sigortalarına tercih edilmektedirler.

Ek olarak ECB'ler, uç koşullar altında bile −25°C ile +70°C arasındaki ortam çalışma sıcaklıklarında güvenilir ve esnek bir şekilde kullanılabilmektedir.
WAGO'nun yeni ECB'leri modülerdir ve minimum kablolama ile doğrudan girişi gerilimi bağlantısı sağlayarak JUMPFLEX® 857 ve 2857 Serisi ünitelere girişi gerilimi bağlamayı kolaylaştırmaktadır. Sinyal girişleri ve çıkışları ayrıca, köprüler kullanılarak toplam sinyalleri şeklinde birleştirilebilmektedir.

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

picoMAX®

The WAGO picoMAX® Pluggable Connection System

One Cr-Ni steel spring, double the contact force applied: This principle makes picoMAX® up to 30% more compact than other connection systems.

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX®

Çığır Açan Bağlantı Teknolojisi

Yüksek güvenlik ve düşük maliyetler için standart: 1951'den beridir WAGO, her türlü ihtiyaç için bakım gerektirmeyen bağlantı sistemleri sunmaktadır – yaylı bağlantı teknolojisi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®
[{"code":"787-862","name":"Elektronik devre kesici; 4 kanallı; 24 VDC giriş gerilimi; ayarlanabilir 1 … 10 A; iletişim yeteneği; 10,00 mm²","url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-862","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0ODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaGlaUzh4TlRBM05UTTBORFkwTmpFM05BfGQwZjA2YzMyNzI3Nzc4MzBhM2MwMWVhODQwNDJiY2I3MDM2ZjRiMmRiODM4OTNkM2MyYzAwNTAwOGM1OWY3NzE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TOHhOVEEzTlRNME5UTXdNVFV6TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDEwNDAyZGQ0MTExNDU4ZWNkNGMxNDgzMWFkMzA4YTg1NDg1MTg2OWYyODRhNzQ4ZDk5NjBlYmM0ZDFmYmYyZjE","altText":"2000_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa1lTOHhOVEEzTlRNME5UVXpNRGt4TUM4eE5EUXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDgzMDZjOTM4NjUyY2Q4OWNkYmI0MGE2NTM3M2U4YmM0MTk1MmIyYWZhMzU4Mzc4NDE0ZmExNzRmNzcwMjUxYzQ","altText":"1440_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa1lTOHhOVEEzTlRNME5UVTVOalEwTmk4eE1qZ3dYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGY1YTg4MDlhYjBmNTgwZDA4NjRiMzE1NGE0ZTYyMDkyZDMzYTNjNjI0Y2E5ZmIyOTRlYTM2OWQ0MDI2MDZmZjc","altText":"1280_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoa01DOHhOVEEzTlRNME5UZzFPRFU1TUM4eE1ESTBYekF5TURBd01EQm1NREF3TVRnM09UTXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ3N2M0ZGExNjdhMjYzYTIxNTM5Yzk1ODllYmExOWNjMjUyZGMzODE2ZDdjYmQzNWI3NTA2YzgwNzZmMDVkMjM","altText":"1024_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmczWlM4eE5UQTNOVE0wTmpFeU1EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhPRGM1TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyODNmNTE3M2FlZTI5MTBmYzBmYWVjNjRlMjkwNDlhNWNjODBjNzU2YjY1ODJiNzJmNDI0YzVlZTAwOGVjOTAx","altText":"768_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmczTkM4eE5UQTNOVE0wTmpRME9EUXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXhPRGM1TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4Mzc4MWU5YjIxNDIwNDA0ZTE2MjA5ZTM0YzVjNWQ0ZjBiYTBkZjQwNTAwODg0MTUxNTg1MWM0MGU5YzY0OWYz","altText":"480_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzJaQzh4TlRBM05UTTBOalkzTnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MDBjMjVhMGE5ZTYxYzBiZjNmYmNkMGU2NmY1MmM2YjBhMDk1ZjVlNmFmMmYxMTU5MGU2NzU1OTMyZTllNTM","altText":"200_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzJaQzh4TlRBM05UTTBOalkzTnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MDBjMjVhMGE5ZTYxYzBiZjNmYmNkMGU2NmY1MmM2YjBhMDk1ZjVlNmFmMmYxMTU5MGU2NzU1OTMyZTllNTM","altText":"200_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzJaQzh4TlRBM05UTTBOalkzTnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MDBjMjVhMGE5ZTYxYzBiZjNmYmNkMGU2NmY1MmM2YjBhMDk1ZjVlNmFmMmYxMTU5MGU2NzU1OTMyZTllNTM","altText":"200_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00018793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3dZUzh4TlRBM05UTTBOelEyTkRJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9EYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwMGU2ZDE3YzlkZGJkYWNjMTYxNTFjMDg1M2I2YWQ1ZGRmYTI1NzM4ZWY3MzRmZDNiYjQ0MWUwZWY1ZGNiNTg","altText":"120_0200000f00018793000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000f00018793000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-862","stock":null,"url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-862","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-862"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454909864","primaryCategoryName":"Aşırı gerilim Koruması","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Aşırı gerilim Koruması"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Elektronik devre kesici","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; communication capability; 10,00 mm²","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7870862","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Elektronik devre kesici","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-860","name":"Elektronik devre kesici; 4 kanallı; 24 VDC giriş gerilimi; ayarlanabilir 1 … 6 A; iletişim yeteneği; 10,00 mm²","url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-860","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxOTk5fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzRZUzh4TlRBMk56QTBNekkyTmpVNU1BfGIwMWE2ZjE1MzhhMGNhMTA5ZDkyNDhkZTVkMWI3NzJjZDE4ZTUyYzliZTBiMTRhZjgxNWZhMDY0ZGMwZDUzMDg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM015OHhOVEEyTnpBME16a3lNVGsxTUM4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDBlZjEzYmI0YzQ3NGM1NDJmMGI3NGMxMGNjZDZiY2Y4MDdkOThjYjQyMGJiNjRkYzk1ZTAxMDhlNzg3YTE0M2Y","altText":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJneU15OHhOVEEyTnpBME5ERTROREE1TkM4eE5EUXdYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDY1NmNkM2Q0NTI3MzFiNDkyMTNjMmRlOTIyNDYyYTdmMmRjOTcyYTI3ZWNmYmZkMzRhZDQ4YTcyMzBlYTc5ZDA","altText":"1440_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJneE55OHhOVEEyTnpBME5EVXhNVGMzTkM4eE1qZ3dYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ2YzEwOGRjNGNkYjE2MDVmOTZkYTg5MGI4NDQ5MmE3MmY4ZDdjNmFlMTYyY2JmNWNmZjg1NjM2YTg2YWU0NDE","altText":"1280_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME1TOHhOVEEyTnpBME5UQXpOakEyTWk4eE1ESTBYekF5TURBd01EQmlNREF3TVRWa05XRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDMyNTdjN2U3MzgzYmU3YTM5MzA2NzI0ZjZlOTRiMDc1MDhkZmU4YzJkNzEyNTYxNzgyMWI5MzdhYzE5OTU4MGU","altText":"1024_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFppOHhOVEEyTnpBME5UUXlPVEkzT0M4M05qaGZNREl3TURBd01HSXdNREF4TldRMVlUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NGYxNTlkN2QwYjlkYTgwODRjYTFkNWJmMjc5Yzg2MjNjYjQyZDEzNTBhNGJlOGYzNmFjYjk3MWE5MjU1ZTQ2Mg","altText":"768_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcxTnk4eE5UQTJOekEwTlRZNU1UUXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXhOV1ExWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZmQyZDNjYjFkZDdkYTcwZTUzYjk0ODVkMDU3NWI4ZjhmOWJkYzJkZDFhYjdhZDk0ODkyZGUyMWNiYmJmMTg0","altText":"480_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaQzh4TlRBMk56QTBOVGcxTlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyY2NiYTJjOGQ2MGFkYzFmOWEzNzk0ZTdjYzgyN2RiYmI4NTA2NDNkYTYxOThjYWVlZDJhNTcwMzk0N2M3MmQ","altText":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaQzh4TlRBMk56QTBOVGcxTlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyY2NiYTJjOGQ2MGFkYzFmOWEzNzk0ZTdjYzgyN2RiYmI4NTA2NDNkYTYxOThjYWVlZDJhNTcwMzk0N2M3MmQ","altText":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaQzh4TlRBMk56QTBOVGcxTlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyY2NiYTJjOGQ2MGFkYzFmOWEzNzk0ZTdjYzgyN2RiYmI4NTA2NDNkYTYxOThjYWVlZDJhNTcwMzk0N2M3MmQ","altText":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b00015d5a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGpOQzh4TlRBMk56QTBOamMzTWpjMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XUTFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MDQwOGZkMjE2ZmY5MTkyNTIyMmUxNDE5YzFjYjgyMGJlYmM1ZDBiMDE5ZmVjODYzNDY5Y2EzZTdiYTMwNmQ","altText":"120_0200000b00015d5a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000b00015d5a000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-860","stock":null,"url":"/a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-gerilim-korumas%C4%B1/elektronik-devre-kesici/p/787-860","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-860"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454909888","primaryCategoryName":"Aşırı gerilim Koruması","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Aşırı gerilim Koruması"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Elektronik devre kesici","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 6 A; communication capability; 10,00 mm²","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7870860","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Elektronik devre kesici","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-861","name":"Electronic circuit breaker EPSITRON®; 4-channel; DC 1 A ... 8 A; parametrizable; active current limitation","url":"/electronic-circuit-breaker-epsitron/p/787-861","description":null,"purchasable":false,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/p-0750-0362-000-xx.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY5MzZ8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJoa1l5OW9Zak12T1RVeU1qTXdOREV5TWpreE1DNXdibWN8NjhkMTZiNWJiMjkzNTRiZTdiMzQ5ZTQ5YzI2ZTBiMmMyMDkyNjFmYTNiZTY1YjI3NDY1OTY4MjIyY2NlYTQyZQ","altText":"p_0750_0362_000_xx","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcwTXk4eE5ERTBOek0xT0RZNE56STJNaTh5TURBd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58NjdmNzQ0MjU2OTE0MWJlZGQ2OGI1YTE3ZDc1NDMxMjU4MDExMDdjNDlmZTFkNGQxOTBjNjhhZWQ3MDBiYzk0OA","altText":"2000_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcwTUM4eE5ERTBOek0xT0RjMU1qYzVPQzh4TkRRd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58OWVhZDY1YTVkNTBkMTdlZmNmMjM1M2NmMDNhZTE3OTZhOTJjZjIyMmJkNmFmMWVmYzZkNmJlNGNjYjRiYzYxNw","altText":"1440_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmd6WkM4eE5ERTBOek0xT0RneE9ETXpOQzh4TWpnd1h6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58OTY1YTMzZTc4NjVmMjhmMDdkZTRhYjI0ODBiNzEzYTUyYjkwYjFmNTRmOGFlOWE5ZTNlZGIxMjMyNjQ4NTUxMw","altText":"1280_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd6WXk4eE5ERTBOek0xT0RnNE16ZzNNQzh4TURJMFh6YzFNQzB6TmpJdWNHNW58YWY0ZTVlNGM1MmU2Y2JhYjhjN2FjOWIxOTg1ZmFlMTE0NGQ4NGNlYjdkYTEyZGNmZWNkMTIyM2U5ZjQ0ZWQyYg","altText":"1024_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd6T1M4eE5ERTBOek0xT0RrME9UUXdOaTgzTmpoZk56VXdMVE0yTWk1d2JtY3xlM2FkMWUxMzRjYjE0Y2MwNjZlMzcyN2RiZjY4OTQwZTI1ODBhZWRmNDljMzA1NDBjYTc4MjJiNTk2ZTZmNmU2","altText":"768_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd4TVM4eE5ERTBOek0xT1RBeE5EazBNaTgwT0RCZk56VXdMVE0yTWk1d2JtY3xjNTE4MjQ0ZDE1NTVjMDc0OGVkZmE2YjNkYjcyZTIzMGQwZTg1ODk0MzliMTY0YmI0OTc2NjI3Njk0NDVjOTI4","altText":"480_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3hOeTh4TkRFME56TTFPVEl4TVRVMU1DOHlNREJmTnpVd0xUTTJNaTV3Ym1jfDEwYjA2YjhmOWZiZjU2ZDMxYWNjYTg1MmQ1NGRiMzE0NmQ3MjgyYjlmN2I2ZTRmNWQ2NTNiNGRjNTFhNDgwOTY","altText":"200_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3hOeTh4TkRFME56TTFPVEl4TVRVMU1DOHlNREJmTnpVd0xUTTJNaTV3Ym1jfDEwYjA2YjhmOWZiZjU2ZDMxYWNjYTg1MmQ1NGRiMzE0NmQ3MjgyYjlmN2I2ZTRmNWQ2NTNiNGRjNTFhNDgwOTY","altText":"200_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_750-362.png"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-750-362.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3hOeTh4TkRFME56TTFPVEl4TVRVMU1DOHlNREJmTnpVd0xUTTJNaTV3Ym1jfDEwYjA2YjhmOWZiZjU2ZDMxYWNjYTg1MmQ1NGRiMzE0NmQ3MjgyYjlmN2I2ZTRmNWQ2NTNiNGRjNTFhNDgwOTY","altText":"200_750-362","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_750-362.png"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-861","stock":null,"url":"/electronic-circuit-breaker-epsitron/p/787-861","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["787-861"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454909871","primaryCategoryName":null,"numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":true,"status":"CANCELLED","cancelDate":1514674800000,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":null,"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":null,"ultralibrarianCAD":null,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Electronic circuit breaker EPSITRON®","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker EPSITRON®; 4-channel; DC 1 A ... 8 A; parametrizable; active current limitation","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7870861","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Diğer","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":true,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg