Geri
Her şeyi sıfırla.

Aramayı daha da sınırlandır

Ürün tipi

  • Accessories (3)
  • Current and voltage tap (2)
  • Current transformers (71)
  • Power taps (7)
Daha fazlası Daha az

Ürün fonksiyonu

  • Carrier rail adapter (2)
  • Current and voltage tap (2)
  • Fast connection adapter (1)
  • Plug-in current transformers (43)
  • Power tap (7)
  • Rogowski coil (6)
  • Split-core current transformer (22)
Daha fazlası Daha az

Hassasiyet sınıfı

  • 0.5 (17)
  • 1 (52)
  • 3 (4)
Daha fazlası Daha az

Primer anma akımı [A]

Daha fazlası Daha az

Sekonder anma akımı [A]

Daha fazlası Daha az

Onaylar

  • UL-Approvals (43)
Daha fazlası Daha az

WAGO Connector

  • picoMAX® 3.5, 2091-1122 (3)
  • WAGO 250 Series (2)
  • WAGO 2724 Series (3)
Daha fazlası Daha az

Surrounding air temperature (operation)

  • -5 … 50 °C (40)
  • -10 … 55 °C (21)
  • -40 … 80 °C (6)
  • -25 … 70 °C (5)
  • -10 … 40 °C (4)
  • -5 … 55 °C (4)
Daha fazlası Daha az

Measured variable

  • Current (73)
  • Voltage (9)
Daha fazlası Daha az

Akım Trafoları ve Gerilim Fişleri

Daha fazla bilgi
Kompakt görünüm

Yüksek akım ölçülen ve işlenen her yerde WAGO'nun akım trafoları ilk tercihinizdir. Gerilim fişleri ayrıca mevcut sistemlerdeki ölçüm gerilimini kolayca ve güvenli bir şekilde alır.

Hızlı başlat: Ürün tipi
83 sonuç
Sıralama ölçütü:
Results per Page:
83 sonuç
1 2
6