Geri
Her şeyi sıfırla.

Aramayı daha da sınırlandır

Ürün tipi

  • Accessories (4)
  • Cables/lines (59)
  • Interface modules for system wiring (17)
Daha fazlası Daha az

Ürün fonksiyonu

  • Connecting cable (11)
  • Interconnecting cable (54)
  • Interface adapter (4)
  • Interface module for analog sensors (2)
  • Interface module for direct wiring (5)
  • Interface module for system wiring (17)
  • Interface module with miniature switching relay (9)
  • Interface module without miniature switching relay (1)
  • System cable (48)
Daha fazlası Daha az

Kutup sayısı

  • 8 (3)
  • 10 (4)
  • 14 (6)
  • 15 (2)
  • 16 (5)
  • 20 (26)
  • 25 (1)
Daha fazlası Daha az

Seri

  • 704 (17)
  • 706 (59)
  • 857 (4)
Daha fazlası Daha az

Onaylar

  • Diğer Onaylar (4)
  • Ex Onayları (1)
  • UL-Approvals (3)
Daha fazlası Daha az

Özel fonksiyonlar

  • Manually operated (2)
  • With Ausgangssicherung (3)
  • With disconnect/test terminal blocks (5)
  • Without basic relay (1)
Daha fazlası Daha az

Surrounding air temperature (operation)

  • -20 … 50 °C (40)
  • -25 … 70 °C (29)
  • -25 … 50 °C (6)
  • -25 … 40 °C (4)
  • -20 … 70 °C (1)
Daha fazlası Daha az

Sistem Kablolama

Daha fazla bilgi
Kompakt görünüm

WAGO'nun sistem kablolama çözümleri ile otomasyon sisteminizdeki ayrı bileşenlerin kablo bağlantılarını hızlı, sistematik ve kolay bir şekilde yapın.

Hızlı başlat: Ürün tipi
80 sonuç
Sıralama ölçütü:
Results per Page:
80 sonuç
1 2
5