MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

Cage Clamp Bağlantı Teknolojisinin 10 Avantajı

Yaylı kelepçe teknolojisinin mucidi ve modern bağlantı teknolojisinin öncüsü olan WAGO, 1951'den beri her türlü uygulama için basit, hızlı ve bakım gerektirmeyen bir bağlantı sistemi sunmaktadır. Bu teknolojinin ardındaki fikir: Yay kuvveti kullanarak iletkenleri kelepçelemek ve vida teknolojisinden vazgeçmek. Bu teknoloji, günümüzde küresel bir standart haline gelmiş ve kullanıcıların zorlu kablolama görevlerini bile kolayca halletmelerine yardımcı olmaktadır. Elektrikçilerin günlük işlerinde yaylı kelepçe teknolojisinin avantajları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Avantaj 1: BASİT – Kullanımı Kolay Tasarım

Sıkıştırma ünitesini açın, iletkeni yerleştirin, kelepçeyi serbest bırakın – bitti! Yaylı kelepçe ile iletken yay kuvveti ile sabitlenir, tanımlanmış bir temas alanına sahiptir ve yay mekanizması sayesinde kolayca tekrar serbest bırakılabilir. Bu teknoloji özellikle kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, 1977 yılında WAGO tarafından icat edilen ve şu anda CAGE CLAMP® olarak bilinen evrensel bağlantı, tüm iletken türlerinin kolayca bağlanmasını sağlar. Daha kolay olamaz.

Avantaj 2: HIZLI – Zaman ve Maliyet Tasarrufu

WAGO'nun yaylı kelepçeleri sadece kolay değil, aynı zamanda hızlıdır! Bağlantıları çok kısa sürede gerçekleştirirler, bu da size önemli ölçüde zaman ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar. Yay kuvvetini iletken boyutuna ve türüne göre otomatik olarak ayarlayarak, artık hazırlık yapmaya gerek kalmaz – daha kısa kablolama süresi sayesinde, sistem ve cihazların kurulumu ve bakımı için harcadığınız çabayı azaltırsınız.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_03_2000x1125.jpg

Avantaj 3: GÜVENLİ – Optimum İletken Tutma

Güvenlik, WAGO yaylı kelepçenin en önemli önceliğidir: Kelepçeleme kuvveti, yalıtımı soyulmuş iletkeni tanımlanmış temas bölgesinde akım çubuğuna zarar vermeden bastırmak için iletkene göre otomatik olarak ayarlanır. Bu teknoloji, optimum ve güvenli bir tutuş sağlar. Avantajı: Yaylı kelepçeler kendiliğinden gevşeyemez ve tutarlı, güvenli bir bağlantı sağlar. Ayrıca, yanlış kullanım riskini ortadan kaldırır ve aşırı yüklere dayanabilir.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_04_2000x1125.jpg

Avantaj 4: OPERATÖRDEN BAĞIMSIZ – Her Zaman İyi Bir Bağlantı

Her seferinde iyi bir bağlantı – kullanıcıdan bağımsız olarak? Yay basıncı bunu mümkün kılar, çünkü iletken kesitine otomatik olarak uyum sağlar. Öncelikle, iletkenin çok sıkı sıkıştırılmaması ve hasar görmemesini sağlar. Öte yandan, iletkenin çok gevşek olması ve yüksek temas direnciyle zayıf temas oluşturmasını önler. Operatörler artık olası kesintiler konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar. Ayrıca, sıkıştırma kuvveti akış etkilerinden kaynaklanan iletken deformasyonunu telafi eder – sabit bir bağlantı için!

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_05_2000x1125.jpg

Avantaj 5: GÜVENİLİRLİK – Sürekli İletişim Kalitesi

Yaylı basınç bağlantı teknolojisi, tüm olası çalışma koşullarında son derece güvenilirdir ve zorlu ortamlarda dünya çapında güvenle kullanılabilir. Mekanik, elektriksel ve iklimsel testler, aşırı koşullar altında bile hiçbir şeyin sallanmadığını veya gevşek olmadığını kanıtlamaktadır. Elektrik bağlantısında kesintiler mi var? Gösterge eksik mi? WAGO'nun yaylı kelepçeli terminal blokları zorlu testleri başarıyla geçmekte ve nakliye dahil en zorlu koşullarda bile sabit temas kalitesini garanti etmektedir.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_06_2000x1125.jpg

Avantaj 6: DAYANIKLI – Uzun Süreli Temas Kalitesi

Yaylı baskı mekanizması yaşasın! Demiryolu teknolojisinde yaklaşık 30 yıl boyunca kesintisiz kullanımın ardından yapılan testler, WAGO'nun terminal bloklarının tüm testleri başarıyla geçtiğini ve hiçbir şekilde temas kopması, aşınma veya korozyon izi olmadan sağlam kaldığını göstermiştir. Yay, birçok kez çalıştırıldıktan sonra da sıkıştırma gücünü korur ve on yıllar boyunca kalıcı bir temas kalitesi sağlar. WAGO'nun yaylı kelepçeli terminal blokları, dünya çapında tüm uygulamalarda kendini kanıtlamış olup, uzun ömürlü sistemlerde kullanım için idealdir.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_07_2000x1125.jpg

Avantaj 7: KOROZYON VE SICAKLIĞA DAYANIKLI – Yüksek Direnç

Başka bir özel özellik? Yaylı kelepçe özellikle sağlamdır: Agresif ortamlara ve -40°C ile +70°C arasındaki aşırı sıcaklık değişikliklerine dayanır ve temas direncinin uzun vadeli tutarlılığını sağlar. Ayrıca, iletkenler kalay tabakasına gömülü olduğundan ve korozif gazlardan korunduğundan, korozyon teknolojiyi etkilemez. Buna ek olarak, yaylı kelepçe kirlilik derecesi 3 için tasarlanmıştır ve bu nedenle endüstriyel ortamlardaki odalarda, ısıtılmayan depolama odalarında ve atölyelerde güvenle kullanılabilir.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_08_2000x1125.jpg

Avantaj 8: TİTREŞİM DAYANIKLI – Yüksek Titreşim ve Darbe Dayanıklılığı

Yaylı kelepçe terminal bloğumuz şok vermez – hatta güçlü titreşimler ve şok tepe noktalarının simüle edildiği titreşim testlerinde bile. Sıkı testlerimizde, ünite bir titreşim sistemine güvenli bir şekilde yerleştirilir, sallanır, sarsılır ve böylece giderek daha güçlü bir frekans bandına maruz kalır. Sonuç: Uygun kütle dağılımı sayesinde, yaylı kelepçe terminal bloğu 2000 hertz'e kadar en yüksek titreşimlere ve 20g'ye kadar ivmelere bile temas kesintisi olmadan dayanır, bu da onu her türlü uygulama için hazır hale getirir!

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_09_2000x1125.jpg

Avantaj 9: BAKIM GEREKTİRMEZ – Azaltılmış Servis Maliyetleri

WAGO'nun bakım gerektirmeyen yaylı kelepçe terminal bloğu ile servis maliyetlerinizi azaltır ve sistemlerin ve cihazların daha yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirliğinden yararlanırsınız. Ayrıca, WAGO'nun çözümleri gereksiz duruş sürelerini önlemenize ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur. Güvenilir kullanım ve bakım gerektirmeyen temas için – onlarca yıl boyunca.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_10_2000x1125.jpg

Avantaj 10: ÇOK YÖNLÜ – Tüm İletken Türleri ve Uygulamalar için Uygun

Yaylı kelepçe terminal blokları, tüm uygulamalar için esnek ve tüm iletken türleri için uygun olan evrensel çözümlerdir – ister tek damarlı, ister çok damarlı veya ince damarlı olsun. Avantajı, tüm iletkenleri ön işlem yapmadan bağlayabilmenizdir. Ferrule kullanılabilir ancak zorunlu değildir. Siz de yaylı kelepçenin çok yönlülüğünden faydalanabilirsiniz!

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: