Dil seçiniz
marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Talepkar Kamara Otomasyonu

Gemi yolculukları giderek daha fazla popüler hale gelmekte olup konfor ve güvenliğe yönelik taleplerde haklı bir yükselişe sebep olmaktadır.

Bir bakışta avantajlarınız:

WINSTA® ve X-COM®-SYSTEM ile kamara tesisatları:

  • Renk kodlu
  • Mekanik kodlu
  • Gemide daha az çaba

WAGO-I/O-SYSTEM ile kamara otomasyonu:

  • Modüler ve dağıtık sistem
  • Bina otomasyonu kütüphanelerine erişimi kolaylaştırır
  • Farklı sinyal ve bus protokolleri için esnek çözüm

Denizcilik Uygulamalarında WAGO

Kamara Otomasyonu Çözümleri

Kamara otomasyonu çözümlerimiz değerlerini dünya denizlerinde ve en sert koşullar altında kanıtlamışlardır.

The pluggable solution for fire alarm systems

The WINSTA® pluggable connector system for modern marine engineering offers a simple, economical and efficient solution for the manufacturers of fire alarm systems on ships and cruise shipyards: The loop permits pluggable connection of the fire alarm system loop for the first time. WAGO’s flexible system also allows subsequent connections, e.g., for additional fire alarms installed in cabins, without extensive downtime. The system is perfectly tailored to the requirements of on-board fire alarm systems and complies with the DNV GL and the MED Directive. All components are DNV GL-approved (further approvals upon request).

Benefits

  • Simple pluggable connection of an additional fire alarm within the line
  • Time-consuming, on-board wiring replaced by plug-and-play configured cables
  • Simple setup of a temporary fire alarm network at the time of commissioning
WDE_1802_Systemzeichnung_02_2000x2000.jpg

Yüzen Otelde Güvenlik ve İşlevsellik

  • Elektrik dağıtımı için WINSTA® Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi, gemide takılı bağlantıların güvenliği ve güvenilirliği için yardımcıdır.
  • WINSTA® ürün serisi için ideal bir tamamlayıcı, kumanda panosunda hızlı tak-çıkar bağlantılar için X-COM®-SYSTEM'idir.
  • WAGO-I/O-SYSTEM'in avantajları pano dağıtım kutularında da açıktır.
  • WAGO'nun geniş fonksiyon kütüphanelerini kullanarak anahtarlama ve kontrol fonksiyonlarını kolayca programlayın.
  • Çoklu kontrol sistemlerini kolayca programlamak ve devreye almak için WAGO'nun e!COCKPIT Mühendislik Yazılımını kullanın.
  • Nesneye dayalı çözüm, hataların tekrarlanmasını engellerken önceden programlanmış kod kullanılabilirliğini geliştirir.

marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg

Uygulama Çözümlerimiz

Bir ortak ve inovasyon lideri olarak WAGO, çok sayıda ilginç projeyi hayata geçiriyor. Yaratıcı ve verimli denizcilik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi

Diğer Denizcilik ve Açık Deniz Çözümleri

İster Denizcilik 4.0 ve tahrik kontrolü olsun, ister tank dengeleme ve yük yönetimi – WAGO denizdeki her zorluk için çözümler sunar.

Tahrik Kontrolü

Bir Sonraki için Hazır

Geleceğin denizcilik uygulamalarında da akıllı otomasyon çözümleri yer alır. WAGO'nun çözümleri ile güvenli tarafta kalın.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Tank Dengeleme ve Yük

Kusursuz Dengede

Dalgalı denizlerde stabilitenin korunması yük gemileri için hayatidir. Burada güvenilir tank dengeleme sistemleri kilit önemdedir – WAGO'dan çözümlerle.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Güverte Elleçleme ve Vinçler

Aralıksız Güvenli

Bakım gerektirmez ve güvenli – römorkörleri ve vinçleri her an aksiyona hazır tutacak çözümler. WAGO'nun çözümleri en zorlu koşullar altında gücünü kanıtlar.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Alarm ve İzleme

Güvenilir Sinyal İşleme

Verileri toplayın, işleyin ve görüntüleyin; ve gerekirse alarm verin: WAGO donanımlı alarm ve izleme sistemleri işin üstesinden gelir.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece denizcilik ve açık deniz sektörlerinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Proses Mühendisliği

Her Zaman Yenilikçi Çözümler

İster enerji yönetimi olsun isterse patlama koruması, Proses 4.0'dan siber güvenliğe kadar kullanıcılar ve planlamacılar için WAGO sürekli olarak çözümler geliştirir.

Yapı Teknolojisi

Yarınlar için Planlarınızı Bugünden Yapın

Aydınlatma ve oda yönetimi ya da ısıtma, havalandırma veya iklimlendirme çözümleri için WAGO zaman, para ve enerji tasarrufu sağlamanız için doğru ürünlerle yenilikçi ortağınızdır.