Dil seçiniz
marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Güverte Elleçleme ve Vinçler

Zorlu denizlerde veya çevre koruma bölgelerinde limana giriş için büyük gemilere modern römorkörler refakat etmelidir. Bu sektörde kelimenin tam anlamıyla vakit nakittir.

Bir bakışta WAGO ile avantajlarınız:

  • WAGO-I/O-SYSTEM kullanarak valf kontrolü
  • CODESYS kontrolör kütüphanesi
  • WAGO-I/O-CHECK aracılığıyla oransal valfleri parametreleştirme

Denizcilik Uygulamalarında WAGO

Güverte Elleçleme ve Vinçlere yönelik Çözümler

Güverte elleçleme ve vinçlere yönelik çözümlerimiz, açık denizlerde ve en zorlu koşullarda kendilerini uygulamada kanıtlamıştır.

Kapalı Ambar Kapakları ve Emniyetli Yük

Hizmetlerini neredeyse "gece gündüz durmadan" sunabilen herkese bu, rekabetçi avantaj sağlar. Güvertedeki oldukça otomatik vinçler ve makineler, denizde manevra yaparken olası en iyi korumayı sağlar. Aynı durum açık deniz rüzgar çiftlikleri veya petrol sondaj platformlarında vinçler ve iskele sistemleri kullanılarak yapılan yükleme ve boşaltma işlemleri için de geçerlidir. Burada vurgulanması gereken bir nokta, pahalı valf kuvvetlendiricilerini ve özel çözümleri geçmişte bırakan oransal valflerin doğrudan kontrolüdür. Her durumda, araç zincirinin mevcut olduğu noktada parametreleştirme otomasyona geçiyor.

WAGO-I/O-SYSTEM 750'limiz yeni standartlar belirliyor:

  • SIL uyumlu modüllerle veya sadece standart WAGO-I/O-SYSTEM 750 ile ortam yedekli veya oldukça kullanılabilirlikli ETHERNET ağlarına entegrasyon
  • Oransal valf modüllerinin doğrudan kontrolü için özel modüller ve ürün gamında yer alan diğer tüm modüller – her türlü uygulama için en kompakt çözüm!

Çözümlerimizi Çalışırken Görün

WAGO güverte elleçleme ve vinçler alanında birkaç heyecan verici projeye sahip. Buradan en son projeler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Okumanız Önerilir

Diğer Denizcilik Uygulamaları

İster Denizcilik 4.0 ve tahrik kontrolü olsun, ister tank dengeleme ve yük yönetimi – WAGO her denizcilik zorluğu için çözümler sunar.

Tahrik Kontrolü

Bir Sonraki için Hazır

Geleceğin denizcilik uygulamalarında da akıllı otomasyon çözümleri yer alır. WAGO'nun çözümleri ile güvenli tarafta kalın.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarm ve İzleme

Güvenilir Sinyal İşleme

Verileri toplayın, işleyin ve görüntüleyin; ve gerekirse alarm verin: WAGO donanımlı alarm ve izleme sistemleri işin üstesinden gelir.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Kamara Otomasyonu

Güvenlik ve Konfor için

WAGO'nun maliyet etkin, güvenilir bağlantı çözümleri gemi kolaylıkları için elektrik mimarisini oluşturur.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tank Dengeleme ve Yük

Kusursuz Dengede

Dalgalı denizlerde stabilitenin korunması yük gemileri için hayatidir. Burada güvenilir tank dengeleme sistemleri kilit önemdedir – WAGO'dan çözümlerle.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece denizcilik ve açık deniz sektörlerinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Proses Mühendisliği

Her Zaman Yenilikçi Çözümler

İster enerji yönetimi olsun isterse patlama koruması, Proses 4.0'dan siber güvenliğe kadar kullanıcılar ve planlamacılar için WAGO sürekli olarak çözümler geliştirir.

Yapı Teknolojisi

Yarınlar için Planlarınızı Bugünden Yapın

Aydınlatma ve oda yönetimi ya da ısıtma, havalandırma veya iklimlendirme çözümleri için WAGO zaman, para ve enerji tasarrufu sağlamanız için doğru ürünlerle yenilikçi ortağınızdır.