Ürün zaten eklendi ve yeniden eklenmeyecek. Gerekirse miktarı doğrudan ürün üzerinde ayarlayın.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Elektrik Bağlantıları

Basit, güvenli, bakım gerektirmez: DIN raylar, devre kartları veya buatlar için ya da kablo kanallarında veya kumanda panolarında tak-çıkar konektörler olarak kusursuz – WAGO her uygulama için doğru elektrik bağlantı çözümleri sunar.

Tüm elektrik bağlantı çözümlerimiz şu özellikleriyle öne çıkar:

  • Zaman tasarrufu
  • Bakım gerektirmez
  • Her türlü iletken tipi için uygun
  • Tüm uygulamalar için güvenilirlik
  • Uzun süreli kontak kalitesi – teknisyen becerilerinden bağımsız

Ürün Kategorileri

Elektrik Bağlantı Çeşitliliği

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Ray Klemens Sistemleri

Hızlı montaj, tamamen titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmez: WAGO'nun ray klemens sistemleri kendini kanıtlamış yaylı bağlantı teknolojisi kullanarak bakım maliyetlerini düşürür ve sistemin çalışır kalma süresini ve güvenilirliğini artırır.

buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Tesisat Klemensleri

Dağıtım kutularında veya buatlarda zamandan ve paradan kolayca tasarruf edin: WAGO'nun kompakt tesisat klemensleri büyük tasarruf sağlar.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Tak-Çıkar Konnektörler

PCB'lerde, kumanda panolarında veya aydınlatma bağlantısı için: WAGO'nun tak-çıkar konektörleri zorluklarınızın üstesinden gelmeniz için hızlı, kolay ve sağlam bir yol sağlar.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

PCB Klemensleri ve Konnektörler

Her uygulama için doğru yaylı bağlantı teknolojisi: WAGO'nun PCB klemensleri ve tak-çıkar konektörleri hızlı ve güvenli şekilde kullanılabilir.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Sahada Kablolama Klemensleri

Dünyanın her yerinde lambaları ve cihazları güvenle bağlama – WAGO'nun sahada kablolama klemensleri ile hangi uygulama olursa olsun sorun değil.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Geçiş Komponentleri

Sabit veya tak-çıkar cihaz bağlantısı, direkt iletkenli veya lehimli kontaklı: WAGO ihtiyaçlarınız için çeşitli bağlantı teknolojisi çözümleri sunar.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Etiketleme

Az bakım gerektiren düzenli bir kumanda panosu: Doğru etiketleme, uzun vadede kendini amorti eder. WAGO görevleriniz için çok sayıda etiketleme çözümü sunar.

Listeniz boş.

Maalesef filtreleriniz için uygun sonuç yok. Filtre kriterlerinizi değiştirebilir veya tamamen sıfırlayabilirsiniz.

Haberler

Sonsuz Genişletme: TOPJOB®S Serisi Sensör/Aktüatör Klemensleri

Modern makine kontrol sistemlerinin kablo bağlantıları, WAGO'nun Push-in CAGE CLAMP®'li yeni Sensör/Aktüatör Klemensleri ile artık kolayca ve rahat bir şekilde yapılabiliyor.

Haberler

Kolay Dikey İletken Girişli TOPJOB®S İki Katlı Klemensler

Makinelerin, ekipmanların ve bina sistemlerinin sorunsuz çalışması için kumanda panoları önemlidir. Kompakt bir alanda olabildiğinde çok komponente yer açmalıdır. WAGO'nun TOPJOB® S Ray Klemensleri oldukça çeşitli endüstriyel uygulamalar ve yapı tesisatlarında güvenli ve bakım gerektirmeyen sistem işletimi sağlamada köklü bir üne sahiptir.

Haberler

Şimdi 6 mm2'ye kadar olan kesitler için de mevcut

Daha fazla güç ve daha hızlı işlem: WAGO'nun yeni 221 Serisi COMPACT Birleştirme Konektörleri

Haberler

2059 Serisi SMD PCB Klemensleri için Kart-Kart Bağlantıları

WAGO'nun yeni 2059 Serisi Kart-Kart Bağlantıları, LED modüllerini bağlarken hem ilişkili maliyetlerden hem de zamandan tasarruf sağlar.

Haberler

Tüm İletken Tipleri için Birleştirme Konektörleri: WAGO 221-412, WAGO 221-413 ve WAGO 221-415

Tüm iletken tipleri için WAGO'nun 221 Serisi Birleştirme Konektörleri yeni standartlar oluşturuyor. Bu yeni seri, başarılı selefi 222 Serisinden %40 daha küçük ve daha kullanıcı dostu.

Haberler

Flanşlarla Yüksek Güvenlik ve Güvenilirlik: 50 ve 95 mm² (2/0 ve 4/0 AWG) POWER CAGE CLAMP Yüksek Akım Ray Klemensleri

WAGO'nun yeni 50 ve 95 mm² (2/0 ve 4/0 AWG) flanşlı yüksek akım klemensleri, DIN raya montaj veya montaj plakalarına doğrudan montaj için tasarlanmıştır.

WAGO Elektrik Bağlantıları:
Sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacağız.