Flanşlarla Yüksek Güvenlik ve Güvenilirlik: 50 ve 95 mm⊃2; (2/0 ve 4/0 AWG) POWER CAGE CLAMP Yüksek Akım Ray Klemensleri
WAGO'nun yeni 50 ve 95 mm⊃2; (2/0 ve 4/0 AWG) flanşlı yüksek akım klemensleri, DIN raya montaj veya montaj plakalarına doğrudan montaj için tasarlanmıştır.
Avantajlarınız:
- Yüksek akım klemenslerini doğrudan montaj plakasına sabitleyin
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmeyen yaylı bağlantı teknolojisi
- Blok-blok konektörleri dahil geniş aksesuar çeşitliliği
- Eksiksiz portföy: 50 mm², 95 mm² ve 185 mm² (2/0, 4/0 AWG ve 350 kcmil) flanşlı klemensler