Dil seçiniz
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Her Uygulama için Ray Klemensler

WAGO'nun ray klemens sistemleriyle her zorluğun üstesinden gelin. Eksiksiz, yüksek performanslı klemens ürün gamımız, çözüm platformunuz olacaktır!

Avantajlarınız:

  • Her uygulama için eksiksiz, yüksek performanslı klemens ürün gamı
  • En üst düzeyde güvenlik: endüstri standartlarının üzerinde ve ötesinde test edilme
  • Endüstride kendini kanıtlamış yaylı bağlantı teknolojisi: hızlı, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmez
  • Daha kısa kablolama süreleri, projenin daha hızlı işletmeye alınması ve bakım gerektirmeyen bağlantılar sayesinde ortadan kalkan bakım maliyetleri
  • Zaman gerektiren hazırlıkları ortanda kaldırın – yüksük veya sıkma gerekmez

TOPJOB® S Ray Klemensler

Çeşitli endüstriyel uygulamalar ve modern yapı tesisatlarında WAGO'nun TOPJOB® S Ray Klemensleri güvenilir elektrik bağlantılarından daha fazlasını sunarlar. 0,14 ile 25 mm2 (26–4 AWG) arasındaki iletken kesitleri için geniş geçişli ve fonksiyonel klemens ürün gamı, çok sayıda avantaj sunar.

  • Her uygulama için doğru aktivasyon modeli: kollu, basma butonlu ve işlem yuvalı.
  • Tüm iletken tipleri için üniversal Push-in CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi
  • Tek damarlı ve örgülü iletkenler ile yüksüklü ince örgülü iletkenlerin içeri ittirilerek bağlanması.
  • Tüm birbirine bağlama görevleri için doğru çözüm: sürekli, bitişik, düşürücü, dikey köprüler ve daha fazlası
  • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan sürekli, çok satırlı etiket şeritleri
  • Endüstride lider güvenlik özellikleri: dünyadaki neredeyse tüm uygulamalarda tek bir ray klemens sistemi

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM Tak-Çıkar Ray Klemensler

WAGO X-COM®S-SYSTEM iki farklı kesitte (2020 ve 2022 Serisi) mevcuttur. TOPJOB® S Ray Klemenslerimiz ve TOPJOB® S Ray Klemens ailesinin oldukça çeşitli aksesuarlarıyla uyumludur.

Avantajları:

  • 1,5 mm2'ye (16 AWG) kadar olan iletkenleri genişliği sadece 3,5 mm olan bir klemenste ve 4 mm2'ye (12 AWG) olan iletkenleri genişliği sadece 5,2 mm olan bir klemenste sonlandırın.
  • Hızlı kablolama için Push-in CAGE CLAMP®
  • Tek damarlı ve örgülü iletkenler ile yüksüklü ince örgülü iletkenlerin içeri ittirilerek bağlanması.
  • Aynı kutup sayısına sahip grupları kodlayarak hatalı eşlemeyi engelleyin
  • Kilitleme kolları ve burkulmayı önleme plakaları aracılığıyla dişi fişleri emniyete alın
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

POWER CAGE CLAMP'li Yüksek Akımlı, Ray Klemensler

POWER CAGE CLAMP'li yüksek akımlı, ray klemensler yay basıncı uygulayarak 185 mm2'ye (350 kcmil) kadar olan iletkenleri bağlar. 35, 50, 95 ve 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) klemensler şeklinde mevcuttur. Hem DIN-raya montaj hem de montaj flanşları aracılığıyla plakaya doğrudan montaj için modelleri mevcuttur.

Avantajları:

  • Tüm uygulamalar için: makine ve ekipman imalatı ile enerji üretimi dahil enerji yoğun sektörler
  • Zorlu koşullar için de uygun: ısıya ve soğuğa dayanıklı
  • Ex e II onayları (185 mm2/350 kcmil bekliyor)
  • Kullanımı kolay: kolay kablolama için yandan girişli iletken sokma ve kilitleme tırnağı
  • Hızlı sonlandırma: zaman gerektiren hazırlıklar yok – halka pabuç veya yüksek gerekmez
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Klasik Ray Klemensler

Kendini kanıtlamış CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojili ray klemens programı her uygulama için doğru klemense sahiptir: sigortalı, ayırma/test, diyotlu ve LED'li klemensler, tak-çıkar klemensler – hatta sensör ve aktüatör kablo bağlantısı için ray klemensler.

Avantajları:

  • Çok katlı klemensler: İki veya üç katlı klemensler yerden tasarruf sağlar
  • CAGE CLAMP® bağlantıları: milyarlarca kez denendi ve test edildi
  • İçeri ittirmeli tip köprü baraları, düşürücü baralar, kademeli baralar, dikey baralar, vb. aracılığıyla çok yönlü, münferit birbirine bağlama seçenekleri
  • WMB etiketler aracılığıyla devre tanımlama
  • Takılabilir ve modüler test fişi adaptörleri ile test fişleri sayesinde kolay test etme

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Şasiye Monteli Sıra Klemensler

862 Serisi, potansiyel başına kesiti 0,5 ile 4 mm2 (20–12 AWG) olan dörde kadar iletkeni bağlamak için idealdir.

Avantajları:

  • 0,5 ile 4 mm2 (20–12 AWG) arasında dörde kadar iletkeni bağlayın
  • Push-in CAGE CLAMP® teknolojisi ile hızlı, yerinde kablolama: kolay tek damarlı iletken, yüksüklü örgülü iletken veya ultrasonik olarak bağlanmış iletken bağlantısı.
  • Opsiyonel, montaj plakasına otomatik toprak kontağı ile plakanın cilası anında delinir
  • El aleti veya elle kolay montaj için basma butonlar
  • 2 mm Ø test fişiyle testi kolaylaştıran dahili test noktaları
  • Standart etiket (önceden etiketlenmiş), etiket şeridi veya büyük miktarda siparişlerinizde özel etiketlenmiş esnek etiketleme seçenekleri
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM Tak-Çıkar Ray Klemensler

DIN-ray montajına ilaveten X-COM®-SYSTEM, PCB'ler veya ucu boşta kablolar ile yüzeylere montaj için komponentler ve pano geçiş konektörleri şeklinde komponentler de içerir. Milyarlarca kez denenip test edilen CAGE CLAMP® teknolojisi, tüm uygulama alanları için güvenilir bağlantılar sağlar.

Avantajları:

  • Farklı montaj seçenekleriyle birlikte oldukça çeşitli modeller
  • Hata önleme: Aynı kutup sayısına sahip grupları kodlayarak hatalı eşlemeye karşı %100 koruma
  • Güvenlik: Kilitleme kolları, burkulmayı önleme plakaları ve gövdelerle mekanik koruma
  • Dişi fişlerde ve taşıyıcı klemenslerde test fişleri için yuvalar aracılığıyla kolay test etme
  • Ağır hizmet tipi konektörlere maliyeti uygun bir alternatif için 500 V/32 A nominal değer

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Matris Bağlantı Panoları

Matris bağlantı panoları minimum yer gereksinimi ile yüksek sinyal yoğunluğu sunar. Net atama ve basit test olanakları zorunludur.

Avantajları:

  • Çeşitli kutup sayılarında mevcuttur: 32, 48 ve 80 kutuplu modeller ile 19 inç raklar için 32 kutuplu ince modeli
  • Montaj şasesine doğrudan bağlantı için ek modüller
  • Her sinyal/potansiyel için entegre test soketleri
  • WSB etiketlerle münferit grup etiketlemesi
  • Daha iyi görünüm için fabrikada etiketlenmiş renk kodlu takımlar
  • Ex i uygulamaları için mavi matris bağlantı panoları
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Kompakt Ray Klemensler

WAGO'nun Kompakt Ray Klemensleri oldukça kompakt olup yerin kısıtlı olduğu uygulamalar için idealdir. İki veya üç katlı klemensler daha da fazla yer tasarrufu sağlar. WAGO'nun denenip test edilen CAGE CLAMP® teknolojisi güvenilir bağlantılar sağlar.

Avantajları:

  • DIN-15 veya DIN-35 raya montaj
  • İlave kablo bağlantıları ve test için modüler, tak-çıkar ek bağlantı modülleri
  • Ex e II uygulamaları için açık gri modeller
  • İki veya üç katlı klemensler daha da fazla yer tasarrufu sağlar
  • İki paralel köprü yuvası aracılığıyla esnek birbirine bağlama

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Matris Bağlantı Panoları için Ray Klemensler ve Ortak Potansiyelli Klemensler

WAGO'nun 727 Serisi Matris Bağlantı Panoları için Ray Klemensler ve Ortak Potansiyelli Klemensleri kontrol ve saha düzeyi arasında mükemmel arayüz sağlar ve tek yönden girişi bulunan matris bağlantı panoları için idealdir.

Avantajları:

  • Kolay ve net matris pano konfigürasyonu: saha tarafı pano tarafını yansıtır
  • Yüksek bağlantı yoğunluğu: en küçük alanda çok sayıda bağlantı noktası
  • Net atama: doğrudan etiketlenebilir bağlantı birimleri
  • Kablo kanalı kapakları için kilitleme klipsli veya klipssiz modeller
  • Ex i uygulamaları için mavi klemensler
  • 2,3 mm Ø test fişleri için test yuvası üzerinden kolay test etme
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Blendaj Bağlantı Sistemi

WAGO'nun blendaj bağlantı sistemi etkili EMC ekranlaması sağlar. Yüksek frekanslı enterferans akımları, makineler ve sistemler için ideal EMC koruması sağlamak üzere güvenli bir şekilde giderilir.

Avantajları:

  • Blendaj bağlama yuvaları, bara taşıyıcılar ve aksesuar gamı mevcuttur
  • Mükemmel blendaj teması ve performans için yaylı blendaj bağlama yuvaları
  • Baralara, montaj plakalarına veya özel kanallı DIN raylara çeşitli montaj seçenekleri
  • Yüksekliği ayarlanabilir dikey veya yatay bara taşıyıcı montajı, tam montaj esnekliği sağlar

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Discover Products

Tüm Ürünler

WAGO'nun ray klemens sistemlerinin çeşitlerini keşfedin.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Etiketleme

Kumanda Panosu Etiketleme

Daha iyi görünüm, daha az bakım süresi: Doğru etiketleme kendi masrafını defalarca çıkarır. WAGO görevleriniz için çok sayıda etiketleme çözümü sunar.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg