Dil seçiniz
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Dünya Çapında Kullanım için: Sahada Kablolama Klemensleri

İster Avrupa ve ABD, ister Asya olsun WAGO'nun Sahada Kablolama Klemensleri, dünya çapında güvenli, emniyetli ve basit cihaz bağlantılarına yönelik ülkeye özgü şartları karşılar.

Avantajlarınız:

  • Kapsamlı sahada kablolama klemensleri ürün gamı
  • Geniş iletken aralığı: 0,5 … 4 mm2 (20–12 AWG)
  • Tek damarlı, örgülü ve ince örgülü iletkenler bağlanabilir
  • Çeşitli montaj seçeneklerini destekler

294 Serisi

WAGO'nun 294 Serisi ile 2,5 mm2'ye kadar (12 AWG) tüm iletken tipleri bağlanabilir ve ısıtma, iklimlendirme ve pompa sistemleri için idealdir. Özel Linect® Sahada Kablolama Klemensi üniversal aydınlatma bağlantıları için mükemmel derecede uygundur.

  • Maks. iletken kesiti: 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Tek damarlı, örgülü ve ince örgülü iletkenler için
  • Basma butonlar: bir tarafta
  • PSE-Jet onaylı

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

272 Serisi

WAGO'nun 272 Serisi 2,5 mm2'ye kadar olan (12 AWG) tek damarlı iletkenleri bağlamak için özellikle uygundur.

  • Maks. iletken kesiti: 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Tek damarlı iletkenler için
  • Basma butonlar: bir tarafta, her iki tarafta ve basma butonsuz
  • UL onaylı

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

862 Serisi

WAGO'nun 862 Serisi, potansiyel başına kesiti 0,5 ile 4 mm2 (20–12 AWG) arasında olan dörde kadar iletkeni bağlamak için idealdir.

  • Maks. iletken kesiti: 4 mm2 (12 AWG)
  • Tek damarlı, örgülü ve ince örgülü iletkenler için
  • Basma butonlar: her iki tarafta
  • PSE-Jet onaylı
  • UL onaylı
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Tüm Ürünler

WAGO'nun sahada kablolama klemensleri çeşitlerini keşfedin.

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg
Aydınlatma Teknolojisi

Bırakın Aydınlatmanız Parlasın

LED modülleri ve sürücüler için bağlantı teknolojisinden aydınlatma bağlantısına ve aydınlatma yönetimine kadar, aydınlatmanızı verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için WAGO deneyim ve çözümlere sahiptir.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Tasarrufları Üçe Katlamak için Tesisat Klemensleri

Dağıtım kutularında veya buatlarda zamandan ve paradan kolayca tasarruf edin – WAGO'nun kompakt tesisat klemensleri ile.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

Kullanımdaki Ürünlerimiz

Yarınlar için Planlarınızı Bugünden Yapın

Mekan ve aydınlatma yönetimi ya da ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma çözümleri için WAGO zaman, para ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerle yenilikçi ortağınızdır.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Building Technology