WAGO'ya Erişiminiz

Henüz kayıt olmadınız mı?

Şimdi kaydol!
buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Tesisat Klemensleri ve Konektörlerimizle Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlayın

İster buatlarda ister dağıtım kutularında WAGO'nun tesisat klemensleri ve konektörleri, her tesisat işinde size doğru ürünü sunar. Örneğin buat konektörlerimiz tarafından sunulan tek damarlı iletkenlerin içeri ittirilerek sonlandırılması zamandan ve paradan bir hayli tasarruf etmenizi sağlar.

Avantajlarınız:

  • Hızlı ve kolay kullanım
  • Her uygulama için doğru klemens ve konektör
  • Yüksek kablolama yoğunluğu sağlayan minimum yer şartı
  • Kumanda panoları ve buatlarda net olarak düzenlenmiş kablolama
  • Bakım gerektirmeyen montaj
  • Kalıcı, güvenli bağlantılar
compact-verbindungsklemmen-serie-221_2000x2000px.jpg

Tüm İletken Tipleri için Birleştirme Konektörleri

İnterkom sistemi kablolamasından elektrikli fırınlara kadar: Farklı iletken tiplerini bağlamak, WAGO'nun kompakt 221 Serisi Birleştirme Konektörleri ile hızlı ve kolay.

  • Tüm iletken tiplerini hazırlamadan bağlayın
  • Her türlü iletken tipini ve boyutunu bir araya getirin
  • Aletsiz sonlandırmalar için kullanımı kolay işlem kolu
  • 32 A'e kadar yüksek akım taşıma kapasitesi
  • Montaj taşıyıcısı sayesinde dağıtım uygulamaları için kusursuz
installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Tesisat Ray Klemensleri

Push-in CAGE CLAMP® güvenilirliğini içeren TOPJOB® S Tesisat Ray Klemensleri, geniş bir kesit aralığına sahip olup tüm yapı uygulamaları için doğru klemensi sunar. TOPJOB® S, artan ve her geçen gün değişen yapı şartları için hazır olma güvencesi sağlar.

  • Push-in CAGE CLAMP® tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenlerin üniteye tek hareketle bastırılarak bağlanmalarını sağlar
  • Çok fonksiyonlu köprü yelpazesi (örneğin kademeli, kesintisiz ve aşağı atlamalı öprüler)
  • Etiket şeritleri aracılığıyla üç satırlı özel etiketleme net bir görünüm sağlar – kablolu iken bile
  • Maksimum elektrik güvenliği için en yüksek akım taşıma kapasitesi
  • Standartlara (örneğin E-CHECK) uygun yalıtım direnci ölçümü
  • Hızlı, güvenli yalıtım direnci ölçümü için test fişi adaptörü – cihazları korurken aynı zamanda %50'ye kadar test süresinden tasarruf sağlar
  • Basit, münferit anahtarlama ünitesi genişletme ve dönüştürme

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Aydınlatma Konektörleri

WAGO'nun aydınlatma konektörleri, tek damarlı ve ince örgülü iletkenler arasında ideal bağlantı sağlar. EN 60998'e göre bağımsız ekipman olarak onaylandıklarından dolayı WAGO'nun aydınlatma konektörleri, tek damarlı ve ince örgülü iletken arasında bağlantı gereken neredeyse tüm ev uygulamaları ve benzer yapı tesisatlarında kullanılabilir.

  • Tek damarlı iletkenleri ince örgülü iletkenlere kusursuz bağlayın.
  • Basit, aletsiz kablolama – baş üstü işler için özellikle yardımcı
  • Esnek iletkenli cihazları sabit tesisatlara (örneğin panjur motorları) bağlamak dahil çok sayıda uygulamayı destekler
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_2000x2000px.jpg

Buatlar için PUSH WIRE® Konektörler

Ürün gamımız geniş bir kesit aralığını destekler: 243 Serisi MICRO PUSH WIRE® Konektörler küçük çaplar için (örneğin düşük gerilimli tesisatlar) özel olarak tasarlanmıştır. 2273 Serisi, 2,5 mm2'ye (14 AWG) kadar olan tek damarlı iletkenleri bağlar; 773 Serisi 4/6 mm2'ye (12/10 AWG) kadar olan iletkenleri bağlar.

  • Kompakt boyut
  • Tek damarlı iletkenleri içeri ittirerek sonlandırma ile hızlı kablolama
  • Aletsiz iletken sonlandırma
  • Montaj taşıyıcısı sayesinde dağıtım uygulamaları için kusursuz
  • Tekrar kullanılabilir
  • İletkenin uygun sokulduğunu gözle doğrulamak için saydam gövde

WAGO Tesisat Klemensleri ve Konektörleri:
Sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacağız.

İlave hizmet teklifleri: