Akıl Almaz Derecede Kullanışlı: Kollu PCB Konektörleri
Güç elektroniği için dünyanın ilk kolla çalışan konektörleri 25 mm2'ye (4 AWG) kadar olan iletkenlerin doğrudan, elle bağlanmasına izin verir. Bu yeni konektör ailesi WAGO'nun ÇOKLU BAĞLANTI SİSTEMİ'ni (MCS) büyütüyor.
Yeni tak-çıkar konektörlerin iki versiyonu mevcut (kablo-kablo ve kablo-kart) ve her versiyon 2 ile 6 kutup arasında değişen modeller sunuyor. Tüm modeller, anma değeri 1000 V ve 75 A'e kadar (IEC) 16 mm⊃2; (6 AWG) nominal iletken boyutu için tasarlandı. Konektörler tüm iletken tipleri için Push-in CAGE CLAMP® teknolojisi ile donatılmış olup tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin basit bir şekilde üniteye bastırılarak sokulmalarına olanak tanıyor. Yeni kollu MCS MAXI 16 konektörler yer tasarrufu sağlayan eşsiz bir özellik sunuyor: Tek damarlı ve yüksüklü iletkenler nominal iletken boyutunun ötesinde bir sonraki daha büyük kesite (25 mm2/4 AWG) bağlanabiliyor.
Kablolama Kolaylaştı:
Aletsiz sonlandırmalar için kullanımı kolay çalıştırma kolu
Gövde profilinin zaman gerektiren uyarlama işlemini ortadan kaldıran dahili kodlama
Takılı iken bile yeniden kodlama
Opsiyonel entegre kilitleme mandalları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını engeller
Hatalı eşlemeye karşı yüzde yüz koruma