Haberler

Sonsuz Genişletme: TOPJOB®S Serisi Sensör/Aktüatör Klemensleri

Modern makine kontrol sistemlerinin kablo bağlantıları, WAGO'nun Push-in CAGE CLAMP®'li yeni Sensör/Aktüatör Klemensleri ile artık kolayca ve rahat bir şekilde yapılabiliyor.

Avantajlarınız:

  • Maksimum sinyal yoğunluğu
  • Çok fonksiyonlu köprü yelpazesi
  • En hızlı etiketleme sistemi
  • Açık görünümde LED, kablolama ve etiketleme

Ürüne genel bakış

WAGO'nun sensör/aktüatör klemensleri birkaç potansiyel katı ve bir sinyal katı içerir. Potansiyel katı güç beslemesi ve gerekirse sensör topraklama içindir; sinyal katı anahtarlama sinyallerini iki sensörden veya aktüatörlere iletir. WAGO'nun TOPJOB® S Sensör/Aktüatör klemenslerinin özgün bir özelliği, potansiyel katlarında çift akım barası bulunmasıdır; bara, standart köprüler üzerinden artı ve eksi potansiyellerin sınırsız genişlemesine olanak tanır. Sinyal katında, sinyal iletimi için iki akım barası, birbirinden elektriksel olarak izole edilmiştir.

DIN ray üzerinde sensör başına sadece 3,5 mm kullanılarak birkaç sensör olası en küçük yere sığdırılabilir. Bu klemensler, sensörler ve aktüatörler için sıkça kullanılan iletken kesitlerine kusursuz adapte olur. Bunlar, bir sistemin dağıtık çevre birimleri dahilindeki küçük bağlantı kutuları ile kontrol panosunda merkezi montaj için ideal derecede uygundurlar.

Potansiyel katlarında artı ve eksi potansiyeller standart köprüler kullanılarak sınırsız şekilde genişletilebilir – kutup sayısı sınırlaması yoktur. Renk kodlu köprüler potansiyel atamasını kolaylaştırır.

Sensör/aktüatör klemensleri, tüm TOPJOB®S ürün ailesinde olduğu gibi çabucak ve net bir şekilde etiketlenebilir. Net tanımlama, köprü yuvasını kapatmayan çok satırlı etiketleme şeritleri ile sağlanır. Klemenslerde iki etiket yuvası bulunur: biri üstte ve biri yanda. Bu, sıra klemens hangi açıyla monte edilirse edilsin etiketin okunmasını kolaylaştırır.

Düzenli klemens tasarımı hızlı kablolama tanıtımı sağlar ve kumanda düzenini kolaylaştırır. Renkli iletken girişleri, bağlantı noktası atamasını kolaylaştırır. LED'ler, köprüler ve etiketler her zaman görünürdür – kablolar bağlı olduğunda bile.

WAGO'nun TOPJOB®S Sensör/Aktüatör Klemensleri aşağıdaki modellerde mevcuttur:

  • 3 veya 4 kablolu sensörler için
  • Yükselen kenar veya düşen kenar anahtarlamalı sensörler ve aktüatörler için
  • Güç beslemesi veya sinyal anahtarlaması için LED'li veya LED'siz
  • DIN raya toprak kontaklı veya kontaksız
  • Eş profilli besleme klemensleri olarak – 4 mm⊃2;'ye kadar

Product Family