icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

ATEX ve NEC 500'e göre Bölge Ayrımı

Oluşan madde tipine bağlı olarak tehlikeli yerler eşit düzeyde risk altında değildir. Bu maddelerden birinin meydana gelme sıklığı ve süresi, ekipmanları kullanmak için farklı koruyucu gerekliliklere neden olmaktadır.


CENELEC ve IEC uyarınca Avrupa'da tehlikeli yerler altı farklı tehlike bölgesine ayrılmaktadır. Potansiyel olarak tehlikeli bir atmosferin oluşma ihtimali ne kadar yüksekse işletme ekipmanının örneğin kıvılcım veya sıcak yüzey oluşturmasını engellemeye yönelik gereklilikler o kadar sıkı olur.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

Cihaz Kategorileri ve Grupları

Bir bölgede hangi kaynakların kullanımına izin verildiği, belirli işletme ekipmanından bölge tahsisine bağlı olarak türetilebilir. Bölgeye özel hangi işletme ekipmanının kullanılabileceğini belirlemek için cihaz grubu ve kategorisi kullanılmaktadır. İşletme ekipmanın kullanılabileceği patlamaya karşı koruma bölgesi, sıcaklık sınıfları ve patlama grupları temel alınarak tanımlanır.

Kuzey Amerika'da Bölge Ayrımları

Kuzey Amerika'da NEC 500 ve NEC 505 standartlarını temel alan farklı bir sınıflandırma sistemi uygulanmaktadır. Burada yanıcı maddeler üç sınıfa (Sınıf I ila III) ayrılır. Sınıf I'e giren patlayıcı gazlar, buharlar ve sisler A, B, C ve D gaz gruplarına; Sınıf II'ye giren yanıcı tozlar ise E, F ve G gruplarına ayrılır.

Bu maddelerin meydana gelme sıklığı ve süresine bağlı olarak tehlikeli yerler bölümlere ayrılır. Bölüm 1, Bölge 0 ve 1'e karşılık gelirken Bölüm 2, Bölge 2'ye karşılık gelmektedir. Patlayıcı alanların bölünmesinin yanı sıra, işletme ekipmanlarının yapımı ve elektrikli sistemlerin montajı da ayrılmaktadır.

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Direktifler, Standartlar ve Düzenlemeler

Tehlikeli mekanlara yönelik elektrikli ekipman için şartlar çok katmanlıdır: Olası en yüksek güvenlik düzeyini sağlamak için ulusal ve uluslararası belirlemeler, yönetmelikler ve standartlara uygun olmalıdır. Size ATEX direktifi gibi en önemli düzenleme ve önerilere genel bir bakış sunuyoruz.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Cihaz Grupları

Cihazlar gibi gazlar, buharlar ve tozlar da, niteliklerine göre çeşitli gruplara ayrılır. Bu gruplandırma, çeşitli gazlar, buharlar ve tozlar için doğru cihaz seçimini kolaylaştırır.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Ex Koruma Önlemleri

Patlamaya karşı korumaya kim ihtiyaç duyar? Patlamaya karşı koruma kimin için geçerlidir? Burada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ve yapısal patlamaya karşı koruma nedir? WAGO en önemli soruların yanıtlarını sizin için derledi.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Koruma Tipleri

Ex alanlarında sadece patlamaya karşı korunmuş ekipmana izin verilir. Tutuşmaya karşı koruma kategorileri ekipman için yapısal ve elektriksel önlemlerdir ve ikincil patlamaya karşı koruma olarak nitelendirilir.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Tutuşturma Kaynakları

İş sahasında patlamaya tabi bir ortam önlenemezse ikincil patlamaya karşı koruma uygulanır. İkincil önlemler, Ex alanında tüm tutuşturma kaynaklarının önlenmesini içerir.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Patlama Nedir?

Latince explosio olarak ifade edilen patlama kelimesi, "basınç altında kaçmak" demektir. Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli ve hangi koruyucu önlemler mevcut? Patlamaya karşı koruma hakkında bilmeniz gereken her şeyi buradan öğreneceksiniz.

Patlamaya Karşı Korumaya Yönelik WAGO Ürünleri

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Ex Alanı için Hazır

Olumsuz ortam koşulları altında otomasyon? WAGO ürünleri ve çözümleri bunun için üretilmiştir.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Kapsamlı Patlamaya Karşı Koruma

Ex alanı için onaylı: WAGO ürünleri en ekstrem koşullar altında bile güvenli bağlantılar oluşturur

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: