[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/enerji-yonetimi","name":"Enerji Yönetimi","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/enerji-veri-yoenetimi","name":"Enerji Veri Yönetimi","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Konular

Katma Değerli Ölçüm Sistemi

Yeni "WAGO Enerji Veri Yönetim” sistemi hiçbir programlama gerektirmeden enerji verilerini kolayca kaydeder ve yönetir; her zaman yükseltilebilir.
Şirketler binalarının ve ekipmanlarının verimliliğini giderek artan oranda irdelemektedir. Bunu bir taraftan yasal gereklilikler gerektirmekte; diğer taraftan nihayetinde karara etki edecek rekabet avantajlarını sağlayabilecek tasarruf potansiyeli de ikna edici bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte tasarruf potansiyelinin seviyesi, tüm enerji tipleri ve tüketicileri sistematik olarak kaydedilip veri, uygun bağlamda görüntülendiğinde ancak belirlenebilir. Tüm bunların temelinde iyi bir ölçüm sistemi yatmaktadır.

WAGO Enerji Veri Yönetiminin Avantajları:

  • Enerji ve proses verilerinin modüler olarak kaydedilmesi
  • Web görüntülemesi kullanarak girişlerin kolayca parametreleştirilmesi – programlama gerekmez
  • Mevcut sensörleri WAGO-I/O-SYSTEM'e bağlayabilme
  • Entegre görselleştirme
  • Enerji verisini değerlendirin ve bir verimlilik planı oluşturun
  • ISO 50001'i elde etmek için temel performans göstergelerini (KPI'lar) kullanın

Ölçüm Çözümünün Karmaşıklığı

Ancak pratikte bunun oldukça zor olduğu görülmüştür, çünkü enerji tipleri arasında şeffaflık oluşturmak için farklı ölçüm verisi tiplerini tek bir sisteme aktarmak gerekmektedir. Ölçüm çözümü genellikle duruma uygun hale getirilir ve oldukça karmaşıktır. Münferit ölçüm noktalarını tanımlama, uygun ölçüm cihazlarını, sayaçları ve sensörleri seçme ve ardından bunları monte etmenin yanı sıra ölçüm sisteminin programlanması güçtür, zaman gerektirir ve genellikle yüksek maliyet faktörüdür. Ölçüm sistemi en sonunda çalıştığında ilgilenilmesi gereken devasa miktarda veriyi kısa sürede toplar.

Modüler Enerji ve Proses Verisi Toplama

Uygun bir ölçüm sistemi üç kriteri karşılamalıdır: Sisteme entegrasyonu kolay olmalıdır, ekonomik çalışmalıdır ve toplanan verinin işlenmesi basit olmalıdır. Yeni "WAGO Enerji Veri Yönetim" sistemi ile sunulan çözüm tam da budur. Önceden yapılandırılmış donanımla kullanıcı dostu yazılımı tek bir pakette bir araya getiren WAGO'nun ölçüm sistemi, hem sistemlere hem de yapı teknolojilerine kolayca entegre edilebilir. Ayırt edici özelliği: Elektrik akımları veya gerilimler gibi enerjiye özgü değerlere ilaveten endüstri ve proses teknolojileri veya yapı uygulamaları ile ilgili çok sayıda başka ölçüm değerleri de kaydedilebilir. Örneğin akım, gaz, ısı, su, basınçlı hava ve sıcaklık tek bir sistemde ölçülerek firmanın enerji akışları ve üretim prosesleri hakkında kapsamlı bir görünüm sağlanabilir.

Sağlam Temel: PFC200 ve WAGO-I/O-SYSTEM 750

Endüstride kendini kanıtlamış PFC200 Kontrolör ve WAGO-I/O-SYSTEM 750 donanımı, donanım tarafından temeli teşkil eder. Modüler tasarım, sistemi ilgili gerekliliklere kolayca adapte edilebilir yapar. Cihaz ve prosese özgü tüketimi kaydetmek için kontrolörlere bir dizi I/O modülü seri olarak bağlanır; örneğin enerji tüketimi ölçümleri için 3 Faz Güç Ölçüm Modülleri, pals sayaçları, M-Bus sayaçları bağlamak ve telsiz bazlı EnOcean sensörleri için arayüzler. Analog ve dijital akım ve gerilim sinyallerini kaydetmek için pek çok başka modül de dahildir.

Modern Yazılım

Sistemin standart yazılım uygulaması, güçlü "WAGO Enerji Veri Yönetim" paketini kullanılması oldukça kolay hale getirir. PFC200'e önceden yüklenen bu yazılım, bağlı I/O modüllerini başlatılırken otomatik olarak algılar. Veri kaydı için girişler, basit parametreleştirme ile ayarlanır. İşletmeye alma ve işletme sırasında tüm ayarlar, tek bir fare tıklaması ile yapılabilir – programlama gerekmez. Grafik kullanıcı arayüzüne HTTPS ve standart tarayıcıdan erişilebildiğinden yerel yazılım kurulumuna gerek yoktur. Web görüntülemesi, enerji izleme sistemini yapılandırmada tüm karmaşıklıkları ortadan kaldırır. Verinin daha yüksek düzeyli enerji yönetim yazılımına iletilmesi, MODBUS TCP/IP üzerinden veya FTPS aracılığıyla CSV dosyası şeklinde yapılır. İlaveten geçmişin bir SD karta kaydedilmesi mümkündür. WAGO'nun esnek çözümü mevcut altyapılara ve yönetim sistemlerine adapte olabilecek şekilde tasarlanmış olup temel enerji yönetim prosedürlerine sahip firmalara, zarif, basit bir şekilde ölçüm noktalarına dair daha iyi genel görünüm sağlar.

Görselleştirme Dahil

Veriyi görselleştirmek için değişik tiplerde şema ve sunumlar sağlayan entegre görselleştirme aracı kullanılarak çeşitli değerlendirmeler üretilebilir. Böylece firmalar, elektrik sağlayıcılarıyla senkronize edilmiş tüketim eğrileri üretebilir veya saniye-saniye gösterimini kullanarak pik yüklerden sorumlu tüketicileri belirleyebilirler. Ayrıca değişken devirli motorlar veya yeni lambalar kullanarak ya da basınçlı hava sistemindeki kaçakları azaltarak ne kadar enerji tasarruf edilebileceğini belirlemek için enerji kullanımı, belirli proses adaptasyonlarına göre izlenebilir. "WAGO Enerji Veri Yönetim" sistemi, enerji izlemeye henüz başlamış olan ya da yüksek düzeyli enerji yönetim yazılımı kullanmadan bunu yapmak isteyen firmalar için de idealdir.

Endüstri için Büyük Tasarruf Potansiyeli

Enerjiyi izlemeye değer, özellikle rakamlarla ispat edildiği üzere endüstriyel firmalar için. Alman Enerji Verimliliği Endüstri Girişiminin (DENEFF) enerji verimliliği sektör izlemesine göre bu sektör 2014'te 2508 petajoule enerji tüketmiştir. Bu, ülkenin tüm enerji tüketiminin üçte birinin hemen altındadır. Bunun neredeyse yüzde 65'i, proses ısısı üretmek için kullanılmıştır. Alman Enerji Kurumuna (DENA) göre söz konusu enerjinin yüzde 15'i tasarruf edilebilirdi. Proses ısıtması için kullanılan elektrik enerjisinin oranı önemsizdi; bununla birlikte elektrik, endüstriyel enerji karışımı içinde kayda değer önem kazanmaktadır. Bugün, endüstriyel faaliyetler Almanya'da tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 45'ine tüketmektedir. Federal Çevre Kurumu, bu durumda tasarruf potansiyelinin yüzde 20 civarında olacağını tahmin etmektedir. Bu istatistik konuyu açıklığa kavuşturuyor: Daha yüksek enerji verimliliğine başarılı geçiş büyük oranda endüstriye bağlıdır.

Yüksek Verimliliğin Temeli

Daha yüksek enerji verimliliği elde etmek için Almanya'daki firmalar 2015'ten itibaren düzenli enerji denetimleri yaptırmak veya enerji yönetimini uygulamaya sokmakla yükümlü hale getirilmiştir. Yeni "WAGO Enerji Veri Yönetim" sistemi her ikisi için de doğru temeldir. Bununla birlikte ölçüm sonuçlarının nihayetinde anlamlı olabilmesi için firmaların bunları enerji performans göstergeleri (EnPI'lar) ile ilgili diğer operasyonel veriler bağlamında düşünmeleri gerekir. Münferit değerlendirme, firmadaki tasarruf potansiyelleri açısından enerji yönetiminin her aşamasında yeni bilgiler sağlar.

Metin: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Fotoğraf: Fotolia.com, WAGO

WAGO İş Başında

Müşteri Uygulamaları: Enerji Yönetimi

Bir ortak ve inovasyon lideri olarak WAGO, çok sayıda ilginç projeyi hayata geçiriyor. Yaratıcı ve verimli enerji yönetimi çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Röportaj

Enerji Yönetimi: Hayal Edilenden Daha Kolay

"Verimliliğin hayata geçirilmesi daha kolay olabilir" diyor, bulut bağlantısı da içeren WAGO teknolojisiyle enerji yönetimi hakkında uzman Lukas Dökel.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Okumanız Önerilir

Enerji Yönetiminde Çözümler

WAGO potansiyelinizi en iyi şekilde kullanmanızda size destek olur – uygun önlemlerin takip edilmesinden belirlenmesine kadar.

Dijitalleşme

Özelleştirilmiş Dijitalleşme

Dijital dönüşüm için herkese uygun tek bir çözüm yok; enerji yönetimi için de bu geçerli. WAGO bu yolda tavsiye ve kaynaklarıyla size destek olur.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Standartlar ve Yasalar

Standartla Uyumlu Veri İşleme

Veriyi kaydedin, görselleştirin ve değerlendirin: WAGO, enerji veri yönetiminizi kurmanız için sayısız ürün ve çözüm sunar.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

WAGO ile Yol Alın

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece enerji yönetiminde boy göstermez. Çalıştığımız diğer alanları buradan bulabilirsiniz.

Dijitalleşme

Yarınların Endüstrisi için

Bulut veya akıllı otomasyon üzerinden sahalar arası iletişim: Endüstriyel dijitalleşme çok sayıda farklı yöne sahip olup daha da fazla fırsat sunsa da siber güvenlik büyük bir zorluk olarak karşımızda durmaktadır.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Aydınlatma Yönetimi

Akıllı Aydınlatma Kontrolü

Önceden tanımlanmış donanım ve kullanıcı dostu yazılım kombinasyonunu kullanarak WAGO, yeni aydınlatma sistemlerinin tasarım ve işletmeye alınmasını kolaylaştıran bir aydınlatma yönetimi sunar.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg