Konular 29 Temmuz 2020
Materyal Teknik Özellikleri ve
Alüminyum İletken
Bağlantısı

Ürünlerimiz için bazıları yüzyıllardır olmak üzere pratikte kendini kanıtlamış materyaller kullanırız. Bununla birlikte sürekli olarak yeni materyaller üzerinde ileri araştırma ve testler yaparız. Alüminyum iletkenleri WAGO yaylı bağlantı noktalarına bağlamak için kullanılması gereken kontak macunu için de bu geçerlidir.

WAGO Bilgileri:

  • Yalıtım materyalleri
  • Tablo: Standart Yalıtım Materyalleri
  • Poliamit (PA 66)
  • Cam elyaf takviyeli poliamit (PA 66 GF)
  • Poliftalamid (PPA GF)
  • Poliamit (PA 46)
  • Polikarbonat (PC)
  • Alüminyum iletkenlerin sonlandırılması

WAGO'da Materyal Teknik Özellikleri ve Alüminyum İletkenlerin Bağlanması

Materyal Teknik Özelliklerine Genel Bakış

Yalıtım Materyalleri

WAGO akım ileten parçaların barındırmak için ağırlıklı olarak poliamit (PA 66 ve PA 46) ile yalıtım materyali olarak poliftalamid (PPA) ve polikarbonat (PC) kullanır (tabloya bakın). 40 yılı aşkın süredir bu materyaller kendilerini WAGO ürünlerinde kanıtlamışlardır ve tamamı belgelendirilmiş, üçüncü taraf kurumlar tarafından onaylanmıştır. Listelenen polimer materyaller, IEC 61249-2-21'e göre teknik olarak halojen içermez ve alev geciktiricidir ve formülasyon bileşeni olarak hiçbir ağır metal, silikon, asbest veya formaldehit içermez.

Poliamit (PA66)

WAGO modifiye, teknik olarak halojen içermeyen, alev geciktiricili poliamitler kullanır.

Bu materyaller korozyona uğramaz, tutuşmaları zordur ve kendiliğinden sönme özelliklerine sahiptir (UL 94'e göre V0 sınıfı). WAGO'da kullanılan, UL 746C'ye uygun poliamitler çarpma yükü ile nispi sıcaklık indeksi (RTIimp) baz alındığında 105 °C (221 °F) sürekli çalışma sıcaklığına sahiptir.

Bu, gerekli elektrik ve mekanik yalıtım özelliklerinin, uzun süre boyunca yeterli oranda garanti edilmiş seviyede korunmasını sağlar. Kısa vadeli üst sıcaklık sınırı

200°C'dir (392°F). Alt sıcaklık aralıklarında, −35°C'ye (−31°F) kadar olan sıcaklıklarda yalıtım materyalinde hasar meydana gelmediği belirlenmiştir. Montaj ve kablolamadan sonra WAGO ürünleri −60°C'ye (−76°F) kadar olan sıcaklıklarda bile kullanılabilir. Ortam nemi (standart atmosferde %2,5'e kadar) emilerek poliamitlere ideal esneklik, mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Pratik kullanımda, WAGO'nun poliamitlerinin temel kararlılığının, hedeflenen uygulamalarda ozon ve UV radyasyonundan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli olduğu uzun yıllar boyunca kanıtlanmıştır. Poliamitler en talepkar iklimlere karşı mükemmel mukavemete sahiptir ve dünya çapında tropik uygulamalarda kendilerini kanıtlamışlardır. Poliamitten yapılan yalıtım parçaları haşerelere dayanıklıdır. Materyal, mikroorganizmalara oksijen ve başka biyojenik elementler sağlamaz. Anaerobik bakteri, küf, mantar ve enzimlerin bulunması materyalde bozulmaya neden olmaz. Poliamitler çoğu yakıt, gres ve yağlar ile alkol, Freon, Frigen ve karbon tetraklorür gibi en sık kullanılan temizlik maddelerine dayanıklıdır. Aside karşı dayanıklılığı asit tipi ve konsantrasyonu ile maruziyet süresine bağlıdır.

WAGO'da kurum içi üretim sırasında yalıtım materyalleri, fabrika test sertifikalarının ve belirli materyal testlerinin kabulünün ardından kullanılır.

Cam Elyaf Takviyeli Poliamit (PA 66 GF)

WAGO, yüksek streslere maruz kalan kollar, butonlar veya mahfazalar gibi yüksek mekanik özellikler gerektiren komponentler için, takviyesiz poliamitlerden daha iyi mekanik karakteristik özelliklere sahip olduklarından cam elyaf takviyeli poliamitler kullanmaktadır. Genel olarak, kusursuz yüzeysel kaçak akımlara dayanıklılığı, tutuşabilirlik derecesi ve yüksek sıcaklık mukavemeti olan materyaller kullanılmaktadır.

Tabloda daha fazla veriye ulaşabilirsiniz.

Poliftalamid (PPA GF)

Cam elyaf takviyeli, yüksek performanslı poliamitler, materyalin yüksek düzeyde termal boyut kararlılığı, ortam koşullarına olan düşük bağlılığı ve mükemmel mukavemet özelliklerinden dolayı yüksek sıcaklık uygulamaları için idealdir. Materyalin olağanüstü yüzeysel kaçak akımlara dayanıklılığı, minyatür komponentlerin gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Yangına karşı koruma özelliği, UL 94'e göre tutuşabilirlik sınıfı V0 olarak sınıflandırılmasını sağlamaktadır – oldukça ince cidarlar için bile. PPA GF ortam havasından yok denecek kadar az nemi emer, böylece THR lehimleme uygulamaları ve ince cidarlı, boyutsal olarak kararlı komponentler için ideal hale gelir.

Tabloda daha fazla veriye ulaşabilirsiniz.

Poliamit (PA46)

PA 66 ile karşılaştırıldığında PA 46 ısı altında çok daha yüksek boyutsal kararlılığa sahiptir. PA 46 için çarpma yükü ile nispi sıcaklık indeksi (RTIimp) 115°C'dir (239°F).

WAGO tarafından kullanılan tipin güvenilir kısa süreli sıcaklığı 280°C'dir (536°F).

Tabloda daha fazla veriye ulaşabilirsiniz.

Polikarbonat (PC)

Polikarbonat ısı altında mükemmel boyutsal kararlılığa sahiptir. Elektrik ve mekanik özellikleri UL Yellow Card'a göre yaklaşık 120°C'ye (248°F) kadar oldukça yüksek sıcaklıklarda bozulmadan kalır. Mükemmel elektrik yalıtım özellikleri ve boyutsal kararlılığı, nem ve sıcaklık gibi ortam şartlarından neredeyse bağımsızdır. Enjeksiyon kalıplaması sırasında materyalin az miktarda büzüşmesi nedeniyle oldukça hassas komponentler üretilebilir. Polikarbonat hava koşullarına karşı kusursuz dayanıma sahiptir ve yüksek enerjili radyasyona karşı da oldukça dirençlidir. PC renklendirilmezse komponentler cam kadar şeffaf olur. Arzu edilen özellikleri (örneğin boyutsal kararlılık, ısı direnci, yanmazlık, dayanıklılık ve şeffaflık) sayesinde PC, elektrik endüstrisinde kendini kanıtlamış ve yaygın olarak kullanılan bir materyaldir. Son üründen istenen taleplere bağlı olarak WAGO, UL 94'e göre V2 ve V0 tutuşabilirlik sınıfları taşıyan polikarbonatlar kullanır. Kusursuz kimyasal direncine sahip orta viskoziteli PC kullanılır.

Polibütilen Tereftalat (PBT)

Polibütilen tereftalat, dayanıklılığının yanında sertlik ve mukavemetin dengeli kombinasyonu ile ısıl eğilme direnci ve mükemmel boyutsal kararlılığı nedeniyle kullanılmaktadır.

Elektrik ve mekanik özellikleri üst düzeydedir ve ortam neminden etkilenmez. Yangına karşı koruma özelliği, her zamanki gibi teknik açıdan kirletici içermez ve materyal V0 olarak sınıflandırılır.

Cam Elyaf Takviyeli Polibütilen Tereftalat (PBT GF)

Cam elyaf takviyeli polibütilen tereftalat, özellikle ince cidarlarla çok iyi mekanik ve elektrik özellikleri ile de ayrılır.

PBT GF tipi de V0 olarak sınıflandırılmıştır ve diğer WAGO plastiklerinde olduğu gibi teknik olarak kirletici içermez.

Alüminyum İletkenlerin Bağlanması ("Alu-Plus" Kontak Macunu)

Tüm WAGO ürünleri, aşağıdaki olası istisnalar dışında bakır iletkenleri bağlamak için tasarlanmıştır:

Tek damarlı alüminyum iletkenleri yaylı klemenslerimize bağlarken "Alu-Plus" kontak macununu kullanın.

Alüminyum iletkenlerin düşük iletkenliklerinden dolayı nominal akımların da buna uygun olarak ayarlanması gerekir: 2,5 mm2 = 16 A ve 4 mm2 = 22 A.

Şırınga

İçerik: 20 ml “Alu-Plus” kontak macunu
Ürün No.: 249-130
Her pakette 20 adet (4 x 5)

Uygulama Alanları

"Alu-Plus" kontak macunu, 4 mm2'ye kadar olan tek damarlı alüminyum iletkenleri(1) WAGO'nun yaylı bağlantılarına güvenli bir şekilde kablolamak içindir.

PUSH WIRE® ve Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojili yaylı bağlantılar için şunlar geçerlidir:
Alüminyum iletkenleri temizlemek ve greslemek artık gerekmemektedir. Bunun yerine pratik şırıngayı kullanarak doğrudan WAGO klemenslerin iletken giriş deliklerine WAGO "Alu-Plus" kontak macunu enjekte edin. Açık bir şekilde korozyon etkisi gösteren (yani siyah lekeler) alüminyum iletkenler, mekanik temizlik gerektirir. Ardından hazırlanmamış olan tek damarlı alüminyum iletkenler kolayca takılabilir.


CAGE CLAMP® Yaylı Bağlantı Teknolojisi içeren klemensleri kullanırken alüminyum iletkenler ilk önce bir bıçakla temizlenmeli ve ardından "Alu-Plus" kontak macunu ile doldurulmuş sıkma birimlerine hemen takılmalıdır.

(1)IEC 61545 standardına göre, Sınıf B, "Alaşım 1370", 90-180 N/mm2 çekme dayanımı ve %1-4 uzamaya sahip alüminyum iletkenler.
Standart değerler: 90 … 180 MPa çekme mukavemeti, %1 … 4 uzama (EN 615.4.1'e göre)

WAGO "Alu-Plus" Kontak Macunu

  • PUSH WIRE® ve
    Push-in CAGE CLAMP® bağlantılara sokma işlemi sırasında oksit filmini otomatik olarak yok eder.
  • Sıkma noktasında yeni oksitlenmeyi engeller.
  • Alüminyum ve bakır iletkenler arasında elektrolitik korozyonunu önler (aynı klemenste).
  • Korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.

Elbette WAGO "Alu-Plus"ı sonlandırmadan önce ilaveten alüminyum iletkenin tüm yüzeyine uygulamak da mümkündür.

WAGO Aydınlatma Konektörleri

Uygulama Örnekleri

Şırıngadaki WAGO "Alu-Plus" tek damarlı alüminyum iletkenleri sonlandırırken yüksek derecede güvenilirlik ve temizlik sunar. Örnekte açıklandığı gibi seçilen aşağıdaki iki WAGO klemens üzerinde doldurma oldukça hızlı bir şekilde yapılır.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Adım 1:

"Alu-Plus" şırıngasının ucunu önce WAGO aydınlatma konektörünün yuvarlak ardından açık kare iletken girişine sokun.

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

Adım 2:

"Alu-Plus" her iki giriş deliğine dolana dek pistona bastırın.
Not: Yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun değildir!

WAGO Ray Klemensler (4 mm2 /12 AWG'ye kadar)

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Adım 2:

"Alu-Plus" tüm iletken giriş deliklerine dolana dek pistona bastırın.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg

Adım 1:

Her iletken girişi için:
"Alu-Plus" şırıngasının ucunu, her bir açık iletken giriş deliğine, birbiri ardına sokun.

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: